(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT-402-M
カバー・キャップ(AT-400番台) カバー キャップ(AT-400バン)

カバー・キャップ(AT-400番台) AT-402-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
294円
税込単価
323円

【仕様】・付属品(カバー・キャップ)です。・用途、サイズ等に合わせてお選びくだ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

AT-402-M 解除

Loading...

AT-402-M の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
適合機種
適合シリーズ
商品区分
特長
寸法(mm)
枠色
トラスココード
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-402-M

スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップ
M12ブッシング / トグルスイッチ
P / S
カラー防水キャップ
基本レバー用
18×18×23.3
-
788-7604
-
10

1個

294( 323円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・付属品(カバー・キャップ)です。
・用途、サイズ等に合わせてお選びください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

AT-402-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバー・キャップ(AT-400番台)の型番AT-402-Mのページです。
型番AT-402-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバー・キャップ(AT-400番台)

カバー・キャップ(AT-400番台)

    φ22 コントロールユニット ボタンカバー

    φ22 コントロールユニット ボタンカバー

      開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)

      開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)

        フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

        フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

          φ25 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

          φ25 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

            Φ22/Φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用)

            Φ22/Φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用)

              φ30シリーズアクセサリ 防塵ゴムカバー

              φ30シリーズアクセサリ 防塵ゴムカバー

                φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー

                φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー

                  A8シリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

                  A8シリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

                    φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

                    φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

                      φ22 HWコントロールユニット透明ボタンカバー

                      φ22 HWコントロールユニット透明ボタンカバー

                        非常停止用押ボタンスイッチ 端子カバー

                        非常停止用押ボタンスイッチ 端子カバー

                          Φ12 小形コントロールユニット 防塵カバー

                          Φ12 小形コントロールユニット 防塵カバー

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC 篠原電機 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 26円 640円 982円 710円 440円 2,200円 1,640円 430円 120円 140円 210円 370円 360円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            カバー・キャップ(AT-400番台)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            キャップ
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/12
                            モノはよいのだけれど、商品掲載の写真が違う。ややこしいので合っているものを載せてほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            操作スイッチ防水用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/09
                            トグルスイッチS-301と共に使用。操作スイッチをカバーキャップ併用で防水仕様に使えるのでよかった。今後、継続使用でカバーの耐久性が有って長持ちするのを望む。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械修理
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            翌日届くので大変良く利用させて頂いてます、今後も宜しくお願いします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防塵防滴のために、汎用トグルスイッチカバーとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/31
                            このカバーを取り付けることで、適合するトグルスイッチはほぼ防塵・防滴化できます。経年劣化にてブーツの破れや表面のザラツキなどが出ますが、安価に仕入れられるために、都度新品へと交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防塵
                            評価 5.0満足度:5.02017/01/11
                            以前トグルスイッチを水平に取り付けた際、ホコリが入り接点不良になったので、それ以来、水平取付の際はキャップを必ず取り付けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AT-401-K
                            AT-402-G
                            AT-402-K
                            AT-402-R
                            AT-402-Y
                            AT-406-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 適合機種 適合シリーズ 商品区分 特長 寸法
                            (mm)
                            枠色 トラスココード 備考

                            126円

                            ( 139円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 耐油カバー・キャップ / 防水カバー・キャップM12ブッシング / トグルスイッチW / S防水キャップ一般用・耐油性17×17×10--ナット(AT-401-N、別売)、ゴム座金(AT-401-P、別売)が必要です

                            294円

                            ( 323円 )
                            3個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップM12ブッシング / トグルスイッチS / Pカラー防水キャップ基本レバー用18×18×23.3-788-7591-

                            286円

                            ( 315円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップM12ブッシング / トグルスイッチS / Pカラー防水キャップ基本レバー用18×18×23.3-788-5121-

                            294円

                            ( 323円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップM12ブッシング / トグルスイッチS / Pカラー防水キャップ基本レバー用18×18×23.3-788-7612-

                            294円

                            ( 323円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップM12ブッシング / トグルスイッチS / Pカラー防水キャップ基本レバー用18×18×23.3-788-7621-

                            96円

                            ( 106円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10スイッチカバー・キャップ・保護カバートグルスイッチSレバーキャップ小形トグル用 / 基本レバー用8×8×18--ディップキャップ

                            保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました