(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:73VR2106-N-M2
チャートレス記録計(ユニバーサル入力型) チェートレスキロクケイ

チャートレス記録計(ユニバーサル入力型) 73VR2106-N-M2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
227,491円
税込単価
250,240円

【特長】・最速100ミリ秒サンプリング速度。・収録したデータはCFカードに保存...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    データロガー
  • 測定対象(標準対応):
    電圧
  • 測定対象(オプション要):
    温度
  • 記録間隔:
    100ms~
  • 記録媒体:
    CFカード
  • 通信機能:
    LAN(有線)
  • 電源:
    AC 100~240V、DC 24V
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    144×172×144
  • 表示言語:
    日本語
  • 付属品:
    73VR用支援パッケージCD、取付金具×2
  • 表示部:
    5.5型TFT液晶
  • 収録媒体:
    CFカード
  • 警報出力:
  • 接続方式(通信部):
    RJ-45モジュラジャック
  • 接続方式(電源、入力端子、トリガ入力、警報出力):
    M3ねじ端子
  • 備考:
    規格:CE

型番

73VR2106-N-M2 解除

Loading...

73VR2106-N-M2 の仕様・寸法情報

型番
入力チャネル数(ch)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73VR2106-N-M2

6
10

1個

227,491( 250,240円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最速100ミリ秒サンプリング速度。
・収録したデータはCFカードに保存(SDカードへの保存も可能)。
・メモリカードは前面から取出しが可能。
・誰でも容易に設定できる「かんたん設定」機能搭載。
・Ethernet接続により、上位パソコンでのリアルタイム監視。
・専用アプリケーションを使用して、収録データを表示解析が可能。
・表示器には5.5型のTFT液晶を使用。
・直接画面に触れて操作できるタッチパネル式。
・前面パネルはIP65。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

73VR2106-N-M2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)の型番73VR2106-N-M2のページです。
型番73VR2106-N-M2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

    温度ロガー LR5021

    温度ロガー LR5021

      高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

      高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

        メモリハイロガー LR8431

        メモリハイロガー LR8431

          ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

          ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

            小型温度ロガー

            小型温度ロガー

              計装ロガー LR5031

              計装ロガー LR5031

                日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

                日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

                  日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

                  日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

                    電圧ロガー LR5042

                    電圧ロガー LR5042

                      簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                      簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                        クランプロガー LR5051

                        クランプロガー LR5051

                          クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

                          クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

                            メーカー エムジー 日置電機 オムロン 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 オムロン 日置電機 オムロン
                            通常価格 227,491円 32,731円 27,872円 136,500円 32,341円 8,000円 16,830円 20,123円 20,123円 19,800円 37,694円 33,426円 30,330円
                            通常出荷日 6日目~   1日目   3日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   21日目   21日目   1日目   17日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 データロガー - - データロガー - - データロガー - - データロガー - - -
                            測定対象(標準対応) 電圧 - - 電圧 / パルス数 - - 電流 - - 電圧 - - -
                            測定対象(オプション要) 温度 - - 温度 - - - - - - - - -
                            記録間隔 100ms~ - - 10ミリ秒~60分(19段階) - - 1~30秒、1~60分(15段階) - - 1~30秒、1~60分(15段階) - - -
                            記録媒体 CFカード - - 内蔵メモリ、CFカード、USBメモリ - - 内蔵メモリのみ - - 内蔵メモリのみ - - -

                            チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            73VR2102-N-M2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力チャネル数
                            (ch)

                            247,632円

                            ( 272,395円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            102

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました