(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
22,610円 ~ 100,260円
税込価格
24,871円 ~ 110,286円

【ブランド】東芝シュネデール・インバータ【入力電圧クラス】・単相200V・三相...

詳細情報を確認する

  • 出力仕様:
    三相
  • 保護構造:
    IP20
  • 操作パネル:

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
適用モータ容量(kW)
入力電圧 クラス
出力容量(kVA)
定格出力電圧(V)
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
内蔵フィルター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
三相200V
0.6
AC200~240
UL / CSA
130
72
101
標準フィルター内蔵

1個

22,610( 24,871円 )

2日目

0.4
三相200V
1.3
AC200~240
UL / CSA
130
72
120
標準フィルター内蔵

1個

25,440( 27,984円 )

1日目

0.75
三相200V
1.8
AC200~240
UL / CSA
130
72
130
標準フィルター内蔵

1個

30,210( 33,231円 )

2日目

1.5
三相200V
3
AC200~240
CE / UL / CSA
130
105
130
標準フィルター内蔵

1個

39,760( 43,736円 )

1日目

2.2
三相200V
4.2
AC200~240
UL / CSA
130
105
130
標準フィルター内蔵

1個

46,330( 50,963円 )

2日目

3.7
三相200V
6.7
AC200~240
UL / CSA
170
140
150
標準フィルター内蔵

1個

55,660( 61,226円 )

2日目

5.5
三相200V
10.5
AC200~240
UL / CSA
220
150
170
標準フィルター内蔵

1個

100,260( 110,286円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】東芝シュネデール・インバータ
【入力電圧クラス】
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・簡単設定、簡単操作
・大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
・EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
・インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
・エコ・デザイン
・長寿命設計
・環境に調和
・安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
・省エネ&パワフル運転
・モータと一緒に、省エネルギーを実現
・高トルク負荷を楽々運転
・応用性
・オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
・ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
・システムの拡張性
・RS485通信機能を準装備
・充実のネットワークオプション対応
・簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ

    簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ

      小形シンプルインバータ J1000

      小形シンプルインバータ J1000

        高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace

        高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace

          小形ベクトル制御インバータ V1000

          小形ベクトル制御インバータ V1000

            汎用インバータ FREQROL-E700

            汎用インバータ FREQROL-E700

              汎用インバータ FREQROL-A800

              汎用インバータ FREQROL-A800

                汎用インバータ FREQROL-F800

                汎用インバータ FREQROL-F800

                  コンパクト形インバータ FRENIC-Mini

                  コンパクト形インバータ FRENIC-Mini

                    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

                    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

                      DC24V→AC100V/800Wインバーター

                      DC24V→AC100V/800Wインバーター

                        フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCA HUMCA

                        フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCA HUMCA

                          フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCC HUMCC

                          フラットバー/アルミ圧延材 取付板・ブラケット-B寸選択- HRMCC HUMCC

                            メーカー 東芝シュネデール・インバータ 東芝シュネデール・インバータ 安川電機 富士電機 安川電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機 三菱電機 エスコ ミスミ ミスミ
                            通常価格 22,610円 22,690円 14,970円 21,414円 22,970円 11,500円 29,900円 39,400円 16,024円 13,700円 35,895円 - -
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~  
                            出力仕様 三相 三相 三相 - 三相 三相 三相 三相 三相 三相 単相 - -
                            保護構造 IP20 IP20 - - - - - - - - - - -
                            操作パネル - - - - - - - - - - -

                            多機能・小形インバータ VF-S15シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            旧器機との入れ替え
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/11
                            その他商社で欠品していましたがミスミさんには在庫があり大変助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました