(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VFNC3S-1004P
簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ インバーター VF-NC3シリーズ

簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ VFNC3S-1004P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,490円
税込単価
34,639円

【特長】・操作:パネル中央にある大きな設定ダイヤル・運転/停止キーで簡単操作が...

詳細情報を確認する

  • 出力仕様:
    三相
  • 外部通信:
    RS-232/422/485
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 保護構造:
    IP20
  • 操作パネル:
  • 機種名:
    TOSVERT VF-nC3シリーズ
  • 仕様:
    標準品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VFNC3S-1004P 解除

Loading...

VFNC3S-1004P の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用モータ容量(kW)
入力電圧 クラス
出力容量(kVA)
定格出力電圧(V)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
内蔵フィルター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFNC3S-1004P

0.4
単相100V
1
AC200~240
72
121
フィルター無し

1個

31,490( 34,639円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作:パネル中央にある大きな設定ダイヤル・運転/停止キーで簡単操作が可能です
・設置:上下配置の主回路端子で簡単配線、サイド・バイ・サイド設置で省スペースが可能です
・設定:簡単モードでよく使うパラメータのみ表示が可能です
・設定:RS485通信標準装備で、通信によるインバータ制御やネットワークの構築が簡単にできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VFNC3S-1004Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡単・小形インバータ VFnC3シリーズの型番VFNC3S-1004Pのページです。
型番VFNC3S-1004Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ

簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ

    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

      コンパクト形インバータ FRENIC-Mini

      コンパクト形インバータ FRENIC-Mini

        小形シンプルインバータ J1000

        小形シンプルインバータ J1000

          汎用インバータ FREQROL-E700

          汎用インバータ FREQROL-E700

            汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

            汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

              汎用インバータ FREQROL-A800

              汎用インバータ FREQROL-A800

                高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace

                高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace

                  小形ベクトル制御インバータ V1000

                  小形ベクトル制御インバータ V1000

                    汎用インバータ FREQROL-F800

                    汎用インバータ FREQROL-F800

                      DC24V→AC100V/800Wインバーター

                      DC24V→AC100V/800Wインバーター

                        床用塗料ユカロック2000

                        床用塗料ユカロック2000

                          メーカー 東芝シュネデール・インバータ 東芝シュネデール・インバータ 富士電機 安川電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機 安川電機 三菱電機 エスコ ロックペイント
                          通常価格 22,690円 22,610円 16,024円 14,970円 11,500円 13,700円 29,900円 21,414円 22,970円 39,400円 35,895円 19,567円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                          出力仕様 三相 三相 三相 三相 三相 三相 三相 - 三相 三相 単相 -
                          外部通信 RS-232/422/485 - RS-232/422/485 - RS-232/422/485 - RS-232/422/485 / CC-Link / DeviceNet / Profibus RS-485/422 - - -
                          代表規格 UL / CSA - CE / UL / CUL CE / UL / CUL - - - CE / UL / CUL - - - -
                          寸法 高さ(mm) 130 - - 128 - - - - - - 76 -
                          保護構造 IP20 IP20 - - - - - - - - - -

                          簡単・小形インバータ VFnC3シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          VFNC3-2004P
                          VFNC3S-1007P
                          VFNC3S-2001PL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適用モータ容量
                          (kW)
                          入力電圧 クラス 出力容量
                          (kVA)
                          定格出力電圧
                          (V)
                          寸法 幅
                          (mm)
                          寸法 奥行き
                          (mm)
                          内蔵フィルター

                          22,910円

                          ( 25,201円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          0.4三相200V1AC200~24072121フィルター無し

                          35,260円

                          ( 38,786円 )
                          1個 -

                          2日目

                          0.75単相100V1.6AC200~240105156フィルター無し

                          22,690円

                          ( 24,959円 )
                          1個 -

                          2日目

                          0.1単相200V0.3AC200~24072102EMCフィルター内蔵

                          インバータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました