(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,414円 ~ 391,884円
税込価格
1,555円 ~ 431,072円

複合規格の絶縁電線。【特長】・アメリカのUL規格、カナダのCSA規格、国内向け...

詳細情報を確認する

  • その他規格:
    HD

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]          [推奨代替品]
    MTW-H07TK-10SQ-シロ             MTW-H07TK-10SQ-クロ

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]の詳細例

制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK/MTW-H05TK] 商品イメージ

制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK] 商品イメージ

製品仕様

構造図

構造図

表示例

E304262(UL)MTW FLEXING 14AWG 2.37mm2 600V VW-1 OR THHW OR AWM 1015 105C CSA LL46119 TEW 105C 600V FT1E TONICHIKYOSAN-D TUV CE 90C 450/750V LF

  • ※ 表面印字は製品上に一列で表示されます。
サイズ導体構成
(本/mm)
導体径
(約mm)
絶縁体導体構成
(20℃)
(Ω/km以下)
許容電流
A(30℃)
概算質量
(kg/km)
mm2AWG厚さ
(約mm)
仕上外径
(約mm)
色相
Color
1.51656/0.181.50.853.2アカ(赤)
ダイダイ(橙)
ミドリ/キ(緑/黄・ストレート)
シロ/アオ(白/青・ストレート)
13.32622
2.51493/0.181.90.853.67.983633
4127/20/0.182.614.64.955151
6107/32/0.183.11.15.33.36676
1087/53/0.184.61.37.21.9195125
1667/40/0.265.71.79.11.21130200
25419/49/0.187.21.710.60.78175300
50119/48/0.2610.42.3150.386280600
  • ※ミドリ/キ(緑/黄・ストレート)、シロ/アオ(白/青・ストレート))は緑(白)色絶縁体に黄(青)色の2本ストライプを施します。
     色割合:緑(白):黄(青)=約 6:4
  • ※ 導体はめっきなしが標準です。
  • ※ 電気特性
    最小絶縁抵抗(at.20℃):100MΩ-km
    耐電圧【0.5~1mm2】A.C.2,000V/5min.
    【1.5~120mm2】A.C.2,500V/5min.

規格

  • UL
    MTW、AWM 1015(20~4/0AWG)、THHW(14~4/0AWG)
    UL規格はMTW(Machine Tool Wire)、THHWを取得しており、リスティングマークが付きます。
  • PSE
    電気用品安全法(0.5~100mm2
  • CSA
    C22.2 No.127(20~4/0AWG)

型番リスト

型番
タイプ
定格電圧
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
安全規格
絶縁体材料
耐熱温度
仕上がり外径(mm)
特性
シールド
加工サービス
導体直径(mm)
構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MTW
600V
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.5
305
UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE
PVC
[101~150℃] 105℃
3.2
耐熱性
1.5
56/0.18
10

1個

20,894( 22,983円 )

1日目

一部当日出荷可能

MTW
600V
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.5
305
UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE
PVC
[101~150℃] 105℃
3.2
耐熱性
1.5
56/0.18
10

1個

20,894( 22,983円 )

1日目

一部当日出荷可能

MTW
600V
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.5
305
UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE
PVC
[101~150℃] 105℃
3.2
耐熱性
1.5
56/0.18
10

1個

20,894( 22,983円 )

1日目

一部当日出荷可能

MTW
600V
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.5
305
UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE
PVC
[101~150℃] 105℃
3.2
耐熱性
1.5
56/0.18
10

1個

20,894( 22,983円 )

1日目

一部当日出荷可能

MTW
600V
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.5
白/青(ストレート)
10
UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE
PVC
[101~150℃] 105℃
3.2
耐熱性
1.5
56/0.18
10

1個

1,414( 1,555円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MTW
600V
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.5
白/青(ストレート)
50
UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE
PVC
[101~150℃] 105℃
3.2
耐熱性
1.5
56/0.18
10

1個

4,714( 5,185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MTW
600V
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.5
白/青(ストレート)
100
UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE
PVC
[101~150℃] 105℃
3.2
耐熱性
1.5
56/0.18
10

1個

7,737( 8,511円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MTW
600V
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.5
白/青(ストレート)
305
UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE
PVC
[101~150℃] 105℃
3.2
耐熱性
1.5
56/0.18
10

1個

20,894( 22,983円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MTW
600V
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.5
305
UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE
PVC
[101~150℃] 105℃
3.2
耐熱性
1.5
56/0.18
10

1個

20,894( 22,983円 )

1日目

一部当日出荷可能

MTW
600V
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.5
緑/黄(ストレート)
305
UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE
PVC
[101~150℃] 105℃
3.2
耐熱性
1.5
56/0.18
10

1個

20,894( 22,983円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

複合規格の絶縁電線。
【特長】
・アメリカのUL規格、カナダのCSA規格、国内向けにPSE規格を取得している複合規格タイプ
・それぞれ異なる国々での要求をカバーすることが可能
・UL規格はAWM1015の認証を受けている
・米国向けにおいては、特に産業機械の設備等への使用に適している
・0.5~6SQはシュリンクパック(ポリエチレンを収縮)で、廃棄上の問題を少なくできる
【用途】
・制御盤の盤内配線/産業機械の設備配線/電気機器間の配線/制御盤の内部配線などに使用

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]          [推奨代替品]
    MTW-H07TK-10SQ-シロ             MTW-H07TK-10SQ-クロ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

      グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ

      グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ

        電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

        電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

          UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

          UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

            IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

            IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

              FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

              FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

                300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

                300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

                  欧州・北米規格対応機器内用電線

                  欧州・北米規格対応機器内用電線

                    UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                    UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                      FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁

                      FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁

                        300V 単芯コード VSF(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

                        300V 単芯コード VSF(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

                          NAUL1283/NAUL1284 UL対応

                          NAUL1283/NAUL1284 UL対応

                            メーカー 東日京三電線 フジクラ・ダイヤケーブル 倉茂電工 オーナンバ 大晃電工社 フジクラ・ダイヤケーブル 日星電気 KHD KHD 日星電気 ミスミ KHD ミスミ
                            通常価格 1,414円 1,775円 7,226円 5,142円 640円 16,286円 2,850円 1,950円 3,667円 3,750円 1,623円 3,160円 799円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            その他規格 HD - - - - - - - - - - - -

                            制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            制御盤の中で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            お客様の方からケーブルの色の指定がありましたので、ミスミのサイトを検索してこの商品を見付けたので購入しました。制御盤の中の機器との接続の際に使用しています。普段から使用しているケーブルと同じように使えたので、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました