(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相複巻トランス SD21シリーズ

単相複巻トランス SD21シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,080円 ~ 160,166円
税込価格
7,788円 ~ 176,183円

200Vから100Vへ変換する機器組込用絶縁トランス。【特長】・単相、複捲、1...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • 一次電圧(V):
    240
  • 二次電圧(V):
    115
  • シールド有無:
  • 入出力端子形状:
    ネジ端子台
  • ケース有無:
  • Type:
    TP(端子台)
  • 1次側端子:
    200V/220V/240V
  • 2次側端子:
    100V/110V/115V

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

単相複巻トランス SD21シリーズの仕様(型番 : SD21-100A2)

SD21-100A2の寸法図(1)

SD21-100A2の寸法図(1)

SD21-100A2の寸法図(2)

SD21-100A2の寸法図(2)

SD21-100A2の寸法図(3)

SD21-100A2の寸法図(3)

SD21-100A2の寸法図(4)

SD21-100A2の寸法図(4)

SD21-100A2の寸法図(5)

SD21-100A2の寸法図(5)

SD21-100A2の寸法図(6)

SD21-100A2の寸法図(6)

  • 相数 : φ1(直径1mm)。
  • 捲方 : 複巻。
  • 絶縁種別 : A種。
  • 周波数 : 50Hz / 60Hz。
  • 形状 : TP。
  • 静電シールド : 有り。
  • 容量 : 100VA。
  • 1次電圧(P) : R200 / 220 / 240V。
  • 2次電圧(P)2次電流 : R100 / 110 / 115V、1A
  • 仕様周囲温度 : -10〜+40℃。
  • 温度上昇限度 : 60℃。
  • 電圧偏差 : +-5%以内。
  • 電圧変動率 : 10%以下。
  • 絶縁抵抗 : 100MΩ以上。
  • 耐電圧 : 1.5kV。
  • 層間耐圧 : 2倍、400Hz、18秒間。
  • 適用規格 : JIS C-6436。
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照して下さい。

型番リスト

型番
容量(kVA)
絶縁種別
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
温度上昇限度(℃)
トラスココード
端子ネジ
取付寸法(奥行き)(mm)
取付寸法(縦)(mm)
特価品
2次電流(A)
その他規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
B種
131
150
157
80
475-6118
M4
110
97
対象外
10
JIS C-6436
10

1個

34,726( 38,199円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
B種
176
186
178
80
806-9517
M5
115
120
対象外
20.0
JIS C-5310/6436
-

1個

60,521( 66,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
B種
196
198
186
80
850-0582
M5
115
134
対象外
30.0
JIS C-5310/6436
-

1個

83,137( 91,451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
B種
210
226
206
80
850-0583
M5
130
135
対象外
40.0
JIS C-5310/6436
10

1個

130,275( 143,303円 )

11日目

5
B種
224.5
247
224
80
850-0584
M5
140
140
対象外
50.0
JIS C-5310/6436
10

1個

160,166( 176,183円 )

11日目

1.5
B種
156
186
178
80
806-9515
M5
115
100
対象外
15.0
JIS C-5310/6436
-

1個

52,568( 57,825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
A種
92
94
79
60
806-9519
M3.5
52
79
対象外
0.5
JIS C-6436
10

1個

7,080( 7,788円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
A種
92
94
79
60
806-9519
M3.5
52
79
対象品
0.5
JIS C-6436
-

1個

8,191( 9,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
A種
80
101
88
60
475-6126
M3.5
78
61
対象外
1
JIS C-6436
10

1個

10,680( 11,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
A種
97
110
99
60
475-6134
M3.5
86
79
対象外
2
JIS C-6436
10

1個

13,680( 15,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3
A種
120
111
109
60
475-6142
M4
100
92
対象外
3.0
JIS C-6436
10

1個

19,170( 21,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
A種
111
135
136
60
475-6151
M4
122
82
対象外
5
JIS C-6436
10

1個

28,500( 31,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

200Vから100Vへ変換する機器組込用絶縁トランス。
【特長】
・単相、複捲、10VA~500VAはA種絶縁、1kVA~5 kVAはB種絶縁、全機種P-S間シールド付。
・200V対100Vの絶縁トランスで電源ノイズを防ぐのに適しております。
・電源ノイズを防ぐのに適している。
・豊富な容量構成(50VA~5kVA11種類)。
・豊富な電圧タップ(1次電圧:200/220/240V2次電圧100/110/115V)。
【用途】
・供給電源200/220/240Vにて100V用の機器に使用。
・制御盤内のサービスコンセント用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相複巻トランス SD21シリーズ

単相複巻トランス SD21シリーズ

    単相複巻トランス LD21シリーズ

    単相複巻トランス LD21シリーズ

      単相単巻トランス AD21シリーズ

      単相単巻トランス AD21シリーズ

        TRANSFORMERS(複巻)N38Aシリーズ

        TRANSFORMERS(複巻)N38Aシリーズ

          電源トランス PD42-Eシリーズ

          電源トランス PD42-Eシリーズ

            トランス NYSAシリーズ

            トランス NYSAシリーズ

              トランス NSRシリーズ

              トランス NSRシリーズ

                トランス NYSBシリーズ

                トランス NYSBシリーズ

                  トランス N42Aシリーズ

                  トランス N42Aシリーズ

                    豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス

                    豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス

                      トランス SDシリーズ

                      トランス SDシリーズ

                        豊澄電源 複巻絶縁トランス 1KVA LZ1101KF/LU1201KF

                        豊澄電源 複巻絶縁トランス 1KVA LZ1101KF/LU1201KF

                          トランス 4YSBシリーズ

                          トランス 4YSBシリーズ

                            メーカー 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 相原電機 スワロー電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 豊澄電源機器 相原電機 豊澄電源機器 相原電機
                            通常価格 7,080円 7,101円 4,730円 5,170円 7,002円 4,890円 2,930円 5,030円 5,170円 4,510円 7,270円 27,324円 5,160円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目~  
                            相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) 240 220 240 380 AC380-400-415-440 380 200 380 420 200-220-240 - - 420
                            二次電圧(V) 115 110 115 100 AC200-220-240 100 100 200 100 100-110-115 - - 200
                            シールド有無 -
                            入出力端子形状 ネジ端子台 ネジ端子台 ネジ端子台 端子台式(P型) UPネジ端子台 端子台式(P型) - 端子台式(P型) 端子台式(P型) その他 - ネジ端子台 端子台式(P型)

                            単相複巻トランス SD21シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q トランスの1次側に使用するブレーカーの設定はどうしたらいいですか?
                            A
                            定格1次電流の約2倍程度の電流にてイナーシャルディレイ特性のブレーカーを設定するのが一般的となります。

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました