(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相複巻トランス LD21シリーズ

単相複巻トランス LD21シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,101円 ~ 105,032円
税込価格
7,811円 ~ 115,535円

200Vから100Vへ変換する機器組込用絶縁トランス。【特長】・SD21シリー...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • 一次電圧(V):
    220
  • 二次電圧(V):
    110
  • シールド有無:
  • 入出力端子形状:
    ネジ端子台
  • ケース有無:
  • Type:
    TP-S(片側端子台)
  • 1次側端子:
    200(180)/220V
  • 2次側端子:
    100/110(100)V

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

単相複巻トランス LD21-050E2の仕様

LD21-050E2の外形寸法図

LD21-050E2の外形寸法図

LD21-050E2の外形寸法図

LD21-050E2の外形寸法図

LD21-050E2の外形寸法図

LD21-050E2の外形寸法図

LD21-050E2の外形寸法図

LD21-050E2の外形寸法図

ラベル表示の外観

ラベル表示の外観

結線図の外観

結線図の外観

相数捲方絶縁種別周波数形状静電シールド容量
複巻E種50Hz/60HzTP-S有り50VA
1次電圧(P)R200(180)/220V
2次電圧(S)
2次電流
R100/110(100)V
0.5A
使用周囲温度温度上昇限度電圧偏差電圧変動率絶縁抵抗耐電圧層間耐圧
-10℃~+40℃75℃±5%以内20%以下100MΩ以上1.5kV2倍400Hz18秒間

型番リスト

型番
容量(kVA)
絶縁種別
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
温度上昇限度(℃)
トラスココード
2次電流(A)
その他規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
F種
131
135
136
100
790-3936
9.09
JIS C-6436
10

1個

27,612( 30,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
F種
155.5
178
178
100
790-3944
18.18
JIS C-5310/6436
-

1個

43,634( 47,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
F種
197
186
178
100
790-3952
27.27
JIS C-5310/6436
10

1個

59,803( 65,783円 )

11日目

4
F種
209
226
206
100
790-3961
36.36
JIS C-5310/6436
10

1個

89,757( 98,733円 )

11日目

5
F種
203
247
224
100
790-3987
45.45
JIS C-5310/6436
10

1個

105,032( 115,535円 )

11日目

1.5
F種
144.5
150
157
100
790-3928
13.64
JIS C-5310/6436
10

1個

37,181( 40,899円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
E種
81
86
68
75
790-3979
0.5
JIS C-6436
10

1個

7,101( 7,811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
E種
93
94
79
75
790-3995
1
JIS C-6436
10

1個

9,134( 10,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.15
E種
84
101
88
75
790-4002
1.5
JIS C-6436
10

1個

8,241( 9,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
E種
92
110
99
75
790-4011
2
JIS C-6436
10

1個

11,627( 12,790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3
E種
112
110
99
75
790-4029
3.0
JIS C-6436
10

1個

16,101( 17,711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
E種
112.5
123
122
75
790-4037
5
JIS C-6436
10

1個

22,458( 24,704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
F種
116.5
135
136
100
790-4045
6.82
JIS C-6436
10

1個

25,631( 28,194円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

200Vから100Vへ変換する機器組込用絶縁トランス。
【特長】
・SD21シリーズの使用頻度の高いタップを採用。
・SD21シリーズに比べ小型軽量化を実現。
・SD21シリーズの信頼性を保持しつつ絶縁種別・基準電圧の一部変更及びタップ電圧の削減にてローコスト化を実現。
・単相、複巻、50VA~500VAはE種絶縁、750VA~5kVAはF種絶縁、全機種P-S間シールド付。
・200V→100Vへのダウントランスで電源ノイズを防ぐのに適しております。
・全機種片側端子。
【用途】
・供給電源200/220Vにて100V用の機器に使用。
・制御盤内のサービスコンセント用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相複巻トランス LD21シリーズ

単相複巻トランス LD21シリーズ

    逆Vトランス 3SVシリーズ

    逆Vトランス 3SVシリーズ

      PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

      PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

        日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

        日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

          DPシリーズ ケース入りトランス

          DPシリーズ ケース入りトランス

            小容量電源トランス HPシリーズ

            小容量電源トランス HPシリーズ

              R2シリーズ 制御トランス

              R2シリーズ 制御トランス

                LED付電源トランス SC-ELシリーズ

                LED付電源トランス SC-ELシリーズ

                  LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

                  LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

                    HTシリーズ

                    HTシリーズ

                      2Hシリーズ

                      2Hシリーズ

                        ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

                        ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

                          LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

                          LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

                            メーカー 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 スワロー電機
                            通常価格 7,101円 40,654円 19,305円 20,277円 7,518円 1,098円 2,623円 8,418円 11,782円 1,999円 2,073円 32,446円 11,782円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            相数/巻線 単相/複巻 三相/複巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) 220 AC200 AC100 AC100 AC220 100 - AC200-220 AC380-400-420-440-460-480 - - 200 AC380-400-420-440-460-480
                            二次電圧(V) 110 AC100 AC220~230 AC240 AC100 - - AC100-110 AC100-110-120 - - 100 AC200-220-240
                            シールド有無
                            入出力端子形状 ネジ端子台 - - - - その他 - UPネジ端子台 UPネジ端子台 その他 その他 その他 UPネジ端子台

                            単相複巻トランス LD21シリーズのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            海外向け装置の変圧
                            評価 1.0満足度:1.02020/04/17
                            とにかく値段が高い 某サイトの方が2000円程安くなっております。

                            使用感は不便も特に感じる事もなく良い

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海外向け装置の変圧
                            評価 1.0満足度:1.02020/04/17
                            とにかく値段が高い 某サイトの方が2000円程安くなっております。

                            使用感は不便も特に感じる事もなく良い

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q トランスの1次側に使用するブレーカーの設定は何ですか?
                            A
                            定格1次電流の約2倍程度の電流にてイナーシャルディレイ特性のブレーカーを設定するのが一般的となります。

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました