(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
32,446円 ~ 47,592円
税込価格
35,691円 ~ 52,351円

国内工場内など供給電圧200Vの場所にて100Vの測定器・工具等を使用する為の...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 一次電圧(V):
    200
  • 二次電圧(V):
    100
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    B種
  • 入出力端子形状:
    その他
  • ケース有無:
  • 温度上昇限度(℃):
    80

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

ポータブル ハンディケース入り ステップダウントランス KS200-06仕様

KS200-06の外形寸法図 単位 : mm。

KS200-06の外形寸法図 単位 : mm。

KS200-06の外形寸法図 単位 : mm。

KS200-06の外形寸法図 単位 : mm。

KS200-06の矢視図と配線図 単位 : mm。

KS200-06の矢視図と配線図 単位 : mm。

KS200-06の外形寸法図 単位 : mm。

KS200-06の外形寸法図 単位 : mm。

  • 相数 : φ1(直径1mm)。
  • 捲方 : 単巻。
  • 絶縁種別 : B種。
  • 周波数 : 50Hz/60Hz。
  • 形状 : KSS。
  • 静電シールド : なし。
  • 容量 : 600VA。
  • 1次電圧(P) : 200V。
  • 2次電圧(S)2次電流 : 100V、6A。
  • 仕様周囲温度 : -10~+40℃。
  • 温度上昇限度 : 80℃。
  • 電圧偏差 : +-5%以内。
  • 電圧変動率 : 5%以下。
  • 絶縁抵抗 : 100MΩ以上。
  • 耐電圧 : 1.5kV。
  • 層間耐圧 : 2倍、400Hz、18秒間。
  • 適用規格 : JIS C-6436。

ポータブル ハンディケース入り ステップダウントランス KS200-10仕様

KS200-10の外形寸法図 単位 : mm。

KS200-10の外形寸法図 単位 : mm。

KS200-10の外形寸法図 単位 : mm。

KS200-10の外形寸法図 単位 : mm。

KS200-10の矢視図と配線図 単位 : mm。

KS200-10の矢視図と配線図 単位 : mm。

KS200-10の外形寸法図 単位 : mm。

KS200-10の外形寸法図 単位 : mm。

  • 相数 : φ1(直径1mm)。
  • 捲方 : 単巻。
  • 絶縁種別 : B種。
  • 周波数 : 50Hz/60Hz。
  • 形状 : KSS。
  • 静電シールド : なし。
  • 容量 : 1kVA。
  • 1次電圧(P) : 200V。
  • 2次電圧(S)2次電流 : 100V、10A
  • 仕様周囲温度 : -10~+40℃。
  • 温度上昇限度 : 80℃。
  • 電圧偏差 : +-5%以内。
  • 電圧変動率 : 5%以下。
  • 絶縁抵抗 : 100MΩ以上。
  • 耐電圧 : 1.5kV。
  • 層間耐圧 : 2倍、400Hz、18秒間。
  • 適用規格 : JIS C-6436。
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照して下さい。

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
トラスココード
2次電流(A)
その他規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6
164
134
178
790-3880
6.0
JIS C-6436
-

1個

32,446( 35,691円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
180
144
188
790-3898
10
JIS C-6436
-

1個

38,506( 42,357円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
180
154
200
790-3901
15.0
JIS C-5310/6436
10

1個

47,592( 52,351円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国内工場内など供給電圧200Vの場所にて100Vの測定器・工具等を使用する為のポータブルタイプ。
【特長】
・配線作業が不要。
・ケース入りトランス。
・持ち運び可能なため、仮置きしての使用などに最適。
・電源電圧 200V にて100Vの機器を使用される場合、便利です。
【用途】
・国内供給電圧200Vの場所にて測定器/工具などの100V機器を本体コンセントに差して使える。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

    豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

    豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

      海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

      海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

        AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

        AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

          日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

          日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

            PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

            PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

              TB-Dシリーズ 携帯用トランス

              TB-Dシリーズ 携帯用トランス

                携帯用トランス TBNシリーズ

                携帯用トランス TBNシリーズ

                  AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

                  AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

                    AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置

                    AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置

                      小容量電源トランス HPシリーズ

                      小容量電源トランス HPシリーズ

                        ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

                        ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

                          海外用変圧器 PAL-IPシリーズ

                          海外用変圧器 PAL-IPシリーズ

                            メーカー 豊澄電源機器 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 豊澄電源機器 スワロー電機
                            通常価格 32,446円 19,314円 29,329円 29,329円 20,277円 19,305円 21,989円 43,875円 81,084円 48,059円 1,098円 19,140円 24,054円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            相数/巻線 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 その他 単相/単巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/単巻
                            一次電圧(V) 200 - AC100 AC100-110-120-200-220-240 AC100 AC100 AC200 AC100-200 AC170~260 AC100 100 100 AC240
                            二次電圧(V) 100 100 AC100-110-120-200-220-240 AC100-110-120-200-220-240 AC240 AC220~230 AC100-115 AC100-115-200 AC100 AC100 - - AC100
                            シールド有無 -
                            絶縁種別 B種 - - - - - B種 B種 - - A種 B種 -

                            ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 入力プラグの形が合わないのですが?
                            A
                            弊社では一般的なタイプのプラグを使用しています。設置場所に合うプラグに変更して下さい。

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました