(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
19,140円 ~ 34,509円  特別価格 
税込価格
21,054円 ~ 37,960円  特別価格 

異電圧の海外機器を国内で使用する為のポータブルタイプケース入りトランス。【特長...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 一次電圧(V):
    100
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    B種
  • 入出力端子形状:
    その他
  • ケース有無:
  • 温度上昇限度(℃):
    80

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU110-6S

CU110-06Sの外観寸法図 単位 : mm

CU110-06Sの外観寸法図 単位 : mm

CU110-06Sの外観寸法図 単位 : mm

CU110-06Sの外観寸法図 単位 : mm

CU110-06Sの矢視図と配線図 単位 : mm

CU110-06Sの矢視図と配線図 単位 : mm

CU110-06Sの外形寸法図 単位 : mm

CU110-06Sの外形寸法図 単位 : mm
添付品 : 3P→2P変換アダプター×1個

  • 相数 : φ1(直径1mm)。
  • 捲方 : 単巻。
  • 絶縁種別 : B種。
  • 周波数 : 50Hz / 60Hz。
  • 形状 : CUS。
  • 静電シールド : なし。
  • 容量 : 600VA。
  • 1次電圧(P) : 100V。
  • 2次電圧(P)2次電流 : 110V、5.45A
  • 仕様周囲温度 : -10~+40℃。
  • 温度上昇限度 : 80℃。
  • 電圧偏差 : +-5%以内。
  • 電圧変動率 : 5%以下。
  • 絶縁抵抗 : 100MΩ以上。
  • 耐電圧 : 1.5kV。
  • 層間耐圧 : 2倍、400Hz、18秒間。
  • 適用規格 : JIS C-6436。

ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU110-10S

CU110-10Sの外形寸法図 単位 : mm

CU110-10Sの外形寸法図 単位 : mm

CU110-10Sの外形寸法図 単位 : mm

CU110-10Sの外形寸法図 単位 : mm

CU110-10Sの矢視図と配線図 単位 : mm

CU110-10Sの矢視図と配線図 単位 : mm

CU110-10Sの外形寸法図 単位 : mm

CU110-10Sの外形寸法図 単位 : mm
添付品 : 3P→2P変換アダプター×1個

  • 相数 : φ1(直径1mm)。
  • 捲方 : 単巻。
  • 絶縁種別 : B種。
  • 周波数 : 50Hz / 60Hz。
  • 形状 : CUS。
  • 静電シールド : なし。
  • 容量 : 1kVA。
  • 1次電圧(P) : 100V。
  • 2次電圧(P)2次電流 : 110V、9.09A
  • 仕様周囲温度 : -10~+40℃。
  • 温度上昇限度 : 80℃。
  • 電圧偏差 : +-5%以内。
  • 電圧変動率 : 5%以下。
  • 絶縁抵抗 : 100MΩ以上。
  • 耐電圧 : 1.5kV。
  • 層間耐圧 : 2倍、400Hz、18秒間。
  • 適用規格 : JIS C-6436。
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照して下さい。

型番リスト

型番
容量(kVA)
二次電圧(V)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
トラスココード
2次電流(A)
その他規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6
110
147
94
149
790-3766
5.45
JIS C-6436
10

1個

19,140円

7,656

( 8,422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.6
115~120
147
94
149
790-3791
5.12
JIS C-6436
10

1個

19,140円

7,656

( 8,422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
115~120
150
99
160
790-3804
8.54
JIS C-6436
10

1個

23,982( 26,380円 )

11日目

1.5
115~120
155
116
165
-
12.82
JIS C-5310/6436
10

1個

33,484( 36,832円 )

11日目

0.6
220
164
134
178
790-3821
2.72
JIS C-6436
10

1個

28,688( 31,557円 )

11日目

1
220
180
144
188
790-3839
4.54
JIS C-6436
10

1個

32,083( 35,291円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.6
230~240
164
134
178
790-3855
2.55
JIS C-6436
10

1個

28,688( 31,557円 )

11日目

1
230~240
180
144
188
790-3863
4.25
JIS C-6436
10

1個

34,509( 37,960円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

異電圧の海外機器を国内で使用する為のポータブルタイプケース入りトランス。
【特長】
・配線作業が不要。
・電源電圧 100V にて110V、115V~120V、220V、230V~240Vの機器を使用される場合に便利。
【用途】
・世界各地110~120V/220~240V地域の機器を国内100Vコンセントから簡単に使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

    交流定電圧電源装置 SVR-Eシリーズ

    交流定電圧電源装置 SVR-Eシリーズ

      交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

      交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

        ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

        ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

          日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

          日本国内用変圧器 PAL-UKシリーズ

            豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

            豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

              PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

              PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス

                AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

                AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

                  AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置

                  AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置

                    R2シリーズ 制御トランス

                    R2シリーズ 制御トランス

                      携帯用トランス TBNシリーズ

                      携帯用トランス TBNシリーズ

                        TB-Dシリーズ 携帯用トランス

                        TB-Dシリーズ 携帯用トランス

                          単相トランス PD41-Eシリーズ

                          単相トランス PD41-Eシリーズ

                            メーカー 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 スワロー電機 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 19,140円 96,000円 72,647円 32,446円 20,277円 19,314円 19,305円 81,084円 48,059円 2,623円 43,875円 21,989円 7,002円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            相数/巻線 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 その他 単相/単巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) 100 AC100-220 AC100 200 AC100 - AC100 AC170~260 AC100 - AC100-200 AC200 AC380-400-415-440
                            シールド有無 -
                            絶縁種別 B種 - - B種 - - - - - - B種 B種 -
                            入出力端子形状 その他 - - その他 - 平ピンA-2 E付 - - - - - - UPネジ端子台

                            ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q CU220 / CU240シリーズの出力コンセントが変な形をしています。問題ないですか?
                            A
                            海外コンセント用のマルチタイプとなっています。2Pのものであれば大体のコンセント接続可能です。

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました