(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングライフこて先付

ロングライフこて先付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,656円
税込単価
4,022円

ワット数を切り替えられるはんだごて。【特長】・トリガースイッチでHiにすると1...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • 温度制御:
    なし
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ヒータ消費電力(W):
    20~30
  • こて全長(mm):
    160
  • 種類:
    ピストルタイプ
  • キャップ:
  • 対応こて先:
    LSI-042

型番

ES-200L 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-200L

1個

3,656( 4,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワット数を切り替えられるはんだごて。
【特長】
・トリガースイッチでHiにすると10数秒で使用可能になります
・HIは200W、LOは20Wのパワー
・HI、LOが表示ランプの照度で識別可能
【用途】
・IC基板などのはんだ付けに
・大きな端子などのはんだ付けに

商品情報

製品仕様

ES-200Lの外観

種類 : ピストルタイプ
キャップ : 無
使用電力 : 20~30W
電源 : 100V
全長 : 160mm
こて先 : ES-200LT

カタログ

 

Loading...

ES-200Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングライフこて先付の型番ES-200Lのページです。
型番ES-200Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングライフこて先付

ロングライフこて先付

    温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

    温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

      高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

      高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

        ハッコーPORTABLEシリーズ

        ハッコーPORTABLEシリーズ

          はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

          はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

            ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

            ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

              ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

              ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

                即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

                即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

                  高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                  高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                    レッド60Wセット

                    レッド60Wセット

                      はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                      はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                        耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869

                        耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869

                          急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                          急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                            メーカー 久富電機産業 ホーザン 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) ホーザン ホーザン 白光 白光 白光 ホーザン 白光
                            通常価格 3,656円 35,002円 57,702円 2,100円 11,042円 9,015円 3,109円 3,582円 52,616円 1,690円 1,812円 2,080円 3,739円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ステーション/直結 直結 ステーション ステーション 直結 - - 直結 直結 ステーション 直結 - 直結 -
                            温度制御 なし あり あり なし - - なし なし あり なし - なし -
                            電気式/ガス式 電気式 電気式 電気式 電気式 - - 電気式 電気式 電気式 電気式 - 電気式 -
                            電源 AC100V - AC100V AC100V - - - - AC100V AC100V AC100V - AC100V
                            ヒータ消費電力(W) 20~30 72 150 - - - 35 19(130) 70 60 - - -

                            ロングライフこて先付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            愛用品の同製品が故障したので再購入。
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            5年以上は愛用していた同製品が故障したので再購入。
                            コテ先のみ交換しようと分解すると、M3の固定イモネジは固着しコテ先の折損部の折れ残りで、一旦修理は中断し再購入しましたが、コテ先のみの交換に成功したので新品は予備で保管中です。
                            加熱も早くかなり使用感が良いはコテです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました