(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)

動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,845円 ~ 4,423円
税込価格
4,230円 ~ 4,865円

過負荷保護装置付プラスチック製露出形の動力用押しボタン始動スイッチ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    露出形
  • ボタン数:
    2
  • 構造:
    標準
  • ケース材質:
    プラスチックケース入り
  • 極数(極):
    3
  • (過負荷)保護機能:

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付DT(露出形)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形):関連画像

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付DT(露出形)の外形図

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形):関連画像

回路図

構造 形名 端子ねじ 端子幅
(mm)
概略重量(g)
220V 440V
露出形 プラスチックケース入り 基本形 DT33 M4 9 280 286

過負荷保護装置付きDシリーズの特長について

定格

タイプ 過負荷保護装置付きDシリーズ
極(素子) 3(3) 3(3)
定格電圧 AC220V AC440V
定格容量 0.1kW~3.7kW 0.2kW~3.7kW
耐電圧 1500V1分間 2000V1分間
定格遮断電流 -
過電流引外し方式 サーマル方式
許容取付け角度 -
基準周囲温度 40℃
周囲温度 -10℃~50℃
相対温度 45%~85%
耐振動性能 振動数16.7Hz 複振幅3mm
開閉寿命 電気的開閉10万回
(AC220V 定格電流16A 開閉頻度10回/min)

モータ適用表

定格電流(A) 適用モータ容量(kW)
AC220V AC440V
3φ220V 1φ220V (1φ110V) 3φ440V
0.9 0.1 - - 0.2
1.8 0.2 0.1 0.05 0.4
2.8 0.4 0.2 0.065 0.75
4.2 0.75 - 0.1 1.5
5.0 1.0 0.4 - 2.2
7.3 1.5 - - -
10.0 2.2 1.0 0.4 3.7
16.0 3.7 1.5 0.75 -
動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形):関連画像

動作特性曲線

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形):関連画像

温度補正曲線

型番リスト

型番
定格電流(A)
最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW)
最大適用電動機容量(三相モーター)440V(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.8
0.2
0.4

1個

4,397( 4,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.8
0.4
0.75

1個

3,845( 4,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.2
0.75
1.5

1個

4,423( 4,865円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
1
2.2

1個

4,423( 4,865円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.3
1.5
-

1個

3,845( 4,230円 )

19日目

10
2.2
3.7

1個

3,845( 4,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
3.7
-

1個

4,423( 4,865円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

過負荷保護装置付プラスチック製露出形の動力用押しボタン始動スイッチ。
【特長】
・本器は押しボタン操作の直入始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止のほかに過負荷保護の機能をもたせたものです。
・電動機容量220V 3.7kWまでの過負荷保護ができます。
・ヒータエレメントが3極ともに装着されていますので2素子構造に比べて単相運転、地絡事故などの場合もより適切な保護をいたします。
・無電圧釈放装置付の製作ができます。
・用途によっては別個の非常停止用ボタンを取付けることにより複数のモータ回路を同時に切ることもできます。
・そのほか表示灯付、防滴カバー付の製作もできます。
・操作は簡単な押しボタン構造で、整定電流をこえる電流が流れると自動的にスイッチが切れます。
・またトリップフリー(引外し自由)構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
・座金もネジと一緒についてあがるセルフアップネジを採用していますので配線作業が容易にできます。
【用途】
・工作機械、木工機械、食品加工機械、一般工場用などの始動開閉器に最適。
・食品ミキサーや裁断機、コンプレッサー、集塵機、大型グラインダーのモータ回路の開閉器に利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)

動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)

    動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTF(埋込形)

    動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTF(埋込形)

      動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)

      動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)

        動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

        動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

          動力用押釦開閉器 DK(露出形)

          動力用押釦開閉器 DK(露出形)

            動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

            動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

              動力用押釦開閉器 DE(露出形)

              動力用押釦開閉器 DE(露出形)

                動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

                動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

                  動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                  動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                    動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

                    動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

                      動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                      動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                        動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                        動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                          動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

                          動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

                            メーカー 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所
                            通常価格 3,845円 4,581円 6,593円 4,997円 1,689円 2,663円 1,103円 5,492円 4,068円 3,088円 1,989円 2,263円 4,137円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 露出形 埋込形 防水・防雨型 露出形 露出形 埋込形 露出形 防水・防雨型 防水・防雨型 埋込形 埋込形 露出形 防水・防雨型
                            ボタン数 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
                            構造 標準 標準 防水 標準 標準 標準 標準 可逆防水 防水 防滴カバー付 標準 標準 防水
                            ケース材質 プラスチックケース入り プラスチックケース入り プラスチックケース入り 鉄箱入り P.P.樹脂 P.P.樹脂 P.P.樹脂 P.P.樹脂
                            極数(極) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械ON OFF
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/20
                            機械のON OFFスイッチが劣化していたので配線含め交換
                            過負荷保護装置など色々な種類があるので選定に迷ったが勉強にもなった。
                            只、カバーが別売りでなので注意。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 過負荷保護装置が働いた場合、復旧する方法はありますか?
                            A
                            バイメタル式なので、少し時間をおいてから、ご使用下さい。

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました