(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DHF233
動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形) DHFシリーズ

動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形) DHF233

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,663円
税込単価
2,929円

鉄ケース入り埋込形の押しボタン始動スイッチ。【特長】・外被けんろうで長寿命の開...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    埋込形
  • ボタン数:
    2
  • 構造:
    標準
  • ケース材質:
  • 極数(極):
    3
  • (過負荷)保護機能:

(i)ご注意

  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

Loading...

DHF233 の仕様・寸法情報

商品情報

動力用押釦開閉器DHF(埋込形)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 DHF(埋込形):関連画像

動力用押釦開閉器DHF、DHFS(埋込形)の外形図
※()内分寸法はDHFS253

動力用押釦開閉器 DHF(埋込形):関連画像

DHF233の回路図

動力用押釦開閉器 DHF(埋込形):関連画像

穴明け寸法。
※DHFS253形はノックアウトはありません。
()内寸法はDHF253。

構造形名定格最大適用モータ容量端子ねじ端子幅
(mm)
-ケース材質-220V440V220V
埋込形基本形DHF2333P 20A2.2kW2.2kW-M49.2
基本形DHFS2533P 30A3.7kW3.7kW-M511.3
  • 最大適用モータ容量は、AC220VはAC200~220V 50/60Hz、AC440VはAC400~440V 50/60Hz、使用時について記載しています。
  • AC110V用(AC100~110V 50/60Hz)としても使用できます。
  • 3相用機種は、左右両極端(第1相及び第3相用端子)を使用することで、単相用としても使用できます。

 

仕様変更

2024年8月1日以降、鉄ケース入りスイッチ全般にわたり製造の合理化に伴う塗装色の変更を実施いたします。
新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。

・変更内容
鉄ケースの塗装色を変更(マンセル10GY6/0.5(現行色)⇒マンセル5Y7/1(変更新色))
変更前変更後

型番リスト

型番
定格電流(A)
最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW)
最大適用電動機容量(三相モーター)440V(kW)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DHF233

20
2.2
2.2
10

1個

2,663( 2,929円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄ケース入り埋込形の押しボタン始動スイッチ。
【特長】
・外被けんろうで長寿命の開閉部は苛酷な使用に耐えます。
・鋼板製標準形や防滴形に取付けられ、ご要望により電源の表示又は電動機の運転表示ができます。
【用途】
・工作機械、木工機械、食品加工機械、一般工場用などの始動開閉器に最適。
・各種交流電動機のじか入れ始動用、ヒーターなどの抵抗負荷開閉用として利用可能。

(i)ご注意

  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

カタログ

 

DHF233で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)の型番DHF233のページです。
型番DHF233に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

    動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

    動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

      動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

      動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

        動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

        動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

          動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)

          動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)

            動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

            動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

              動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

              動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

                動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                  動力用押釦開閉器 DKD(露出形)

                  動力用押釦開閉器 DKD(露出形)

                    動力用押釦開閉器 DE(露出形)

                    動力用押釦開閉器 DE(露出形)

                      動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                      動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                        動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

                        動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

                          動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)

                          動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)

                            メーカー 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所
                            通常価格 2,663円 2,263円 3,088円 3,284円 3,172円 1,989円 5,990円 1,689円 2,938円 1,290円 4,490円 3,990円 3,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 埋込形 露出形 埋込形 埋込形 露出形 埋込形 防水・防雨型 露出形 露出形 露出形 防水・防雨型 防水・防雨型 露出形
                            ボタン数 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
                            構造 標準 標準 防滴カバー付 防滴カバー付 防滴カバー付 標準 可逆防水 標準 防滴カバー付 標準 防水 防水 標準
                            ケース材質 P.P.樹脂 P.P.樹脂 P.P.樹脂 P.P.樹脂 プラスチックケース入り
                            極数(極) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                            動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工作機械の電源スイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/02
                            古い機械なので電源スイッチの動作が渋くなったため交換しました。
                            もともと付いていたものと取り付け寸法も変わらず、特に加工をせずに取り替えることができました。動作は言わずもがないい具合です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 横向きで取付は可能でしょうか?
                            A
                            取付角度に規制はございません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DHFS253
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流
                            (A)
                            最大適用電動機容量(三相モーター)220V
                            (kW)
                            最大適用電動機容量(三相モーター)440V
                            (kW)

                            4,272円

                            ( 4,699円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10303.73.7

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました