(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)

動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,172円
税込単価
3,489円

鉄ケース入り露出形ボタンパッキン付の押しボタン始動スイッチ。【特長】・どんな機...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    露出形
  • ボタン数:
    2
  • 定格電流(A):
    20
  • 構造:
    防滴カバー付
  • ケース材質:
  • 極数(極):
    3
  • 最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW):
    2.2
  • 最大適用電動機容量(三相モーター)440V(kW):
    2.2
  • (過負荷)保護機能:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

動力用押釦開閉器DHD(露出形 ボタンパッキン付き)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き):関連画像

動力用押釦開閉器DHD(露出形 ボタンパッキン付き)の外形図

動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き):関連画像

回路図

構造形名定格最大適用モータ容量端子ねじ端子幅
(mm)
概略重量
(g)
-ケース材質-220V440V220V
露出形ボタンパッキン付きDHD2333P 20A2.2kW2.2kW-M49.2288
  • 最大適用モータ容量は、AC220VはAC200~220V 50/60Hz、AC440VはAC400~440V 50/60Hz、使用時について記載しています。
  • AC110V用(AC100~110V 50/60Hz)としても使用できます。
  • 3相用機種は、左右両極端(第1相及び第3相用端子)を使用することで、単相用としても使用できます。

ボタンパッキンについて

形名適合機種
DHD用
ボタンパッキン
DHD233
  • ※ 標準でボタンパッキンが取付けられています。
動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き):関連画像

詳細図

 

仕様変更

2024年8月1日以降、鉄ケース入りスイッチ全般にわたり製造の合理化に伴う塗装色の変更を実施いたします。
新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。

・変更内容
鉄ケースの塗装色を変更(マンセル10GY6/0.5(現行色)⇒マンセル5Y7/1(変更新色))
変更前変更後

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DHD233

10

1個

3,172( 3,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄ケース入り露出形ボタンパッキン付の押しボタン始動スイッチ。
【特長】
・どんな機械にも合う、グレー色を採用で鉄ケース入りのため、過酷な使用にも耐える構造。
・操作部も透明ゴムパッキンで保護し、セルフアップネジ採用で、角座金の脱落もなく配線作業の効率化UP。
・高性能長寿命、外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えられる。
・銅板製機種の押しボタン操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃水滴の侵入を防いでいる。
【用途】
・工作機械、木工機械、食品加工機械、一般工場用などの始動開閉器に最適。
・各種交流電動機のじか入れ始動用、ヒーターなどの抵抗負荷開閉用として利用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

カタログ

 

DHD233で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)の型番DHD233のページです。
型番DHD233に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)

動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)

    動力用押釦開閉器 DKD(露出形)

    動力用押釦開閉器 DKD(露出形)

      動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

      動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

        動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

        動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

          動力用押釦開閉器 DK(露出形)

          動力用押釦開閉器 DK(露出形)

            動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

            動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

              動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

              動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                  動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

                  動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

                    動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                    動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                      動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

                      動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

                        動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTF(埋込形)

                        動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTF(埋込形)

                          動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

                          動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

                            メーカー 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 KASUGA(パトライト)
                            通常価格 3,172円 2,938円 3,088円 3,284円 1,689円 2,663円 2,263円 1,989円 3,990円 4,490円 4,997円 4,580円 1,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 露出形 露出形 埋込形 埋込形 露出形 埋込形 露出形 埋込形 防水・防雨型 防水・防雨型 露出形 埋込形 露出形
                            ボタン数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
                            定格電流(A) 20 15 15 20 15 - - 15 20 20 - - -
                            構造 防滴カバー付 防滴カバー付 防滴カバー付 防滴カバー付 標準 標準 標準 標準 防水 防水 標準 標準 -
                            ケース材質 P.P.樹脂 P.P.樹脂 鉄箱入り プラスチックケース入り -

                            動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パッキンの素材はなんでしょうか?
                            A
                            撥水性・耐熱性・電気性絶縁・難燃性のあるシリコン製ゴムとなります。

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました