(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DH233
動力用押しボタン開閉器 DH(露出形) DHシリーズ

動力用押しボタン開閉器 DH(露出形) DH233

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,263円
税込単価
2,489円

鉄ケース入り露出形のスイッチユニット。【特長】・外被けんろうで長寿命の開閉部は...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    露出形
  • ボタン数:
    2
  • 構造:
    標準
  • ケース材質:
  • 極数(極):
    3
  • (過負荷)保護機能:

(i)ご注意

  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

Loading...

DH233 の仕様・寸法情報

商品情報

動力用押釦開閉器 DH(露出形)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 DH(露出形):関連画像

動力用押釦開閉器 DH(露出形)の外形図

動力用押釦開閉器 DH(露出形):関連画像

回路図

構造形名定格最大適用モータ容量端子ねじ端子幅
(mm)
概略重量
(g)
-ケース材質-220V440V220V
露出形基本形DH2333P 20A2.2kW2.2kW-M49.2260
基本形DHS2533P 30A3.7kW3.7kW-M511.3310
基本形DHS2633P 30A5.5kW5.5kW-M511.3312

・最大適用モータ容量は、AC220VはAC200~220V 50/60Hz、AC440VはAC400~440V 50/60Hz使用時について記載しています。
・AC110V用(AC100~110V 50/60Hz)としても使用できます。
・3相用機種は、左右両極端(第1相及び第3用端子)を使用することで、単相用として使用できます。

 

仕様変更

2024年8月1日以降、鉄ケース入りスイッチ全般にわたり製造の合理化に伴う塗装色の変更を実施いたします。
新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。

・変更内容
鉄ケースの塗装色を変更(マンセル10GY6/0.5(現行色)⇒マンセル5Y7/1(変更新色))
変更前変更後

型番リスト

型番
定格電流(A)
最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW)
最大適用電動機容量(三相モーター)440V(kW)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH233

20
2.2
2.2
10

1個

2,263( 2,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄ケース入り露出形のスイッチユニット。
【特長】
・外被けんろうで長寿命の開閉部は苛酷な使用に耐えます。
・鋼板製標準形や防滴形に取付けられ、ご要望により電源の表示又は電動機の運転表示ができます。
【用途】
・工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、ヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

カタログ

 

DH233で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)の型番DH233のページです。
型番DH233に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

    動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

    動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

      動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

      動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

        動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)

        動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)

          動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

          動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

            動力用押釦開閉器 DK(露出形)

            動力用押釦開閉器 DK(露出形)

              動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

              動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

                動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                  動力用押釦開閉器 DKD(露出形)

                  動力用押釦開閉器 DKD(露出形)

                    動力用押釦開閉器 DE(露出形)

                    動力用押釦開閉器 DE(露出形)

                      動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                      動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                        動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

                        動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

                          動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

                          動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

                            メーカー 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 KASUGA(パトライト)
                            通常価格 2,263円 2,663円 3,088円 3,172円 3,284円 1,689円 5,990円 1,989円 2,938円 1,290円 4,490円 3,990円 1,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 露出形 埋込形 埋込形 露出形 埋込形 露出形 防水・防雨型 埋込形 露出形 露出形 防水・防雨型 防水・防雨型 露出形
                            ボタン数 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 -
                            構造 標準 標準 防滴カバー付 防滴カバー付 防滴カバー付 標準 可逆防水 標準 防滴カバー付 標準 防水 防水 -
                            ケース材質 P.P.樹脂 P.P.樹脂 P.P.樹脂 P.P.樹脂 -
                            極数(極) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -

                            動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械のスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/14
                            コンプレッサーのスイッチで購入しました、ケースが鉄なので割れ等の心配がないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/14
                            コンプレッサーのスイッチで購入しました、ケースが鉄なので割れ等の心配がないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源スイッチの交換
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/10
                            機械のスイッチの交換に使用しました。
                            取付穴の位置が従来使用していたスイッチと違った為穴明作業をする必要がありました。
                            使用感はオン・オフがはっきりしていて使い易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補修用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            補修用に在庫しています。
                            シンプルな構造で簡単に修理ができる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源スイッチ
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/25
                            アクチュエータを駆動するシーケンス回路の電源投入用に使用しました。非常にしっかりとした作りで安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 横向きで取付は可能でしょうか?
                            A
                            取付角度に規制はございません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DHS253
                            DHS263
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流
                            (A)
                            最大適用電動機容量(三相モーター)220V
                            (kW)
                            最大適用電動機容量(三相モーター)440V
                            (kW)

                            3,425円

                            ( 3,768円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10303.73.7

                            4,013円

                            ( 4,414円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10305.55.5

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました