(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

動力用押釦開閉器 DE(露出形)

動力用押釦開閉器 DE(露出形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,103円
税込単価
1,213円

【特長】・樹脂製小型、軽量、標準タイプで最少の動力用押釦開閉器・軽量な樹脂製ケ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    露出形
  • ボタン数:
    2
  • 定格電流(A):
    15
  • 構造:
    標準
  • ケース材質:
    P.P.樹脂
  • 極数(極):
    3
  • 最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW):
    2.2
  • 最大適用電動機容量(三相モーター)440V(kW):
    2.2
  • (過負荷)保護機能:

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

動力用押釦開閉器DE(露出形)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 DE(露出形):関連画像

動力用押釦開閉器DE(露出形)の外形図

動力用押釦開閉器 DE(露出形):関連画像

回路図

構造 形名 定格 最大適用モータ容量 端子ねじ 端子幅
(mm)
概略重量
(g)
- ケース材質 - 220V 440V 220V
露出形 プラスチック 基本形 DE233 3P 15A 2.2kW 2.2kW - M3.5 8.2 70
  • 最大適用モータ容量は、AC220VはAC200~220V 50/60Hz、AC440VはAC400~440V 50/60Hz、使用時について記載しています。
  • AC110V用(AC100~110V 50/60Hz)としても使用できます。
  • 3相用機種は、左右両極端(第1相及び第3相用端子)を使用することで、単相用としても使用できます。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DE233

10

1個

1,103( 1,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製小型、軽量、標準タイプで最少の動力用押釦開閉器
・軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です
・セルフアップネジの採用で、角座金の脱落もなく配線作業の効率化アップ
【用途】
・押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます

カタログ

 

DE233で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押釦開閉器 DE(露出形)の型番DE233のページです。
型番DE233に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

動力用押釦開閉器 DE(露出形)

動力用押釦開閉器 DE(露出形)

    動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

    動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

      動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

      動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

        動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

        動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

          動力用押釦開閉器 DKD(露出形)

          動力用押釦開閉器 DKD(露出形)

            動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

            動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

              動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

              動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

                動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

                  動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

                  動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

                    動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)

                    動力用押釦開閉器 DHD233(露出形 ボタンパッキン付き)

                      動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                      動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                        動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)

                        動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)

                          動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                          動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                            メーカー 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所
                            通常価格 1,103円 5,492円 1,989円 3,088円 2,938円 4,137円 4,068円 3,284円 2,663円 3,172円 1,689円 6,593円 2,263円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 露出形 防水・防雨型 埋込形 埋込形 露出形 防水・防雨型 防水・防雨型 埋込形 埋込形 露出形 露出形 防水・防雨型 露出形
                            ボタン数 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            定格電流(A) 15 20 15 15 15 20 20 20 - 20 15 - -
                            構造 標準 可逆防水 標準 防滴カバー付 防滴カバー付 防水 防水 防滴カバー付 標準 防滴カバー付 標準 防水 標準
                            ケース材質 P.P.樹脂 P.P.樹脂 P.P.樹脂 P.P.樹脂 プラスチックケース入り

                            動力用押釦開閉器 DE(露出形)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ボール盤のスイッチとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/10
                            長年使用しているボール盤のスイッチが行かれてしまい。
                            代替品として購入しました。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボール盤のスイッチとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/10
                            長年使用しているボール盤のスイッチが行かれてしまい。
                            代替品として購入しました。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 横向きで取付は可能でしょうか?
                            A
                            取付角度に規制はございません。

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました