(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TM-0.75SQ-2
ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450 TMシリーズ

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450 TM-0.75SQ-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,025円
税込単価
2,228円

ニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 定格電圧:
    600V
  • 絶縁体色:
  • ボビン(リール)巻:
  • 絶縁体材料:
    その他
  • 耐熱温度:
    400℃
  • 特性:
    耐熱性
  • シールド:
  • 加工サービス:
  • その他特性:
    耐食性

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年11月30日より新たな型番にて販売を開始しております。
    商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 湿気・水気のある場所での使用は避けてください。
    定格電圧600Vを目安としてご使用ください。
  • 低温における湿気にはご注意願います。
  • 電気用品安全法を取得しておりません。

型番

TM-0.75SQ-2 解除

Loading...

TM-0.75SQ-2 の仕様・寸法情報

商品情報

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450の仕様

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450の外観

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450の外観

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450の構造図

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450の構造図

  • 導体:ニッケル線
  • 絶縁体:ガラスマイカ・ポリイミド複合テープ巻き、シリカガラス繊維(標準色:茶褐色)
公称断面積
mm2
導体テープ巻き厚さ
mm
編組厚さ
mm
仕上外径
mm
導体抵抗
(23℃・標準)
Ω/km
絶縁抵抗
(20℃・最小)
MΩ・km
試験電圧
(AC1分)V
1条の最大長さ
m
概算質量
kg/km
構成
本/mm
導体外径
mm
0.7530/0.181.20.250.62.9128101,50010015
1.2550/0.181.50.250.73.477.0101,50010023
2.037/0.261.80.250.73.749.8101,50010032
3.566/0.262.40.250.74.527.9101,50010048
5.535/0.453.10.250.85.217.6101,50010071
  • ※ 上記製品は吸湿性があり、配線される場所の雰囲気により絶縁特性が異なります。湿気・水気のある場所での使用は避けてください。
  • ※ 上記製品は耐熱電線ですが、発熱を抑えたり、断熱性を有するものではございません。

許容電流表

サイズ周囲温度
140℃150℃160℃170℃180℃190℃200℃210℃220℃230℃240℃250℃260℃
0.75SQ14.514.314.113.813.613.413.112.912.612.312.011.711.4
1.25SQ20.019.719.419.118.815.518.217.817.417.116.716.215.8
2SQ25.925.525.224.824.424.023.623.122.722.121.621.120.5
3.5SQ37.236.736.235.735.134.533.933.232.631.931.130.329.5
5.5SQ50.149.548.848.147.346.645.844.944.043.042.141.039.9
サイズ周囲温度
270℃280℃290℃300℃310℃320℃330℃340℃350℃360℃370℃380℃390℃
0.75SQ11.010.710.39.89.48.98.47.87.16.45.64.53.2
1.25SQ15.314.814.213.713.012.411.610.89.98.97.86.34.4
2SQ19.919.218.517.717.016.115.114.112.911.610.18.25.8
3.5SQ28.627.726.725.624.423.221.820.318.716.814.611.98.4
5.5SQ38.737.536.134.733.131.429.627.625.322.719.816.111.5
  • ※ 上記の許容電流値は通常大気中での開放雰囲気で使用される場合の計算値です。
  • ※ ご使用にあたっては十分な安全を考慮した安全電流でのご使用をお願い致します。
  • ※ TM450製品の許容電流値は当メーカーでの実証実験を元に算出致しました参考値です。

開発秘話

 

当メーカーは特殊電線の専門メーカーとして、日々たゆまぬ努力と研究開発により、ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープとシリカガラス繊維で被覆した400℃耐熱のTM450の開発を成功しました。今後もお客様からの多様化する要望に果敢に応えていきます。

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
全長(m)
仕上がり外径(mm)
導体直径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-0.75SQ-2

0.75
2
2.9
1.2
10

1個

2,025( 2,228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線。
【特長】
・絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています
・耐食性、耐熱性に優れ、経年変化が小さく、また、機械的性能も良好です
・吸湿性があり、配線される場所の雰囲気により絶縁特性が異なります
・脱アスベストの超高温400℃耐熱電線です
・導体はJIS2532(一般用抵抗線)に規定するニッケル線を素線としています
【用途】
・特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器など口出し線や高温機器の配線などに便利されます

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年11月30日より新たな型番にて販売を開始しております。
    商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 湿気・水気のある場所での使用は避けてください。
    定格電圧600Vを目安としてご使用ください。
  • 低温における湿気にはご注意願います。
  • 電気用品安全法を取得しておりません。

カタログ

 

TM-0.75SQ-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450の型番TM-0.75SQ-2のページです。
型番TM-0.75SQ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

    機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

    機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

      難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズ

      難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズ

        Dy-SOFT機器内配線用電線

        Dy-SOFT機器内配線用電線

          耐熱電線 イデフロンFEP

          耐熱電線 イデフロンFEP

            耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線

            耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線

              電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

              電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

                HKIVシリーズ

                HKIVシリーズ

                  600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                  600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                    グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

                    グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

                      フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

                      フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

                        ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                        ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                          非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

                          非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

                            メーカー 二宮電線工業 潤工社 プロテリアル(旧日立金属) 大電 石川特殊電線 石川特殊電線 LAPP 品川電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立) 倉茂電工 田中電線 福電 プロテリアル(旧日立金属)
                            通常価格 1,012円 10,800円 267円 871円 20,822円 122,606円 1,931円 8,286円 3,615円 3,758円 11,105円 19,396円 4,407円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                            タイプ その他 その他 - MTW - その他 その他 KIV IV MTW - その他 その他
                            定格電圧 600V 600V - 600V - - 450V 600V 600V 600V - 600V 30V
                            絶縁体色 - - - - - - - - -
                            ボビン(リール)巻 - - - - -
                            絶縁体材料 その他 フッ素系 - PVC - その他 PVC PVC PVC PVC - その他 ポリエチレン系

                            ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 断熱性はありますか?
                            A
                            上記製品は耐熱電線ですが、発熱を抑えたり、断熱性を有するものではございません。ご使用の電流が許容電流値内であっても自己発熱で電線が非常に高温になることがございますのでご注意ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TM-0.75SQ-11
                            TM-0.75SQ-12
                            TM-0.75SQ-13
                            TM-0.75SQ-20
                            TM-0.75SQ-21
                            TM-0.75SQ-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?導体断面積
                            (mm2)
                            全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)
                            導体直径
                            (mm)

                            11,134円

                            ( 12,247円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.75112.91.2

                            12,148円

                            ( 13,363円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.75122.91.2

                            13,159円

                            ( 14,475円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.75132.91.2

                            20,245円

                            ( 22,270円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.75202.91.2

                            21,258円

                            ( 23,384円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.75212.91.2

                            22,270円

                            ( 24,497円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.75222.91.2

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました