(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR-0.5SQ-W-10
シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V SRシリーズ

シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V SR-0.5SQ-W-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,728円
税込単価
1,901円

耐熱性、耐寒性、可とう性・耐水性・耐候性に優れた絶縁電線。本商品は電気用品安全...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 定格電圧:
    600V
  • 絶縁体色:
  • ボビン(リール)巻:
  • 絶縁体材料:
    ゴム系
  • 耐熱温度:
    180℃
  • 特性:
    耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性
  • シールド:
  • 加工サービス:
  • その他特性:
    可とう性、 耐水性、 耐オゾン性、 耐アーク性、 耐コロナ性

(i)ご注意

  • シリコーンゴムは引き裂き強度が弱い特長があります。
    また、150℃以上の高圧スチームに接触するとゴム物性が低下します。
    ガソリン・トルエン・四塩化炭素などの無極性有機化合物には膨潤します。
    強酸や強アルカリにもおかされます。
    本製品は、耐屈曲特性が要求される使用用途での設計ではございません。

型番

SR-0.5SQ-W-10 解除

Loading...

SR-0.5SQ-W-10 の仕様・寸法情報

商品情報

使用温度範囲55~180℃
曲げ半径仕上外径×8倍(固定部のみ)

シリコーンゴム絶縁電線 SRの仕様

シリコーンゴム絶縁電線の外観

シリコーンゴム絶縁電線の外観

シリコーンゴム絶縁電線の構造図

シリコーンゴム絶縁電線の構造図

  • 導体:すずめっき軟銅線線
  • 絶縁体:高強度シリコーンゴム(標準色:白)
品名
(定格電圧)
公称断面積
mm2
導体絶縁体
厚さ
mm
仕上外径
mm
導体抵抗
(20℃・最大)
Ω/km
絶縁抵抗
(20℃・最小)
MΩ・km
試験電圧
(AC1分)
V
概算質量
kg/km
構成
本/mm
導体外径
mm
SR
(600V)
0.520/0.180.91.13.238.61001,50015
0.7530/0.181.21.13.425.81001,50018
1.2550/0.181.51.13.715.51001,50024
237/0.261.81.14.09.911001,50031
3.545/0.322.51.14.75.381001,50049
5.535/0.453.11.15.33.50901,50070

許容電流表

品名サイズ周囲温度
50℃60℃70℃80℃90℃100℃110℃120℃130℃140℃150℃160℃170℃
SR
600V
0.5SQ17.917.216.415.714.914.013.112.111.19.98.67.04.9
0.75SQ2928262524232119181614118
1.25SQ39383634333129262422191511
2SQ56545149464441383531272215
3.5SQ77747067646056524742373021
5.5SQ102989389848075696356494728
  • ※ 上記の許容電流値は通常大気中での開放雰囲気で使用される場合の計算値です。
  • ※ ご使用にあたっては十分な安全を考慮した安全電流でのご使用をお願いいたします。
  • ※ SR製品の許容電流値は二宮電線工業での実証実験を元に算出いたしました参考値です。

開発秘話

 

当メーカーは特殊電線の専門メーカーとして、日々たゆまぬ努力と研究開発により、シリコーンゴム製品を小ロット・短納期で製造することに成功しました。

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
全長(m)
仕上がり外径(mm)
導体直径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-0.5SQ-W-10

0.5
10
3.2
0.9
10

1個

1,728( 1,901円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐寒性、可とう性・耐水性・耐候性に優れた絶縁電線。
本商品は電気用品安全法を取得しておりません。
【特長】
・耐オゾン性・耐アーク性・耐コロナ性に優れています
・広い温度範囲で物性や電気的性質が安定しています
【用途】
・180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線および柔軟性が要求される可動部への配線などに使用されます

(i)ご注意

  • シリコーンゴムは引き裂き強度が弱い特長があります。
    また、150℃以上の高圧スチームに接触するとゴム物性が低下します。
    ガソリン・トルエン・四塩化炭素などの無極性有機化合物には膨潤します。
    強酸や強アルカリにもおかされます。
    本製品は、耐屈曲特性が要求される使用用途での設計ではございません。

カタログ

SR-0.5SQ-W-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600Vの型番SR-0.5SQ-W-10のページです。
型番SR-0.5SQ-W-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

    600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

    600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

      耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

      耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

        耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

        耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

          耐熱電線 LG 口出用 150Vけい素(シリコーンゴム) 絶縁一重ガラス編組電線

          耐熱電線 LG 口出用 150Vけい素(シリコーンゴム) 絶縁一重ガラス編組電線

            非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

            非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

              AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

              AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

                フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

                  耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

                  耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

                    H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                    H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                      フロンレックス(R)電線 600V LFF

                      フロンレックス(R)電線 600V LFF

                        ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

                        ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

                          耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線

                          耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線

                            メーカー 二宮電線工業 田中電線 石川特殊電線 石川特殊電線 石川特殊電線 プロテリアル(旧日立金属) 潤工社 田中電線 石川特殊電線 田中電線 プロテリアル(旧日立金属) 日合通信電線 石川特殊電線
                            通常価格 1,728円 14,662円 22,353円 4,600円 12,125円 4,407円 6,807円 11,105円 30,951円 5,309円 182円 6,922円 122,606円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目  
                            タイプ その他 その他 その他 - - その他 その他 - - その他 その他 その他 その他
                            定格電圧 600V 600V - - - 30V 250V - - - 600V 300V -
                            絶縁体色 - - - - - -
                            ボビン(リール)巻 - - - - - -
                            絶縁体材料 ゴム系 フッ素系 ゴム系 - - ポリエチレン系 フッ素系 - - PVC PVC PVC その他

                            シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600Vのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            製品の試作に利用しました
                            評価 2.0満足度:2.02019/09/04
                            仕様が目的に合っているのであまり選べる種類がなく購入しました。温度が高いところに触れる可能性があり、耐熱性の電線でしたので選定しました。使用環境温度は150℃以下です。性能的には問題はなかったのですが、臭いがきつすぎて困ってしまいました。保存する際には密封しています。もう少し臭いが和らぐと良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。メーカーへご意見として、お伝えをさせていただき、改良の検討をいただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どれくらいの屈曲に耐えられますか?
                            A
                            柔らかい電線ではありますが、耐屈曲特性が要求される使用用途での設計ではございません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-0.5SQ-W-100
                            SR-0.5SQ-W-20
                            SR-0.5SQ-W-50
                            SR-0.75SQ-W-10
                            SR-0.75SQ-W-100
                            SR-0.75SQ-W-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?導体断面積
                            (mm2)
                            全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)
                            導体直径
                            (mm)

                            13,271円

                            ( 14,598円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100.51003.20.9

                            3,424円

                            ( 3,766円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100.5203.20.9

                            8,160円

                            ( 8,976円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100.5503.20.9

                            2,144円

                            ( 2,358円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100.75103.41.2

                            15,529円

                            ( 17,082円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100.751003.41.2

                            4,288円

                            ( 4,717円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100.75203.41.2

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました