(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,807円 ~ 60,488円
税込価格
7,488円 ~ 66,537円

多孔質PTFEを絶縁体とし、PTFE電線の諸特性を保持しながらフレキシビリティ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 定格電圧:
    250V
  • 絶縁体色:
  • ボビン(リール)巻:
  • 絶縁体材料:
    フッ素系
  • 耐熱温度:
    150℃
  • シールド:
  • 加工サービス:

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

AG52C PTFE絶縁単芯電線 定格250Vの仕様

AG52C PTFE絶縁単芯電線 定格250V:関連画像

外形図

カタログ番号導体絶縁体導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
絶縁抵抗
最小
MΩ・km
試験電圧
AC
V・1分
許容電流
A(30℃)
概算質量
kg/km
AWG構成
本/本/mm
外径
mm
A
公称
断面積
mm2
厚さ
mm
外径
mm
B
AG52C010263/22/0.050.510.1250.351.211621500150052.5
AG52C020253/34/0.050.640.20.351.34105150015006.53.4
AG52C030233/51/0.050.820.30.351.5269.8150015008.54.6
AG52C040213/85/0.051.100.50.351.8043.615001500126.9
AG52C050197/55/0.051.280.750.351.9827.515001500159.2
  • ※AG52CXXXは潤工社規格で250V定格電圧です。(AWM Style No.5146 105℃ 300Vに相当)
  • ※本製品は、はんだ付け接続には適しておりません。
  • ※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。


電流減少係数

周囲温度(℃)30以下4050607080100120140150160180200
電流減少係数1.00.960.930.900.860.830.760.680.600.550.480.350.25

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。 周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)0.125mm2で周囲温度が40℃の場合の許容電流値 5.0×0.96=4.8(A)

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
全長(m)
安全規格
仕上がり外径(mm)
特性
導体構成(本/本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[25~24] 25
0.2
10
-
1.34
耐熱性 / 耐寒性 / 耐薬品性
3/34/0.05
10

1個

6,807( 7,488円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 25
0.2
20
-
1.34
耐熱性 / 耐寒性 / 耐薬品性
3/34/0.05
10

1個

14,109( 15,520円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 25
0.2
50
-
1.34
耐熱性 / 耐寒性 / 耐薬品性
3/34/0.05
10

1個

23,333( 25,666円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 25
0.2
100
-
1.34
耐熱性 / 耐寒性 / 耐薬品性
3/34/0.05
10

1個

40,732( 44,805円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

多孔質PTFEを絶縁体とし、PTFE電線の諸特性を保持しながらフレキシビリティを加えた電線。
【特長】
・電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、難燃性などはPTFE電線と同等
・柔軟性は広い温度範囲で安定している
・可塑剤や充填剤を含まないため、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどない
・導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅の可とう撚線を使用している
【用途】
・柔軟性を必要とする部分での配線に便利
・有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線に便利

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

    AG51C 30V ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

    AG51C 30V ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

      耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

      耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

        耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

        耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

          耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

          耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

            機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

            機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

              ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

              ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                  耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                  耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                    シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

                    シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

                      H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

                      H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

                        通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                        通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                          ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

                          ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

                            メーカー 潤工社 潤工社 品川電線 石川特殊電線 石川特殊電線 潤工社 福電 田中電線 品川電線 二宮電線工業 田中電線 オーナンバ 二宮電線工業
                            通常価格 6,807円 6,808円 32,828円 30,951円 4,600円 10,800円 10,764円 14,662円 8,017円 1,728円 5,666円 5,778円 1,012円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            タイプ その他 その他 UL1283 / 1284 - - その他 その他 その他 UL1283 / 1284 その他 - KV その他
                            定格電圧 250V 30V 600V - - 600V 200V 600V 600V 600V - 100V 600V
                            絶縁体色 - - - - - - - -
                            ボビン(リール)巻 - - - - - -
                            絶縁体材料 フッ素系 フッ素系 PVC - - フッ素系 その他 フッ素系 PVC ゴム系 - PVC その他

                            AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ジュンフロン フレキシブルPTFE電線の定格温度は何℃になりますか?
                            A
                            絶縁体の多孔質PTFEは定格260℃ですが、使用している導体のめっきが錫めっきであり、その定格温度は150℃のため電線としての定格温度も150℃となります。
                            Q ジュンフロン フレキシブルPTFE電線AG21Cシリーズの定格電圧は何Vになりますか?
                            A
                            潤工社規格では250V定格となります。UL規格対応の場合は300Vとなります。

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました