(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
6,985円 ~ 2,336,479円
税込価格
7,684円 ~ 2,570,127円

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心3コより電力ケーブル(600V ...

詳細情報を確認する

型番

未確定728件の候補があります。

Loading...

商品情報

600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルの性能表

CVT 600V単心3個より形の構造図 黒(色別ラインなし)、白、赤 (1)導体(2)絶縁体(3)シース

CVT
600V単心3個より形の構造図
黒(色別ラインなし)、白、赤
(1)導体(2)絶縁体(3)シース

単心3個より

導体絶縁体厚さ
(mm)
シース厚さ
(mm)
線心外径
約(mm)
仕上り外径
約(mm)
最大
導体抵抗(20℃)
(Ω/km)
試験電圧
(V)
最小
絶縁抵抗
(MΩ-km)
概算質量
(kg/km)
許容電流
周囲温度40℃
(1条)(A)
公称断面積
(mm2)
素線数/素線径
(mm)または形状
外径
(mm)
87/1.23.61.01.58.619.02.361,5002,00042062
8円形圧縮3.41.01.58.418.52.341,5002,00042062
144.41.01.59.4211.342,0001,50062086
225.51.21.511.0240.8492,0001,500890110
387.31.21.513.0280.4912,5001,5001,400155
609.31.51.515.5340.3112,5001,5002,100210
10012.02.01.519.0410.1872,5001,5003,430290
15014.72.01.522480.1243,0001,0004,900380
20017.02.51.726570.09333,0001,5006,580465
25019.02.51.828610.07543,0001,0008,170535
32521.72.51.931670.05793,00090010,500635
40024.12.52.034740.04713,00080012,800725
50026.93.02.138820.03763,50080015,900835
60029.53.02.241890.03143,50080018,900
  • ※ 単心3個よりの許容電流は、三相3線式に適用する。単相3線式は、単心2個よりの値をとる。

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
全長(m)
仕上り外径(mm)
導体外径(mm)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.0
10
19
3.6
7/1.2
-

1個

6,985( 7,684円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
11
19
3.6
7/1.2
-

1個

7,684( 8,452円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
12
19
3.6
7/1.2
-

1個

8,382( 9,220円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
13
19
3.6
7/1.2
-

1個

9,081( 9,989円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
14
19
3.6
7/1.2
-

1個

9,779( 10,757円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
15
19
3.6
7/1.2
-

1個

10,478( 11,526円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
16
19
3.6
7/1.2
-

1個

11,176( 12,294円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
17
19
3.6
7/1.2
-

1個

11,875( 13,063円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
18
19
3.6
7/1.2
-

1個

12,574( 13,831円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
19
19
3.6
7/1.2
-

1個

13,272( 14,599円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
20
19
3.6
7/1.2
-

1個

13,971( 15,368円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
21
19
3.6
7/1.2
-

1個

19,533( 21,486円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
22
19
3.6
7/1.2
-

1個

20,391( 22,430円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
23
19
3.6
7/1.2
-

1個

21,249( 23,374円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
24
19
3.6
7/1.2
-

1個

22,107( 24,318円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
25
19
3.6
7/1.2
-

1個

22,965( 25,262円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
26
19
3.6
7/1.2
-

1個

23,823( 26,205円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
27
19
3.6
7/1.2
-

1個

24,681( 27,149円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
28
19
3.6
7/1.2
-

1個

25,539( 28,093円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
29
19
3.6
7/1.2
-

1個

26,397( 29,037円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
30
19
3.6
7/1.2
-

1個

27,255( 29,981円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
31
19
3.6
7/1.2
-

1個

28,113( 30,924円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
32
19
3.6
7/1.2
-

1個

28,971( 31,868円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
33
19
3.6
7/1.2
-

1個

29,829( 32,812円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
34
19
3.6
7/1.2
-

1個

30,687( 33,756円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
35
19
3.6
7/1.2
-

1個

31,545( 34,700円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
36
19
3.6
7/1.2
-

1個

32,403( 35,643円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
37
19
3.6
7/1.2
-

1個

33,261( 36,587円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
38
19
3.6
7/1.2
-

1個

34,119( 37,531円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
39
19
3.6
7/1.2
-

1個

34,977( 38,475円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
40
19
3.6
7/1.2
-

1個

35,835( 39,419円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
41
19
3.6
7/1.2
-

1個

36,693( 40,362円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
42
19
3.6
7/1.2
-

1個

37,551( 41,306円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
43
19
3.6
7/1.2
-

1個

38,409( 42,250円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
44
19
3.6
7/1.2
-

1個

39,267( 43,194円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
45
19
3.6
7/1.2
-

1個

40,125( 44,138円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
46
19
3.6
7/1.2
-

1個

40,983( 45,081円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
47
19
3.6
7/1.2
-

1個

41,841( 46,025円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
48
19
3.6
7/1.2
-

1個

42,699( 46,969円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
49
19
3.6
7/1.2
-

1個

43,557( 47,913円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
50
19
3.6
7/1.2
-

1個

44,415( 48,857円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
51
19
3.6
7/1.2
-

1個

45,273( 49,800円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
52
19
3.6
7/1.2
-

1個

46,131( 50,744円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
53
19
3.6
7/1.2
-

1個

46,989( 51,688円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
54
19
3.6
7/1.2
-

1個

47,847( 52,632円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
55
19
3.6
7/1.2
-

1個

48,705( 53,576円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
56
19
3.6
7/1.2
-

1個

49,563( 54,519円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
57
19
3.6
7/1.2
-

1個

50,421( 55,463円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
58
19
3.6
7/1.2
-

1個

51,279( 56,407円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
59
19
3.6
7/1.2
-

1個

52,137( 57,351円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
60
19
3.6
7/1.2
-

1個

52,995( 58,295円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
61
19
3.6
7/1.2
-

1個

53,853( 59,238円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
62
19
3.6
7/1.2
-

1個

54,711( 60,182円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
63
19
3.6
7/1.2
-

1個

55,569( 61,126円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
64
19
3.6
7/1.2
-

1個

56,427( 62,070円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
65
19
3.6
7/1.2
-

1個

57,285( 63,014円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
66
19
3.6
7/1.2
-

1個

58,143( 63,957円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
67
19
3.6
7/1.2
-

1個

59,001( 64,901円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
68
19
3.6
7/1.2
-

1個

59,859( 65,845円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.0
69
19
3.6
7/1.2
-

1個

60,717( 66,789円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心3コより電力ケーブル(600V CVT)。
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)の600V CV単心を使用
・一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です
・600V CVTは鉛フリーPVCを使用
【用途】
・一般電力用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

      キャブタイヤケーブル VCT

      キャブタイヤケーブル VCT

        NA6UC UL/CSA対応

        NA6UC UL/CSA対応

          NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

          NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

            S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

            S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

              メーカー フジクラ・ダイヤケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 富士電線工業(ケーブル) ミスミ ミスミ ミスミ
              通常価格 6,985円 1,448円 1,333円 2,608円 2,737円 3,864円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              電線規格 CVT CV VCT その他 VCT VCT
              芯数(芯) 3 - - - - -
              定格電圧 600V 600V 600V - 600V 600V
              シールド
              シース(外被)色 ネイビー色 ネイビー色 -

              600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
              実験設備に使っています
              評価 5.0満足度:5.02019/09/18
              実験設備の通電回路に使用しています。WEB上で比較をして、納期と値段のバランスがよかったのでこの商品を選定しました。期待していた性能を発揮しているため、満足しています。使用していて特にトラブルなどはありません。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              モーターへの配線や盤内で利用
              評価 5.0満足度:5.02019/08/08
              単線としては他の商品に比べると許容電流が高めなので、電線が少し硬めなのですが選定しました。もう少し柔らかいとよいのですが、仕方ないのかなと思っています。10mで購入し、カットして使用しています。被覆を剥くのも簡単なので、端末処理をスムーズに行うことができました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました