(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
16,286円 ~ 24,429円
税込価格
17,915円 ~ 26,872円

ビニル絶縁電線(IV)。【特長】・JIS認定品(JISマーク表示)。・600V...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    IV
  • 定格電圧:
    600V
  • シールド:
  • 加工サービス:
  • 規格:
    JIS C3307

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線の構造・性能図

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線の構造図

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線の構造図。

単線

導体径
(mm)
絶縁体
厚さ
(mm)
仕上り外径
約(mm)
最大
導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
試験電圧
(V)
最小
絶縁抵抗
(MΩ・km)
概算質量
(kg/km)
標準長さ
(荷造り)
(m)
許容電流
周囲温度30℃
(A)
IVHIVIVHIVIV*HIV
(20℃)(60℃)(20℃)(75℃)
1.60.83.28.921,500500.2500.052727300(タバ)2733
2.00.83.65.651,500500.15500.053838300(タバ)3543

識別色:黒、白、赤、緑、黄、青
*許容電流は内線規程による(気中1条の場合)。()内の数値は、一般的には配線に使用する電線と認められていないサイズのため、参考に示したものである。

型番リスト

型番
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
絶縁体材料
耐熱温度
仕上がり外径(mm)
導体直径(mm)
定格温度(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
PVC
[~100℃] 60℃
3.2
1.6
-
-

1個

16,286( 17,915円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.2
1.6
-
-

1個

16,286( 17,915円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.2
1.6
-
-

1個

16,286( 17,915円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.2
1.6
-
10

1個

16,286( 17,915円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.2
1.6
-
10

1個

16,286( 17,915円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.2
1.6
-
10

1個

16,286( 17,915円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.6
2.0
-
10

1個

24,429( 26,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.6
2.0
-
-

1個

20,571( 22,628円 )

1日目

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.6
2.0
-
10

1個

24,429( 26,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.6
2.0
-
-

1個

24,429( 26,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.6
2.0
-
-

1個

24,429( 26,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
PVC
[~100℃] 60℃
3.6
2.0
-
10

1個

24,429( 26,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニル絶縁電線(IV)。
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)。
・600V CVは鉛フリーPを使用。
【用途】
・一般電機工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

      機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ

      機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ

        600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

        600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

          600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

          600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

            UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

            UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

              耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

              耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

                UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

                  UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                  UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                    HKIVシリーズ

                    HKIVシリーズ

                      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                        メーカー フジクラ・ダイヤケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 田中電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立) 住電HSTケーブル(旧:住電日立) 三沢電線 品川電線 三沢電線 大晃電工社 品川電線 オーナンバ
                        通常価格 16,286円 1,775円 13,887円 3,615円 3,100円 2,163円 8,017円 1,929円 640円 8,286円 5,778円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能
                        タイプ IV IV IV IV IV UL1015 UL1283 / 1284 UL1007 その他 KIV KV
                        定格電圧 600V 600V 600V 600V 600V 600V 600V 300V 300V 600V 100V
                        シールド
                        加工サービス -
                        規格 JIS C3307 JIS C3307 - - - - - - - - -

                        IV(単線) 600Vビニル絶縁電線のレビュー

                        評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                        配線を束ねるため
                        評価 4.0満足度:4.02019/08/07
                        本来的な使用方法ではないですが、
                        配線を束ねるために使用しています。
                        結束バンドよりも、はずす、再度束ねるといった作業が
                        容易にできるため、重宝しています。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ジャンパー線として使用しました。
                        評価 4.0満足度:4.02021/10/05
                        短尺で購入出来て非常に助かりました。リポートの際は再度購入の予定です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        コンセント増設の際の接地線として
                        評価 5.0満足度:5.02021/02/27
                        単相200Vコンセント増設の際の接地線として緑線を使いました。
                        2mmのVVFを電源用に、緑IV2mmを接地に、今はみんな差込式なので
                        より線では棒端子を圧着しないと接続できないのでIV線を使いました。
                        2-3CのVVFでも良かったのですが、既設が緑だったので合わせました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        アース
                        評価 4.0満足度:4.02018/10/26
                        アース線以外にも、予備線としても使用出来ます。
                        価格も安いので良いです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        蛍光灯のアース
                        評価 5.0満足度:5.02017/12/20
                        品質も問題なく、価格も安いので、この商品は、リピートして使っています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        電線カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました