フジクラ・ダイヤケーブル製。EM-IE/F(より線)。【特長】・JIS認定品(...
許容電流値
項目 | 単位 | 導体断面積 | ||
---|---|---|---|---|
5.5SQ | 8.0SQ | 14.0SQ | ||
許容電流 (30℃) | A | 60 | 74 | 107 |
型番 |
AWGサイズ(AWG) |
導体断面積(mm2) |
絶縁体色 |
ボビン(リール)巻 |
全長(m) |
絶縁体材料 |
耐熱温度 |
仕上がり外径(mm) |
定格温度(℃) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
5.5
|
黒
|
無
|
10
|
ポリエチレン系
|
[~100℃] 75℃
|
5
|
-
| 10 | 1個 | 3,778円(
4,156円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
10
|
5.5
|
黒
|
無
|
20
|
ポリエチレン系
|
[~100℃] 75℃
|
5
|
-
| 10 | 1個 | 5,300円(
5,830円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
10
|
5.5
|
黒
|
無
|
50
|
ポリエチレン系
|
[~100℃] 75℃
|
5
|
-
| 10 | 1個 | 9,167円(
10,084円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
10
|
5.5
|
黒
|
無
|
100
|
ポリエチレン系
|
[~100℃] 75℃
|
5
|
-
| 10 | 1個 | 14,643円(
16,107円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
10
|
5.5
|
黒
|
無
|
300
|
ポリエチレン系
|
[~100℃] 75℃
|
5
|
-
| 10 | 1個 | 41,786円(
45,965円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
8
|
8.0
|
黒
|
無
|
10
|
ポリエチレン系
|
[~100℃] 75℃
|
5.6
|
-
| 10 | 1個 | 4,140円(
4,554円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
8
|
8.0
|
黒
|
無
|
20
|
ポリエチレン系
|
[~100℃] 75℃
|
5.6
|
-
| 10 | 1個 | 6,164円(
6,780円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
8
|
8.0
|
黒
|
無
|
50
|
ポリエチレン系
|
[~100℃] 75℃
|
5.6
|
-
| 10 | 1個 | 11,308円(
12,439円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
8
|
8.0
|
黒
|
無
|
100
|
ポリエチレン系
|
[~100℃] 75℃
|
5.6
|
-
| 10 | 1個 | 18,600円(
20,460円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
8
|
8.0
|
黒
|
無
|
300
|
ポリエチレン系
|
[~100℃] 75℃
|
5.6
|
-
| 10 | 1個 | 53,800円(
59,180円
) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
フジクラ・ダイヤケーブル製。EM-IE/F(より線)。
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)。
・耐燃性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な低比重のため、リサイクルがしやすい。
・着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
・可とう性は、従来電線と同等です。
・許容電流が約22%UPします。
・耐寒性は-50℃です。
・EM IF/FをHIVの代替として、電線管内に入れ、非常用電源回路に使用する方法は認められていないので、耐火ケーブル(EM-FP)の使用をお勧めします。