(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サドルエース(ベース一体型・薄鋼/VE用)【20個入り】

サドルエース(ベース一体型・薄鋼/VE用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,391円
税込単価
5,930円

管固定用のベース一体型の金属製サドルです(薄鋼/VE用)。【特長】・施工はスピ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 取付穴径(mm):
    5×10

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
材質
種類/呼び
材質詳細
サイズ(mm)
JANコード
トラスココード
適合管径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-19E

溶融亜鉛めっき鋼板
19
SPCC
56×23×26.7
4571486500439
443-7179
19

1パック

20個入り

5,391( 5,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

管固定用のベース一体型の金属製サドルです(薄鋼/VE用)。
【特長】
・施工はスピーディ。
・パイプを仮置きしての作業もできます。
・サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。
・脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。
・ベース部の固定も1点アンカー留めです。
・横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。

SA-19Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドルエース(ベース一体型・薄鋼/VE用)の型番SA-19Eのページです。
型番SA-19Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サドルエース(ベース一体型・薄鋼/VE用)

サドルエース(ベース一体型・薄鋼/VE用)

    サドルエース(ベース一体型・厚鋼用)

    サドルエース(ベース一体型・厚鋼用)

      クリップ (ビス止めタイプ) MKBシリーズ

      クリップ (ビス止めタイプ) MKBシリーズ

        ツバ管 金属電線管用

        ツバ管 金属電線管用

          パイラック(リップみぞ形鋼用管支持金具)

          パイラック(リップみぞ形鋼用管支持金具)

            パイラック(リップみぞ形鋼用)

            パイラック(リップみぞ形鋼用)

              パイラック (一般形鋼用管支持金具)

              パイラック (一般形鋼用管支持金具)

                パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

                パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

                  床用鋼製スリーブ 長さ調整側板(高さ調整用)

                  床用鋼製スリーブ 長さ調整側板(高さ調整用)

                    床用鋼製スリーブ 長さ調整側板

                    床用鋼製スリーブ 長さ調整側板

                      ワールドダクター(天井・壁面用)

                      ワールドダクター(天井・壁面用)

                        管端ブッシング

                        管端ブッシング

                          不燃シート(鋼製電線管用)

                          不燃シート(鋼製電線管用)

                            メーカー 日動電工 日動電工 未来工業 未来工業 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 未来工業 未来工業 ネグロス電工 未来工業 未来工業
                            通常価格 5,391円 495円 129円 57円 5,143円 5,582円 1,490円 391円 5,579円 11,949円 304円 49円 608円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 その他 サドル その他 その他 その他 その他 その他 その他 スリーブ スリーブ その他 その他 その他
                            取付穴径(mm) 5×10 5×10 - - - - - - - - - - -

                            サドルエース(ベース一体型・薄鋼/VE用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            社内配線に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/16
                            新規に導入した生産設備装置の社内配線の壁などへの固定用として使用しています。電気工事部品に関しては縁がなく、ネットで見つかったミスミから購入しました。販売単位が多かったので、5個位が適当だと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました