(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)

金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,882円 ~ 34,301円  特別価格 
税込価格
6,470円 ~ 37,731円  特別価格 

金属管 標準プリカチューブ。【特長】・JIS C 8309に適合するビニル被覆...

詳細情報を確認する

  • 温度範囲(℃):
    -40~105
  • 規格:
    JIS C3809, PSE
  • 材質:
    亜鉛めっき帯鋼, 帯鋼, 耐水紙

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

プリカチューブの外形図と寸法

標準プリカの外形図

標準プリカの外形図

品番内径外径固定最小
内側曲げ半径
該当電線管重量(kg)
ねじなし/薄鋼厚鋼サンパイプ硬質ビニル1m当り1巻当り
PZ 109.213.3300.2110.5
PZ 1716.621.550E19C19G16M20VE160.4422.0
PZ 2423.828.870E25C25G22M25VE220.6516.3
PZ 3029.334.990E31C31G28M32VE280.7418.5
PZ 3837.142.9150E39C39G36M40VE360.9724.3
PZ 5049.154.9200E51C51G42M50VE421.2024.0
PZ 6362.669.1310E63C63G54M63VE541.7317.3
PZ 7676.082.9380E75C75G70VE702.0420.4
PZ 8381.088.1400G82VE822.2122.1
PZ 101100.2107.3500(G92)G1043.0018.0

10m巻品

品番重量(kg)1巻の長さ
(m)
1m当り1巻当り
PZ 17100.444.410
PZ 24100.656.510
PZ 30100.747.410
PZ 38100.979.710
PZ 50101.2012.010

プリカチューブの端末のバリで手等を損傷する場合がありますので、取り扱いにご注意ください。
JIS C 8461-1による分類コード:33432140231X。

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
1巻長(m)
最小内側曲げ半径(固定)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13.3
9.2
50
30
10

1個

18,001( 19,801円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
21.5
16.6
50
50
10

1個

26,469( 29,116円 )

-

28.8
23.8
25
70
10

1個

19,384( 21,322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34.9
29.3
25
90
10

1個

19,688( 21,657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42.9
37.1
25
150
10

1個

22,401円

13,440

( 14,784円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
54.9
49.1
20
200
10

1個

25,201( 27,721円 )

-

  • 注文停止中
69.1
62.6
10
310
10

1個

20,827( 22,910円 )

-

88.1
81.0
10
400
10

1個

34,301( 37,731円 )

1日目

107.3
100.2
6
500
10

1個

28,561( 31,417円 )

1日目

21.5
16.6
10
50
10

1個

5,882( 6,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34.9
29.3
10
90
10

1個

9,188( 10,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42.9
37.1
10
150
10

1個

11,201( 12,321円 )

1日目

54.9
49.1
10
200
10

1個

15,000( 16,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属管 標準プリカチューブ。
【特長】
・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。
・外層に亜鉛めっき帯鋼、中間層に帯鋼、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けをした構造。
・電線は、IV電線/ケーブル等が使用可能。
・非防水仕様。
・使用時の温度範囲は-40~+105℃。
・附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用ください。
【用途】
・特定電気用品以外の電気用品の電線管なのでIV電線が使用できる。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)

金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)

    ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

    ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

      金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

      金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

        高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)

        高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)

          金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

          金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

            金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

            金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

              ファイバープロテクトケーシング

              ファイバープロテクトケーシング

                フレキシブルコンジット(耐圧防爆構造)

                フレキシブルコンジット(耐圧防爆構造)

                  金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)

                  金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)

                    金属製コンジット チューブ本体(耐油)

                    金属製コンジット チューブ本体(耐油)

                      ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)

                      ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)

                        ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)

                        ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)

                          ダクトホース TAC硬質ダクトPP

                          ダクトホース TAC硬質ダクトPP

                            メーカー 三桂製作所 三桂製作所 三桂製作所 三桂製作所 ミスミ ミスミ HAGI 島田電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 東拓工業
                            通常価格 5,882円 13,416円 8,370円 10,328円 - - 1,027円 12,780円 - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目~  
                            温度範囲(℃) -40~105 -5~60 -20~60 -20~60 - - - - - - - - -
                            規格 JIS C3809, PSE MAS JIS C3809, PSE - - - - - - - - - -
                            材質 亜鉛めっき帯鋼, 帯鋼, 耐水紙 PP製コード, 亜鉛メッキ帯鋼, 耐油ビニル PVC, 亜鉛めっき帯鋼, 帯鋼, 耐水紙 亜鉛めっき帯鋼, 耐油ビニル - - - - - - - - -

                            金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機械装置の配線の際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            以前から三桂製作所のプリカチューブを使用していましたので、今回も迷わず購入しました。電線を保護するために使用しています。品質、性能、耐久性において特に問題はありません。ノックアウト用コネクタねじ込み式薄鋼電線管おねじ付きとねじ込み式コンビネーションカップリングも一緒に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場作業内の配線の保護管として
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            現場作業内の配線がむき出しの状態ではいけないため、その保護管としてオプション品であるねじ込み式コンビネーションカップリング(標準プリカ+ねじなし鋼製電線管)と併用しています。以前から使用しており選定しています。そのため利用していて特に気になる点もなく問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました