樹脂製の標準タイプ サンフレキROBO。【特長】・耐薬品性の高いポリアミド製の...
TypeNS。圧縮強度に優れた標準タイプです。
JISC8461の強度区分はライト(#12サイズはベリーライト)。
サンフレキROBO自身は、ねじり可動には不適。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用ください。
サンフレキROBOは附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意してください。
サンフレキROBO及び附属品は非電導体のため、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放される。
ポリアミド製で、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有している。
直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内の使用でお願いします。
電線は、ケーブル、ビニルコード等をご使用ください。
品番 | 外径 | 内径 | 最小中心曲げ半径 | 該当するねじの呼び | 重量(kg) | 1巻の長さ (m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色品 | 固定 | 可動 | Gねじ | Mねじ | Pgねじ | 1m当り | 1巻当り | |||
NS 20 | 20.0 | 15.3 | 45 | 90 | G1/2(G16) | M20 | Pg16/Pg13.5 | 0.06 | 3.0 | 50 |
NS 25 | 25.0 | 19.6 | 50 | 100 | G3/4(G22) | M25 | Pg21 | 0.09 | 4.5 | 50 |
NS 32 | 32.0 | 26.0 | 85 | 165 | G1(G28) | M32 | Pg29 | 0.11 | 5.5 | 50 |
NS 40 | 40.0 | 33.5 | 105 | 210 | G1-1/4(G36) | M40 | Pg36 | 0.16 | 4.8 | 30 |
NS 50 | 50.0 | 42.8 | 130 | 260 | G1-1/2(G42) | M50 | Pg42 | 0.21 | 6.3 | 30 |
型番 |
必要内径サイズ(mm) |
必要曲げ半径(mm) |
外径(mm) |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
8.2
|
30(固定時)/55(可動時)
|
12.0
|
-
| - | 1個 | 12,660円(
13,926円
) | 5日目 | |
11.5
|
40(固定時)/75(可動時)
|
16.0
|
-
| 10 | 1個 | 16,100円(
17,710円
) | 1日目 | |
15.3
|
45(固定時)/90(可動時)
|
20.0
|
381-1930
| 10 | 1個 | 16,393円(
18,032円
) | 7日目 | |
19.6
|
50(固定時)/100(可動時)
|
25.0
|
381-1948
| 10 | 1個 | 23,183円(
25,501円
) | 7日目 | |
26.0
|
85(固定時)/165(可動時)
|
32.0
|
381-1956
| 10 | 1個 | 31,816円(
34,998円
) | 7日目 | |
33.5
|
105(固定時)/210(可動時)
|
40.0
|
381-1964
| - | 1個 | 27,037円(
29,741円
) | 1日目 | |
42.8
|
130(固定時)/260(可動時)
|
50.0
|
-
| - | 1個 | 35,204円(
38,724円
) | 1日目 |
Loading...
樹脂製の標準タイプ サンフレキROBO。
【特長】
・耐薬品性の高いポリアミド製のフレキシブル電線管
・保護等級IP67に適合している
・可動時の温度範囲は-5~+65℃
・固定時の温度範囲は-40~+115℃
【用途】
・軽量で耐油性及びフレキシング性に優れており、工作機械の配管に最適