(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
13,416円 ~ 37,550円
税込価格
14,758円 ~ 41,305円

金属製の高耐油可動用ケイフレックス。【特長】・Type KPF(#10~#54...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 温度範囲(℃):
    -5~60
  • 特性:
    高耐油, 高耐屈, 防水, 平滑形
  • 規格:
    MAS
  • 材質:
    PP製コード, 亜鉛メッキ帯鋼, 耐油ビニル
  • 保護等級:
    IP67

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)の断面図と寸法

ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用):関連画像

ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用):関連画像

#10~#54の断面図

ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用):関連画像

#70~#104の断面図

品番 吋呼び 最小内径 外径 最小中心曲げ半径 該当するねじの呼び 重量(kg) 1巻の長さ
(m)
黒色品 ライトグレー色品 固定 可動 Gねじ Mねじ Pgねじ CTCねじ 1m当り 1巻当り
KPF10   1/4 10.0 15.2 35 80 M20 Pg9 0.27 8.1 30
KPF12   3/8 12.3 17.9 45 90 M20 Pg11 0.32 9.5 30
KPF16 KPF16LG 1/2 15.8 21.1 50 110 G1/2 (CTG16) M20 Pg16/Pg13.5 CTC19 0.40 12.0 30
KPF22 KPF 22LG 3/4 20.8 26.4 60 140 G3/4 (CTG22) M25 Pg21 CTC25 0.54 10.7 20
KPF28   1 26.4 33.2 75 170 G1(CTG28) M32 Pg29 CTC31 0.82 16.4 20
KPF36 KPF 36LG 1-1/4 35.0 42.0 110 210 G1-1/4 (CTG36) M40 Pg36 CTC39 1.05 15.7 15
KPF42   1-1/2 40.0 47.7 150 250 G1-1/2 (CTG42) M50 Pg42 CTC51 1.35 20.2 15
KPF54   2 51.3 59.7 250 450 G2 (CTG54) M63 Pg48 CTC63 1.73 17.3 10
KPF70   2-1/2 63.0 72.5 300 G2-1/2 (CTG70) CTC75 2.75 27.5 10
KPF82   3 78.0 88.4 350 G3 (CTG82) 3.94 39.4 10
KPF92   3-1/2 88.9 101.1 500 G3-1/2 (CTG92) 4.84 29.0 6
KPF104   4 101.6 113.8 600 G4 (CTG104) 5.50 33.0 6

ケイフレックス Type KPFは高耐油ケイフレックスの標準品です。
呼び#10~#54は稼働用に設計しております。
柔軟性に優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持ってください。

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
吋呼び
1巻長(m)
トラスココード
最小中心曲げ半径(固定)(mm)
最小中心曲げ半径(可動)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15.2
10.0
1/4
30
-
35
80
-

1個

13,416( 14,758円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17.7
12.3
3/8
30
-
45
90
-

1個

16,446( 18,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21.1
15.8
1/2
30
381-1841
50
110
-

1個

19,306( 21,237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26.4
20.8
3/4
20
381-1859
60
140
-

1個

17,834( 19,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

33.2
26.4
1
20
381-1867
75
170
-

1個

22,168( 24,385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42.0
35.0
1-1/4
15
381-1875
110
210
-

1個

24,525( 26,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47.7
40.0
1-1/2
15
381-1883
150
250
-

1個

31,291( 34,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

59.7
51.3
2
10
-
250
450
10

1個

37,550( 41,305円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属製の高耐油可動用ケイフレックス。
【特長】
・Type KPF(#10~#54)は可動に耐えられるフレキシブル電線管。
・MAS規格(日本工作機械工業会規格)に適合した製品。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-5~+60℃。
・柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。
【用途】
・Type KPFの呼び#10~#54は可動用に設計しております。
・電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用ください。
・附属品は、KM型(標準型)またはK2型の附属品をご使用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

    金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)

    金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)

      金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

      金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

        高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)

        高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)

          金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

          金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

            金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

            金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

              ファイバープロテクトケーシング

              ファイバープロテクトケーシング

                フレキシブルコンジット(耐圧防爆構造)

                フレキシブルコンジット(耐圧防爆構造)

                  金属製コンジット チューブ本体(耐油)

                  金属製コンジット チューブ本体(耐油)

                    金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)

                    金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)

                      ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)

                      ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)

                        ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)

                        ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)

                          WXスーパーコート 多刃ショート WXS-EMS

                          WXスーパーコート 多刃ショート WXS-EMS

                            メーカー 三桂製作所 三桂製作所 三桂製作所 三桂製作所 ミスミ ミスミ HAGI 島田電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー
                            通常価格 13,416円 5,882円 8,370円 10,328円 - - 1,027円 12,780円 - - - - 7,387円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            - グレー - - - - - - - - -
                            温度範囲(℃) -5~60 -40~105 -20~60 -20~60 - - - - - - - - -
                            特性 高耐油, 高耐屈, 防水, 平滑形 - 耐候 - - - - - - - - - -
                            規格 MAS JIS C3809, PSE JIS C3809, PSE - - - - - - - - - -
                            材質 PP製コード, 亜鉛メッキ帯鋼, 耐油ビニル 亜鉛めっき帯鋼, 帯鋼, 耐水紙 PVC, 亜鉛めっき帯鋼, 帯鋼, 耐水紙 亜鉛めっき帯鋼, 耐油ビニル - - - - - - - - -

                            ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            ライン変更時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/24
                            社内生産設備機械のライン変更時の引き回し配線の保護に使用しています。使ってみたところ、スクラップも当たることがあるので、ビニル被覆の強い物があればと思います。ほかには問題はありません。とにかく急いでいたのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            可動部の配線に
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/29
                            可動部の配線に使用しました。全く問題無く使えています。品質も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社オリジナル製品に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/29
                            屋外用防犯カメラ等のケースの付属品として使用しています。曲げることができるといった理由でワンドラム(1巻20m)購入して、用途に応じてサンダー等でカットして付属品としています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました