(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Standard .093" レセプタクルハウジング(1375)
  • 数量スライド割引

Standard .093" レセプタクルハウジング(1375) (レビュー)

通常価格(税別)
97円
税込価格
107円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
モレックス(molex)製 パワー用コネクターで、ピッチは5.03mm、6.30mm、6.70mmの種類があります(嵌合ハウジング:1375-P 適合ターミナル:1189)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表写真です。各商品の詳細についてはカタログをご確認ください。

Standard .093" レセプタクルハウジング(1375)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コネクタの中継器の作成に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/08/13
    コネクタの中継器に使用しています。Standard .093" レセプタクルハウジング(1375)はお客様先に指定されているので、購入している商品です。使用感ですが、圧着も悪くなく、取りつけ後も問題なく使えています。接触不良については、こちらがミスしない限り100%ないと思っています。納期や価格についても問題ないので評価5です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Standard .093" レセプタクルハウジング(1375)

Standard .093" レセプタクルハウジング(1375)

    Standard .093" レセプタクルハウジング(1360)

    Standard .093" レセプタクルハウジング(1360)

      Standard .093" レセプタクルハウジング(1545)

      Standard .093" レセプタクルハウジング(1545)

        Standard .093" レセプタクルハウジング(1292)

        Standard .093" レセプタクルハウジング(1292)

          Standard .093" レセプタクルハウジング(1490)

          Standard .093" レセプタクルハウジング(1490)

            3191シリーズ ハウジング 3191-NR1

            3191シリーズ ハウジング 3191-NR1

              6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ ヘッダー ストレートタイプ 5219

              6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ ヘッダー ストレートタイプ 5219

                MX150ハウジング(19433)

                MX150ハウジング(19433)

                  MX150ハウジング(33472)

                  MX150ハウジング(33472)

                    2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング(51006)

                    2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング(51006)

                      2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240

                      2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240

                        MX150ハウジング(33481)

                        MX150ハウジング(33481)

                          MX150ハウジング(33482)

                          MX150ハウジング(33482)

                            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス
                            通常価格 97円 172円 14円 145円 39円 33円 77円 1,319円 148円 76円 71円 111円 241円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            コネクタシリーズ頭文字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字
                            適用ピン・コンタクト メス メス メス オス/メス兼用 メス メス オス オス メス オス オス オス オス
                            極数 15 12 2 9 4 - - 4 - - - - -
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。