(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Standard .093" レセプタクルハウジング(1292)
  • 数量スライド割引

Standard .093" レセプタクルハウジング(1292) (レビュー)

通常価格(税別)
145円 ~ 165円
税込価格
160円 ~ 182円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・モレックス(molex)製 パワー用コネクターで、ピッチは5.03mm、6.30mm、6.70mmの種類があります。(嵌合ハウジング:1292-P/1292-P1 適合ターミナル:1189)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Standard .093" レセプタクルハウジング(1292)のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械装置の配線に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    お客様からご指定があり、購入しました。以前から何度も使用したことがありますが、性能や品質については問題はありません。狭い場所に使いたかったので、この商品を選定しました。小型で配線がしやすかったです。今回は少量が欲しかったのでミスミで注文をしました。耐久性においては今まで問題が起きたことはありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電磁弁の隣に使っています
    評価 3.0満足度:3.02019/04/23
    ケーブルが制御盤まで届かないので、中継に使用しています。品質、性能に関しては特に気になるところはありませんでした。耐久性に関しては高温ではない環境で利用していますので、問題はありません。MOLEXはプラグなどは安いのですが、専用の圧着工具の価格が高すぎます。もう少し安くなると使いやすくなります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の制御盤と機械の間に利用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    以前にもこの商品を使ったことがあり、工具も持っているので購入しました。モレックスの商品は何種類か利用しており、ケースバイケースで使い分けをしています。使う場所を間違えないように気をつけています。商品を注文する際には検索がしにくかったです。性能は問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    搬送機に利用
    評価 4.0満足度:4.02018/10/10
    狭いところでも使いたかったので小型のこの商品を選定しました。サイズも小型で取付も簡単だったので使用上特に問題は感じていませんでしたが、一回ピンをさしてしまうと抜けにくいことがあり、気になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    FA機器の配線用
    評価 5.0満足度:5.02018/05/14
    FA機器の配線用。
    いつもこちらのメーカーを使っています。不具合もなく安くて満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Standard .093" レセプタクルハウジング(1292)

Standard .093" レセプタクルハウジング(1292)

    Standard .093" レセプタクルハウジング(1360)

    Standard .093" レセプタクルハウジング(1360)

      Standard .093" レセプタクルハウジング(1375)

      Standard .093" レセプタクルハウジング(1375)

        Standard .093" プラグハウジング(1375)

        Standard .093" プラグハウジング(1375)

          Standard .093" ハウジング(1360)

          Standard .093" ハウジング(1360)

            Standard .093" プラグハウジング(1292)

            Standard .093" プラグハウジング(1292)

              Standard .093" プラグハウジング(1545)

              Standard .093" プラグハウジング(1545)

                5.03mmピッチ 1列 電線対電線用 ハウジング

                5.03mmピッチ 1列 電線対電線用 ハウジング

                  2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング/2列 51242

                  2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング/2列 51242

                    6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ ヘッダー ストレートタイプ 5219

                    6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ ヘッダー ストレートタイプ 5219

                      Micro-Fit3.0(TM)コネクター(43045)

                      Micro-Fit3.0(TM)コネクター(43045)

                        Micro-Fit3.0(TM)コネクター(43645)

                        Micro-Fit3.0(TM)コネクター(43645)

                          2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング(51006)

                          2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング(51006)

                            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス
                            通常価格 145円 172円 97円 183円 168円 61円 13円 37円 43円 77円 89円 46円 76円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 - 角型 角型 角型 角型 角型
                            コネクタシリーズ頭文字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 - 数字 数字 数字 数字 数字
                            適用ピン・コンタクト オス/メス兼用 メス メス オス/メス兼用 オス/メス兼用 オス オス オス メス オス オス メス オス
                            極数 9 12 15 15 12 9 2 4 - - - - -
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。