(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Standard .093" プラグハウジング(1375)

Standard .093" プラグハウジング(1375)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
183円 ~ 217円
税込価格
201円 ~ 239円

5.03mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。【特長】・φ0.093(直径0....

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    数字
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス/メス兼用
  • 極数:
    15
  • 用途:
    ケーブル接続
  • 許容電流(A):
    9.5
  • 接続方向:
    ストレート
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • ピッチ(mm):
    5.03
  • 列数:
    3
  • 嵌合ロック:
  • 材質:
    NYLON 66
  • 色:
    自然色
  • 備考:
    難撚性:UL94V-2
  • 適合ターミナル:
    1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

φ0.093(直径0.093inch)のピンに基づいた標準のナイロンコネクタ

マザーボード、ハードディスクドライブ、ラックマウント型サーバーに利用できる。

マザーボード、ハードディスクドライブ、ラックマウント型サーバーに利用できる。

Standard .093“ プラグハウジング(1375)の外形図と仕様について

Standard .093“ プラグハウジング(1375)の外形図。

Standard .093“ プラグハウジング(1375)の外形図。

機械的性能/材質

極数(最大)15
色 - 樹脂部自然色
難撚性94V-2
ジェンダープラグ
グローワイヤー対応
嵌合ロック
材質 - 樹脂部ナイロン
Net Weight6.628/g
列数3
梱包形態ポリ袋
パネルマウント
ピッチ - 嵌合部(インチ)5.03mm
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
使用温度範囲-40℃ to +105℃

型番リスト

型番
パネルマウント
嵌合相手
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
03-09-1151, 03-09-1152
10

3個

217( 239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

03-09-1154, 03-09-1157
10

3個

183( 201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

03-09-1151, 03-09-1152
-

3個

211( 232円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

5.03mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・φ0.093(直径0.093inch)のピンに基づいた標準のコネクターシステム。
・最大14.0A(回路サイズが最大の場合は9.0A、高電流/低嵌合端子を使用する場合は17.0A)まで対応可能。
・最大電線対電線構成、電線対基板構成があり、最大15の極数に対応できる。
【用途】
・電子レンジ、冷蔵庫、デスクトップコンピューターなど多様な民生機器に利用可能。
・圧着ハウジングまたは圧着リセプタクルに使用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Standard .093" プラグハウジング(1375)

Standard .093" プラグハウジング(1375)

    Standard .093" プラグハウジング(1292)

    Standard .093" プラグハウジング(1292)

      Standard .093" プラグハウジング(1545)

      Standard .093" プラグハウジング(1545)

        Standard .093" プラグハウジング(1490)

        Standard .093" プラグハウジング(1490)

          Standard .093" ハウジング(1360)

          Standard .093" ハウジング(1360)

            6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ プラグハウジング 3191-NP

            6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ プラグハウジング 3191-NP

              4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

              4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

                3.5mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51067

                3.5mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51067

                  2.0mmピッチ 電線対基板用 リテーナー

                  2.0mmピッチ 電線対基板用 リテーナー

                    2.0mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51216

                    2.0mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51216

                      Standard .093" プラグハウジング(1396)

                      Standard .093" プラグハウジング(1396)

                        3M パワークランプボードマウントヘッダーストレート型

                        3M パワークランプボードマウントヘッダーストレート型

                          Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)

                          Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)

                            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス スリーエムジャパン モレックス
                            通常価格 183円 61円 13円 37円 168円 22円 139円 9円 7円 11円 20円 407円 152円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 丸型 角型
                            コネクタシリーズ頭文字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字
                            適用ピン・コンタクト オス/メス兼用 オス オス オス オス/メス兼用 オス オス メス - メス オス オス メス
                            極数 15 9 2 4 12 - - - - - 3 - 3
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続

                            Standard .093" プラグハウジング(1375)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            治具の接続
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/17
                            設備⇒治具の接続に使用しています。安価で使いやすいです。。。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社の設備のコネクタとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                            装置メーカーで初めから付いていたものの交換品として同じ商品を購入しました。2-3年で交換となりましたが、耐久性としては悪くないと思います。性能や大きさなどについても特に不満もなく使用しています。専用工具が高いのが困った点ではあると思います。もう少し専用工具が安くなると使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました