(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:53261-0771
1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53261 53261シリーズ

1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53261 53261-0771

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60円
税込単価
66円

【特長】・モレックス(molex)製 電線対基板及び電線対電線のオプションを用...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    数字
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    プリント基板用
  • 許容電流(A):
    1
  • 許容電圧(V):
    125
  • 接続方向:
    アングル
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • ピッチ(mm):
    1.25
  • 列数:
    1
  • 嵌合ロック:
  • 色:
    自然色
  • 適合ターミナル:
    50079
  • 嵌合相手:
    51021

型番

53261-0771 解除

Loading...

53261-0771 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53261-0771

7

1,000個

60( 66円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 電線対基板及び電線対電線のオプションを用意しています。
・表面実装及びスルーホールの両タイプのヘッダーのバリエーションがあります。
・アングルタイプ(2)です。(嵌合ハウジング:51021)

Loading...

53261-0771で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53261の型番53261-0771のページです。
型番53261-0771に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53261

1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53261

    1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53048

    1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53048

      2.0mmピッチ 電線対基板用 リテーナー

      2.0mmピッチ 電線対基板用 リテーナー

        1.25mmピッチ PanelMate(TM) ハウジング 51146

        1.25mmピッチ PanelMate(TM) ハウジング 51146

          MicroClasp® 2.0mmピッチ基板用ウエハー(55935)

          MicroClasp® 2.0mmピッチ基板用ウエハー(55935)

            2.0mmピッチ MicroBlade(TM) ハウジング 51004

            2.0mmピッチ MicroBlade(TM) ハウジング 51004

              MicroBlade™ 2.00mmピッチ基板用アングルウエハー(51005)

              MicroBlade™ 2.00mmピッチ基板用アングルウエハー(51005)

                2.5mmピッチ ボードイン用 ハウジング 51035

                2.5mmピッチ ボードイン用 ハウジング 51035

                  メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス
                  通常価格 60円 96円 7円 20円 127円 12円 111円 45円
                  通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                  コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                  コネクタシリーズ頭文字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字
                  適用ピン・コンタクト オス オス - メス オス メス オス オス
                  用途 プリント基板用 プリント基板用 - ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続
                  許容電流(A) 1 1 - - 3 2 2 -

                  1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53261のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  53261-1271
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  極数

                  322円

                  ( 354円 )
                  5個 -

                  5日目

                  12

                  ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました