(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0330001002
MX150 ターミナル・オス キバンヨウカクガタコネクタ

MX150 ターミナル・オス 0330001002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16円
税込単価
18円

【特長】・モレックス(molex)製 MX150用ターミナルピン・オスです。(...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    22
  • 許容電圧(V):
    14
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 適合ハウジング:
    33482, 33481, 33486
  • 梱包形態:
    左繰り出し/D巻取り

(i)ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番

0330001002 解除

Loading...

0330001002 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

適用電線サイズAWG
材料
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0330001002

16~20
錫メッキ(嵌合部)

10個

16( 18円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 MX150用ターミナルピン・オスです。(適合ハウジング:33482/33481/33486)

(i)ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

0330001002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX150 ターミナル・オスの型番0330001002のページです。
型番0330001002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MX150 ターミナル・オス

MX150 ターミナル・オス

    ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

    ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

      AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

      AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

        MRPシリーズ コンタクト

        MRPシリーズ コンタクト

          4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

          4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

            4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)

            4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)

              3.68mmピッチ 1625ミニチュア ターミナル 1561/1855

              3.68mmピッチ 1625ミニチュア ターミナル 1561/1855

                ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

                ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

                  EHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                  EHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                    MTEI コネクタ

                    MTEI コネクタ

                      ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズ

                      ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズ

                        圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079

                        圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079

                          メーカー モレックス TE Connectivity TE Connectivity 本多通信工業 モレックス モレックス モレックス ITTキャノン ミスミ TE Connectivity SOURIAU モレックス
                          通常価格 16円 147円 1,891円 25円 72円 6円 3円 164円 2,819円 62円 156円 34円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                          適用ピン・コンタクト オス - - - オス オス メス - - メス - -
                          用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - - - - -
                          許容電流(A) 22 - - 3 9 9 - - - - - -
                          許容電圧(V) 14 - - AC300 600 600 - - - - - -
                          電線接続方法 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着 圧着 - 圧着 - - -

                          MX150 ターミナル・オスのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          車両の作業用に使用しました。
                          評価 5.0満足度:5.02017/10/18
                          車両の作業用に使用しました。
                          メス側も購入したかったが6000個からしか注文不可で断念しました。
                          6000個は1000年掛かっても消化できないです。
                          メス側はモレックスの代理店から購入できましたが、ミスミにも今後期待します。

                          もっと読む 閉じる

                          ミスミからのコメント

                          ご不便をお掛けし申し訳ございません。いただいたご指摘を今後の課題として検討させていただきます。

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0330001001
                          0330001003
                          型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適用電線サイズAWG 材料

                          77円

                          ( 85円 )
                          3個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          14錫メッキ(嵌合部)

                          20円

                          ( 22円 )
                          10個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          22錫メッキ(嵌合部)

                          コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました