(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50147

2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50147

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
23円 ~ 42円
税込価格
25円 ~ 46円

モレックス(molex)製、IP67保護等級を取得、コンパクトかつ優れた防塵及...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ハウジング
端子形状
嵌合相手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50148
連鎖状
50148

100個

42( 46円 )

5日目

50147
バラ状
50147

10個

23( 25円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製、IP67保護等級を取得、コンパクトかつ優れた防塵及び防水の保護構造を備えた電線対電線コネクターです。(適合ハウジング:52266)
【特長】
・芯線サイズ:AVSS 0.3□、0.5□。
・CAVS 0.3□、0.5□。
・被覆外径:φ1.4~φ1.7mm。
・ストリップ長さ:2.0~2.5mm。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50147

2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50147

    2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50038

    2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50038

      2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50039

      2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50039

        2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148

        2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148

          2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ターミナル 50802

          2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ターミナル 50802

            2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル

            2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル

              2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159

              2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159

                2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397

                2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397

                  6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

                  6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

                    2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241

                    2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241

                      1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル

                      1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル

                        2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM)ターミナル 5263

                        2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM)ターミナル 5263

                          2.00mmボードインコネクターターミナル(50034)

                          2.00mmボードインコネクターターミナル(50034)

                            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス
                            通常価格 23円 16円 6円 33円 95円 20円 72円 82円 5円 44,802円 72円 12円 2円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            適用ピン・コンタクト オス オス メス メス メス メス メス メス メス オス オス メス オス
                            用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル
                            許容電圧(V) 125 250 250 25 - 250 - - - - 125 - 125
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
                            適用電線サイズAWG 20~22 20~22 20~22 20~22 22~28 22~28 22~28 22~28 16~22 22~28 - 22~28 26~30

                            2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50147のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました