(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー ストレートタイプ 55932

2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー ストレートタイプ 55932

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
30円 ~ 125円
税込価格
33円 ~ 138円

【特長】・モレックス(molex)製 省スペースで、類似の2.00mm(.07...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    数字
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    プリント基板用
  • 許容電流(A):
    3
  • 許容電圧(V):
    250
  • 接続方向:
    ストレート
  • 保護機能(耐環境性):
  • ピッチ(mm):
    2.00
  • 列数:
    1
  • 嵌合ロック:
  • ターミナルメッキ:
  • 色:
    自然色
  • 嵌合相手:
    51382

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4

1個

30( 33円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7

1個

103( 113円 )

1日目

8

1個

108( 119円 )

1日目

10

1個

125( 138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 省スペースで、類似の2.00mm(.079")および2.50mm(.098")ピッチの電線対基板用接続システムに比べ、着脱が容易です。(嵌合ハウジング:51382)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー ストレートタイプ 55932

2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー ストレートタイプ 55932

    MicroClasp® 2.0mmピッチ基板用ウエハー(55935)

    MicroClasp® 2.0mmピッチ基板用ウエハー(55935)

      2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ターミナル 56134

      2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ターミナル 56134

        2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ストレートタイプ 55917

        2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ストレートタイプ 55917

          2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング ポジティブロックタイプ 51382

          2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング ポジティブロックタイプ 51382

            2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ライトアングルタイプ 55959

            2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ライトアングルタイプ 55959

              2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング/2列 51242

              2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング/2列 51242

                2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング/2列 ポジティブロックタイプ 51353

                2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ハウジング/2列 ポジティブロックタイプ 51353

                  Sherlock™ 2.00mmピッチ基板用ウエハー(35362)

                  Sherlock™ 2.00mmピッチ基板用ウエハー(35362)

                    MicroBlade™ 2.00mmピッチ基板用アングルウエハー(51005)

                    MicroBlade™ 2.00mmピッチ基板用アングルウエハー(51005)

                      Sherlock™ 2.00mmピッチ基板用ウエハー(35363)

                      Sherlock™ 2.00mmピッチ基板用ウエハー(35363)

                        Sherlock(TM) 2.00mmピッチ基板用ハウジング(35507)

                        Sherlock(TM) 2.00mmピッチ基板用ハウジング(35507)

                          Milli-Grid(TM)コネクターシステム(87831)

                          Milli-Grid(TM)コネクターシステム(87831)

                            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス
                            通常価格 30円 127円 25,201円 59円 12円 191円 43円 26円 13円 111円 14円 7円 296円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            コネクタシリーズ頭文字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字
                            適用ピン・コンタクト オス オス メス オス メス オス メス メス オス オス オス メス オス
                            用途 プリント基板用 プリント基板用 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 プリント基板用 プリント基板用 プリント基板用 ケーブル接続 プリント基板用
                            許容電流(A) 3 3 - 3 - 3 - - 2 2 2 2 2

                            2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー ストレートタイプ 55932のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました