非防水フルメタル丸型コネクタ。【特長】・コネクタ本体はアルミ合金仕様。・最大4...
プラグ G6A□-□□NE-JG
プラグ G6A□-□□NE-JGの外形図
型番 | シェルサイズ | φA max. | B max. | C | φD min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ピン用 | ソケット用 | |||||
G6A10-4PNE-JG | G6A10-4SNE-JG | 10 | 21.4 | 49.0 | 22.2 | 7.5 |
G6A12-88PNE-JG | G6A12-88SNE-JG | 12 | 24.7 | 51.0 | 27.0 | 10.7 |
G6A14-92PNE-JG | G6A14-92SNE-JG | 14 | 27.7 | 52.0 | 29.3 | 13.8 |
G6A16-19PNE-JG | G6A16-19SNE-JG | 16 | 31.1 | 31.8 | 15.4 | |
G6A18-22PNE-JG | G6A18-22SNE-JG | 18 | 34.1 | 37.3 | 18.6 | |
G6A20-30PNE-JG | G6A20-30SNE-JG | 20 | 37.5 | 57.0 | ||
G6A22-38PNE-JG | G6A22-38SNE-JG | 22 | 40.4 | 59.0 | 42.9 | 23.4 |
G6A24-48PNE-JG | G6A24-48SNE-JG | 24 | 44.0 |
パネル取付形レセプタクル(G2B□-□□NE)
パネル取付形レセプタクル(G2B□-□□NE)の外形図
型番 | シェル サイズ | φE | φF | G | H max. | J | K max. | L | M max. | φP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン用 | ソケット用 | ピン | ソケット | |||||||||
G2B10-4PNE | G2B10-4SNE | 10 | 15.0 | 14.2 | 10.9 | 6.0 | 1.6 | 31.3 | 24.4 | 18.3 | 24.2 | 3.1 |
G2B12-88PNE | G2B12-88SNE | 12 | 19.1 | 17.4 | 20.6 | 26.6 | ||||||
G2B14-92PNE | G2B14-92SNE | 14 | 22.2 | 20.6 | 23.0 | 29.0 | ||||||
G2B16-19PNE | G2B16-19SNE | 16 | 25.4 | 23.8 | 24.6 | 31.3 | ||||||
G2B18-22PNE | G2B18-22SNE | 18 | 28.6 | 26.9 | 27.0 | 33.7 | ||||||
G2B20-30PNE | G2B20-30SNE | 20 | 31.8 | 30.1 | 14.1 | 7.7 | 2.4 | 32.9 | 27.7 | 29.4 | 36.9 | |
G2B22-38PNE | G2B22-38SNE | 22 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 40.1 | ||||||
G2B24-48PNE | G2B24-48SNE | 24 | 38.1 | 36.5 | 15.0 | 8.4 | 29.3 | 34.9 | 43.3 | 3.7 |
インサート成極位置の外形図
シェルサイズ | N | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0° | 45° | − | − | − |
12 | 26° | − | − | − | |
14 | 49° | 71° | 145° | − | |
16 | 30° | 165° | − | 315° | |
18 | 39° | 77° | 167° | − | |
20 | 34° | 90° | 123° | 259° | |
22 | 15° | 47° | 150° | 331° | |
24 | 60° | 120° | 189° | 315° |
パネルカット寸法の外形図
シェルサイズ | 極数 | 寸法(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D max. | E | ||||
フロントマウント | リアマウント | フロントマウント | リアマウント | |||||
10 | 4 | 18.3 | 15.1 | 17.3 | 2.5 | 3.0 | φ3.3または M3タップ | M3タップ |
12 | 8 | 20.6 | 18.2 | 21.8 | ||||
14 | 12 | 23.0 | 21.4 | 25.0 | ||||
16 | 19 | 24.6 | 24.6 | 28.1 | ||||
18 | 22 | 27.0 | 27.8 | 31.3 | ||||
20 | 30 | 29.4 | 30.9 | 34.5 | 5.5 | 6.0 | ||
22 | 38 | 31.8 | 34.1 | 37.7 | ||||
24 | 48 | 34.9 | 37.3 | 40.9 |
Loading...
非防水フルメタル丸型コネクタ。
【特長】
・コネクタ本体はアルミ合金仕様。
・最大48芯まで対応可能。
・コンタクトは金メッキ、銀メッキ、同軸、光コンタクトが選択可能。
・ボディ、カップリングリングともにアルミでできた堅牢な産業用のコネクタで、8種類のシェルに8種類のピン配列をしています。
【用途】
・一般産業、研究機関に便利。
この商品に近い類似品がありませんでした。
G2B10-4PNEで型番確定
Gシリーズ EMC対応フルメタルコネクタの型番G2B10-4PNEのページです。
型番G2B10-4PNEに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
G |
G2B12-88PNE |
G2B12-88SNE |
G2B14-92PNE |
G2B14-92SNE |
G2B16-19PNE |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 用途 | シリーズ | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | 耐環境性 | シリーズ詳細 | 最低使用温度 (℃) | 最高使用温度 (℃) | バリエーション | シェルサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,382円 ( 4,820円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | パネルマウント | その他 | 88 | オス(プラグ) | 耐環境性なし | G | -55 | +125 | - | 12 | |
4,382円 ( 4,820円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | パネルマウント | その他 | 88 | メス(ソケット) | 耐環境性なし | G | -55 | +125 | - | 12 | |
4,781円 ( 5,259円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | パネルマウント | その他 | 92 | オス(プラグ) | 耐環境性なし | G | -55 | +125 | - | 14 | |
4,781円 ( 5,259円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | パネルマウント | その他 | 92 | メス(ソケット) | 耐環境性なし | G | -55 | +125 | - | 14 | |
5,179円 ( 5,697円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | パネルマウント | その他 | 19 | オス(プラグ) | 耐環境性なし | G | -55 | +125 | - | 16 |