(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CYR 24.4
【イルメ エンクロージャ】特殊用途向け エンクロージャ

【イルメ エンクロージャ】特殊用途向け CYR 24.4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,533円 3,620円
税込単価
6,086円 3,982円

CYRエンクロージャーは、制御盤など、コンピューターやPLCのデータ信号用の丸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミの在庫が不足している商品につきまして一時的に【受注停止】にしている商品がございます。ご迷惑をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

CYR 24.4 解除

Loading...

CYR 24.4 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
電線接続方法
接続方向
耐環境性
代表規格
部品名称
エンクロージャーサイズ(mm)
詳細
シリーズ詳細
備考
用途詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CYR 24.4

その他
その他
その他
その他
防水性
UL / CUL
ケーブルパッシングフード
104.27
4ペグ付き
CYR
適合ケーブルφ5~13.5mm
2レバー用、4穴用
10

1個

5,533円

3,620

( 3,982円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CYRエンクロージャーは、制御盤など、コンピューターやPLCのデータ信号用の丸ケーブルパスを必要とする装置設置に使用され、ケーブルの接続状態を良好に保ちます。
エンクロージャーは2個のパーツから構成され、保護等級を保つ密閉シールが付属します。
また、ケーブル固定が容易に行うことができる構造となっております。
CYR 16.3および24.4は、それぞれ2レバー付きバルクヘッドハウジングCHI 16-K、CHI 24とご使用いただくことができます。
保護等級はIP54 を保証します。
補足説明:制御盤など、コンピューターやPLCのデータ信号用の丸ケーブルパスを必要とする装置設置に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミの在庫が不足している商品につきまして一時的に【受注停止】にしている商品がございます。ご迷惑をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

CYR 24.4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【イルメ エンクロージャ】特殊用途向けの型番CYR 24.4のページです。
型番CYR 24.4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【イルメ エンクロージャ】特殊用途向け

【イルメ エンクロージャ】特殊用途向け

    TE MULTI INTERLOCK CONN HSG 171363-1

    TE MULTI INTERLOCK CONN HSG 171363-1

      TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6

      TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6

        TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

        TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

          TE TEコネクタ 7-1437292-4

          TE TEコネクタ 7-1437292-4

            Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ

            Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ

              TE 13P MIC MESSERLEI 171362-1

              TE 13P MIC MESSERLEI 171362-1

                TE KT 8-1447231-2

                TE KT 8-1447231-2

                  TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1

                  TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1

                    TE AMP Superseal 1.5mm Series 6447233-9

                    TE AMP Superseal 1.5mm Series 6447233-9

                      3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグ

                      3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグ

                        MRシリーズ 角形コネクタケース

                        MRシリーズ 角形コネクタケース

                          HIF6シリーズ 結線治具

                          HIF6シリーズ 結線治具

                            メーカー ILME TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity HARTING TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity スリーエムジャパン 本多通信工業 ヒロセ電機
                            通常価格 4,996円 408円 290円 150円 89円 600円 615円 1,184円 145円 2,941円 1,218円 400円 77,136円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            【イルメ エンクロージャ】特殊用途向けのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CYR 16.3
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 シリーズ 電線接続方法 接続方向 耐環境性 代表規格 部品名称 エンクロージャーサイズ
                            (mm)
                            詳細 シリーズ詳細 備考 用途詳細

                            4,996円

                            ( 5,496円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10その他その他その他その他防水性UL / CULケーブルパッシングフード77.274ペグ付きCYR適合ケーブルφ5~13.5mm2レバー用、4穴用

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました