(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【イルメ コンタクトピン】200A 圧着結線 切削ピン

【イルメ コンタクトピン】200A 圧着結線 切削ピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,207円 ~ 4,592円  特別価格 
税込価格
3,528円 ~ 5,051円  特別価格 

真鍮をサブミクロンの精度で切削加工しているため高い強度を誇り、脱着時のピン折れ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    200
  • 許容電圧(V):
    1000
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 部品名称:
    銀メッキ圧着コンタクト
  • 表面処理(材質):
    銀メッキ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミの在庫が不足している商品につきまして一時的に【受注停止】にしている商品がございます。ご迷惑をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

適用ピン・コンタクト
適合電線サイズ(断面積)(mm²)
適合電線サイズ(AWG)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メス
16
6
10

1個

4,535円

1,814

( 1,995円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス
25
4
10

1個

4,278円

1,925

( 2,118円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス
50
1
10

1個

4,592円

2,066

( 2,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス
70
2/0
10

1個

4,592( 5,051円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス
16
6
10

1個

3,319円

1,327

( 1,460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス
35
2
10

1個

3,207( 3,528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

真鍮をサブミクロンの精度で切削加工しているため高い強度を誇り、脱着時のピン折れの心配がありません。
360度全方向で嵌合しており、耐震性にも優れます。
定格電流:200Aまで
適応電線サイズ:AWG 6〜0
種類:銀メッキ
圧着工具:CPPZ C(油圧式圧着工具)
説明動画:https://www.youtube.com/watch?v=VJth_YECH_o&t=15s(CPPZ C)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミの在庫が不足している商品につきまして一時的に【受注停止】にしている商品がございます。ご迷惑をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【イルメ コンタクトピン】200A 圧着結線 切削ピン

【イルメ コンタクトピン】200A 圧着結線 切削ピン

    【イルメ コンタクトピン】70A 圧着結線 切削ピン

    【イルメ コンタクトピン】70A 圧着結線 切削ピン

      D1000シリーズ用コンタクト

      D1000シリーズ用コンタクト

        丸形コネクタ 4極 接触コンタクト:メス EN3シリーズ EN3L4F-RS

        丸形コネクタ 4極 接触コンタクト:メス EN3シリーズ EN3L4F-RS

          シュアプラグ リセプタクルシリーズ

          シュアプラグ リセプタクルシリーズ

            D4000シリーズ用コンタクト

            D4000シリーズ用コンタクト

              187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子

              187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子

                Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                  Nタイプコネクタ オス ストレート 動作周波数:0→6GHz

                  Nタイプコネクタ オス ストレート 動作周波数:0→6GHz

                    メーカー ILME ILME TE Connectivity Switchcraft TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス AMPHENOL
                    通常価格 3,207円 1,322円 63円 8,560円 63円 146円 1,990円 12円 1,797円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                    コネクタ形状 角型 角型 - - - - - - -
                    用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - - ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル - -
                    許容電流(A) 200 70 - - - - - - -
                    許容電圧(V) 1000 1000 - - - - - - -
                    電線接続方法 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着 - -

                    【イルメ コンタクトピン】200A 圧着結線 切削ピンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました