(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPA-0170A
携帯用小形熱画像カメラ ネツガゾウカメラ

携帯用小形熱画像カメラ CPA-0170A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
308,189円 277,370円
税込単価
339,008円 305,107円

設備診断、建物診断入門に。【特長】・見やすい2.8形液晶画面。・小形・軽量36...

詳細情報を確認する

  • 区分:
    その他測定器本体
  • 測定器種類:
    熱画像カメラ
  • 測定温度範囲(min)(℃):
    -20
  • 測定温度範囲(max)(℃):
    250
  • 電源:
    AC電源, リチウムイオンバッテリ
  • 測定精度:
    測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値
  • 測定分解能:
    0.1℃(25℃において)

型番

CPA-0170A 解除

Loading...

CPA-0170A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
素子数(px)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPA-0170A

140x140
-
10

1個

308,189円

277,370

( 305,107円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設備診断、建物診断入門に。
【特長】
・見やすい2.8形液晶画面。
・小形・軽量365gで簡単操作。
・miniSDカードに画像5000枚保存可能。
・解析ソフトFLIR Tools標準付属。

CPA-0170Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯用小形熱画像カメラの型番CPA-0170Aのページです。
型番CPA-0170Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯用小形熱画像カメラ

携帯用小形熱画像カメラ

    信号ケーブル

    信号ケーブル

      エレベータ速度計オプションEC-001A

      エレベータ速度計オプションEC-001A

        通信パッケージ(USB)

        通信パッケージ(USB)

          日置(HIOKI) PCカード512M 9728

          日置(HIOKI) PCカード512M 9728

            リニアゲージセンサ用オプションAA-5100

            リニアゲージセンサ用オプションAA-5100

              温度センサ用オプション

              温度センサ用オプション

                クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

                クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

                  吊り下げキット

                  吊り下げキット

                    高電圧プローブ 80K-40

                    高電圧プローブ 80K-40

                      照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)

                      照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)

                        メーカー チノー 小野測器 小野測器 日置電機 日置電機 小野測器 チノー マルチ計測器 FLUKE FLUKE 日置電機
                        通常価格 251,740円 45,501円 28,125円 16,940円 15,465円 10,417円 30,431円 12,725円 8,898円 103,397円 86,147円
                        通常出荷日 16日目   8日目   9日目   4日目   21日目   9日目   4日目   6日目   1日目   1日目   2日目  
                        区分 その他測定器本体 測定器オプション品 測定器オプション品 - - - その他測定器本体 - - - その他測定器本体
                        測定器種類 熱画像カメラ - - - - - 温湿度計・温湿度センサ - - - 照度計
                        測定温度範囲(min)(℃) -20 - - - - - -10.0 - - - -
                        測定温度範囲(max)(℃) 250 - - - - - 50.0 - - - -
                        電源 AC電源, リチウムイオンバッテリ - - - - - アルカリ単3乾電池x2, ニッケル水素充電池x2 - - - -

                        携帯用小形熱画像カメラのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CPA
                        CPA-0150A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?素子数
                        (px)
                        トラスココード

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        ---

                        251,740円

                        ( 276,914円 )
                        1個 -

                        16日目

                        10100x100423-8389

                        測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました