(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサ用オプション

温度センサ用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,431円
税込単価
33,474円

ワイヤレスで監視機能付き【特長】・システム構築・運用・監視そのすべてをスマート...

詳細情報を確認する

  • 区分:
    その他測定器本体
  • 測定器種類:
    温湿度計・温湿度センサ
  • 測定温度範囲(min)(℃):
    -10.0
  • 測定温度範囲(max)(℃):
    50.0
  • 測定湿度範囲(min)(%):
    0
  • 測定湿度範囲(max)(%):
    100
  • 用途:
    温度・湿度測定
  • 電源:
    アルカリ単3乾電池x2, ニッケル水素充電池x2
  • トラスココード:
    432-7179
  • 測定精度:
    ±0.5℃±1digit(周囲温度0~50℃において)
  • 測定分解能:
    0.1℃/1%RH

型番

MD8002-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD8002-100

1個

30,431( 33,474円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤレスで監視機能付き

【特長】
・システム構築・運用・監視そのすべてをスマートに。
・監視機能付き無線ロガーMD8000シリーズは最大60台の送信器のデータを収集・監視することができ、多彩な警報判定と外部出力により充実した発報を行えます。
・サーミスタ温度センサ、温湿度センサに加え、熱電対接続が可能になり、より広い用途での利用が可能です。
・また、送信器に16,000データ保存可能な内部メモリーを搭載し、通信不良時のデータ欠損対策だけでなく、従来のロガーとして使用することも可能です

MD8002-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサ用オプションの型番MD8002-100のページです。
型番MD8002-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサ用オプション

温度センサ用オプション

    高電圧プローブ 80K-40

    高電圧プローブ 80K-40

      放射温度計 KEW 5515

      放射温度計 KEW 5515

        クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

        クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

          通信パッケージ(USB)

          通信パッケージ(USB)

            信号ケーブル

            信号ケーブル

              テストリード TLシリーズ

              テストリード TLシリーズ

                エレベータ速度計オプションEC-001A

                エレベータ速度計オプションEC-001A

                  メーカー チノー FLUKE 共立電気計器 マルチ計測器 日置電機 小野測器 FLUKE 小野測器
                  通常価格 30,431円 103,397円 10,312円 12,725円 16,940円 45,501円 4,960円 28,125円
                  通常出荷日 4日目   1日目   3日目   6日目   4日目   8日目   1日目   9日目  
                  区分 その他測定器本体 - - - - 測定器オプション品 - 測定器オプション品
                  測定器種類 温湿度計・温湿度センサ - - - - - - -
                  測定温度範囲(min)(℃) -10.0 - - - - - - -
                  測定温度範囲(max)(℃) 50.0 - - - - - - -
                  測定湿度範囲(min)(%) 0 - - - - - - -

                  温度センサ用オプションのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました