(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1503
高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計 ゼツエンテイコウケイ

高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計 1503

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,909円
税込単価
96,700円

高性能、自動放電機能付きの絶縁抵抗計。【特長】・主要国対応の安全規格取得。・U...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    あり
  • コンパレータ機能:
    なし

Loading...

1503 の仕様・寸法情報

型番
レンジ数
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
通信機能
電源
トラスココード
寸法(mm)
本体質量(g)
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1503

2
500 ~ 1000
0.1~2000
なし
単3乾電池×4
769-3150
100×203×50
550
リモート・プローブ、テスト・リード、プローブ、ワニ口クリップ
10

1個

87,909( 96,700円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高性能、自動放電機能付きの絶縁抵抗計。
【特長】
・主要国対応の安全規格取得。
・UL、CSA、VDE、SEMKO、NEMKO、FIMKO、DEMKO、SEV。
・小型化設計(従来品比-30%)。
・高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを誘電体に採用。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

1503で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計の型番1503のページです。
型番1503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

    日置電機 テストリード

    日置電機 テストリード

      PEシリーズ 440V以下計器用変圧器

      PEシリーズ 440V以下計器用変圧器

        テストリード TLシリーズ

        テストリード TLシリーズ

          アナログ絶縁抵抗計/プローブ

          アナログ絶縁抵抗計/プローブ

            信号ケーブル

            信号ケーブル

              エレベータ速度計オプションEC-001A

              エレベータ速度計オプションEC-001A

                高電圧プローブ 80K-40

                高電圧プローブ 80K-40

                  CW-□LPシリーズ 1100V以下低圧変流器

                  CW-□LPシリーズ 1100V以下低圧変流器

                    3447用シース形温度プローブ9478

                    3447用シース形温度プローブ9478

                      メーカー FLUKE 日置電機 三菱電機 FLUKE 共立電気計器 小野測器 小野測器 FLUKE 三菱電機 日置電機
                      通常価格 87,909円 1,770円 27,150円 4,960円 4,501円 45,501円 28,125円 103,397円 5,230円 13,600円
                      通常出荷日 1日目~   2日目   5日目   1日目   3日目   8日目   9日目   1日目   5日目   6日目  
                      商品区分 本体 - - - - - - - - -
                      アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - -
                      オートディスチャージ機能(自動放電機能) あり - - - - - - - - -
                      コンパレータ機能 なし - - - - - - - - -

                      高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1507
                      1550C
                      1555
                      1577
                      1587
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?レンジ数 定格測定電圧
                      (V)
                      絶縁抵抗測定範囲
                      (MΩ)
                      通信機能 電源 トラスココード 寸法
                      (mm)
                      本体質量
                      (g)
                      付属品

                      119,976円

                      ( 131,974円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      -550 ~ 10000.01~10000なし単3乾電池×4769-3168100×203×50550リモート・プローブ、テスト・リード、プローブ、ワニ口クリップ

                      452,306円

                      ( 497,537円 )
                      1個 あり

                      16日目

                      105250 ~ 50000.02~1000000なし専用充電池-170×242×3303600ワニ口クリップ付テスト・ケーブル、赤外線アダプタ、ソフトウェア、AC電源コード、ソフト・キャリング・ケース、英語版マニュアル、ユーザー・マニュアル(CD-ROM)、クイック・リファレンス・カード、ソフトウェア使用許諾契約書、登録カード、インストール・ガイド、USB-IRケーブル設置ガイド

                      522,061円

                      ( 574,267円 )
                      1個 あり

                      16日目

                      106250 ~ 100000.2~2000000USB専用充電池-242×330×1703600ワニ口クリップ付テスト・ケーブル、赤外線アダプタ、ソフトウェア、AC電源コード、ソフト・キャリング・ケース、英語版マニュアル、ユーザー・マニュアル(CD-ROM)、クイック・リファレンス・カード、ソフトウェア使用許諾契約書、登録カード、インストール・ガイド、USB-IRケーブル設置ガイド、ワニ口クリップ・リード

                      126,301円

                      ( 138,931円 )
                      1個 あり

                      16日目

                      102500 ~ 10000.1~600なし単3乾電池×4769-3176203×100×50624ランタン・チップ・テスト・プローブ、テスト・リード、アリゲータークリップ、ソフトケース、クイック・リファレンス・ガイド、CD-ROM(マニュアル)、テスト用電池

                      138,143円

                      ( 151,957円 )
                      1個 あり

                      16日目

                      10550 ~ 10000.01~2000なし単3乾電池×4769-3184203×100×50624ランタン・チップ・テスト・プローブ、テスト・リード、アリゲータークリップ、ソフトケース、クイック・リファレンス・ガイド、CD-ROM(マニュアル)、テスト用電池

                      絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました