(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパークキラー S・SBシリーズ

スパークキラー S・SBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
90円 ~ 259円
税込価格
99円 ~ 285円

仕様に合わせリードタイプと被服電線タイプより選定できるサージノイズ対策品。【特...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    150
  • 抵抗値(Ω):
    120
  • 尖頭値(V):
    650
  • 最高印加電圧(V):
    700
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+85

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

スパークキラーの概要

Sシリーズ(リード端子)の外観

Sシリーズ(リード端子)の外観

SBシリーズ(被覆電線)の外観

SBシリーズ(被覆電線)の外観

Sシリーズ(リード端子)の寸法図(単位 : mm)

Sシリーズ(リード端子)の寸法図(単位 : mm)

SBシリーズ(被覆電線)の寸法図(単位 : mm)

SBシリーズ(被覆電線)の寸法図(単位 : mm)

型名静電容量
μF±20%
抵抗値
Ω±30%
外形寸法(mm)重畳パルス条件(最大)最高印
加電圧
試験電圧絶縁抵抗
WHTFdL尖頭値パルス幅繰返し
周波数
パルス幅
×周波数
S1200330.033120(1/4W)16.016.07.014.50.6±0.0520.0650V
max.
20msec.max.120Hz.
max.
3max.700V端子間
750Vdc or
375Vac
50/60Hz 60sec
端子・ケース間
1,500Vac
50/60Hz 60sec
端子間
10,000MΩ
min.
端子・ケース間
100,000MΩ
min.
(at 500Vdc)
S12010.150msec.max.
S12020.2120(1/2W)18.022.011.015.50.8±0.0715.0
S12030.323.022.511.520.01max.
S12050.50.5max.
SB12010.1120(1/4W)16.018.08.012.53max.
SB12020.219.023.08.515.0
  • ※ 重畳パルス条件(最大)の尖頭値はライン電圧に重畳して、スパークキラーの両端に加えることができる。パルス電圧の最大値を示す。但し、その値はライン電圧を加えたとき最高印加電圧を超えてはならない。
  • ※ 使用温度範囲 : -40~+85℃

型番リスト

型番
静電容量(F)
外形寸法(WxHxT)(mm)
端子径(φd)(mm)
端子間隔(mm)
引出し線(AWG)
パルス幅(msec)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1μ
16.0x16.0x7.0
0.6
14.5
-
50
10

1個

90( 99円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
0.033μ
16.0x16.0x7.0
0.6
14.5
-
20
10

10個

99( 109円 )

-

  • 注文停止中
0.2μ
19.0x23.0x8.5
-
15.0
20
50
-

10個

259( 285円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

仕様に合わせリードタイプと被服電線タイプより選定できるサージノイズ対策品。
【特長】
・100Vacライン専用。
・汎用小型形状。
・定格AC150で主要国対応の安全規格取得。
【用途】
・直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパークキラー S・SBシリーズ

スパークキラー S・SBシリーズ

    スパークキラー CRシリーズ

    スパークキラー CRシリーズ

      AC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズ

      AC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズ

        Okaya Electric Industries サージサプレッサユニット

        Okaya Electric Industries サージサプレッサユニット

          板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS

          板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS

            板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS

            板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS

              L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMCS

              L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMCS

                L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS

                L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS

                  L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSSBS

                  L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSSBS

                    L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS

                    L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS

                      L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSDAS

                      L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSDAS

                        L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS

                        L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS

                          L型仕上げアングル 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- LRCDA

                          L型仕上げアングル 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- LRCDA

                            メーカー 岡谷電機産業 岡谷電機産業 岡谷電機産業 岡谷電機産業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 90円 600円 4,306円 495円 - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   5日目~  
                            定格電圧(V) 150 250 AC250 - - - - - - - - - -
                            抵抗値(Ω) 120 - - - - - - - - - - - -
                            尖頭値(V) 650 700 - - - - - - - - - - -
                            最高印加電圧(V) 700 800 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~+85 -40~+85 -40~+70 - - - - - - - - - -

                            スパークキラー S・SBシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            トランスの1次側
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/30
                            電源スイッチでACトランスの入力をON/OFFします、スイッチと並列に挿入することでスイッチの接点保護になります、サージも吸収するため輻射ノイズもすくなくできます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高調波やサージノイズの防止
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/27
                            近くにI2CやSPIラインがあるのでノイズ対策として使用。
                            L負荷の入り切りでも誤作動しなくなった。
                            古典的な素子ですが、急峻な立ち上がりによるノイズには凄く良く効きます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源回路でのスパークによる雑音防止
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/17
                            大電流を入り切りするとスパークにより雑音が発生するため、スパーク防止のため、スイッチやリレーの接点回路に入れています。
                            これを入れるようになってからは、雑音が低減しているので効果はあります。
                            リード線が少し細いので、もう少し太くしてくれるとぶらぶらしないですむので、改良してほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 100V定格の装置に250V定格の岡谷製品を使用しても効果は得られますか?
                            A
                            岡谷製品の方が定格が大きい分には問題ございません。
                            Q 空中配線でも問題ありませんか?
                            A
                            他の機器と接触しなければ空中配線でも問題ございません。

                            サージノイズ対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました