(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射温度計 KEW 5515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

放射温度計 KEW 5515

通常単価(税別)
10,312円
税込単価
11,343円

非接触式で安全に温度測定が可能なガンタイプの放射温度計。【特長】・暗い場所に便...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -32~535
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 電源:
    006P×1
  • 寸法(mm):
    180×130×40
  • 質量(g):
    195
  • 付属品:
    携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

Loading...

放射温度計 KEW 5515の仕様

放射温度計 KEW 5515:関連画像

外観

  • 非接触式で安全に温度測定が可能なガンタイプの放射温度計。
  • 暗い場所に便利なバックライト機能付。
  • 測定値と最大値、最小値、平均値などを同時に表示するデュアルディスプレイの採用。
  • アラーム機能付:上下限の設定した温度を超えると、赤色バックライトの点滅とブザーで警告。
  • 熱電対温度センサ(別売)で接触式でも測定可能。
  • 消費生活用製品安全法(PSCマーク)認定取得。
放射温度計 測定温度範囲 -32~535℃
確度 ±3.0℃(-32~-20℃)
±2.0℃(-20~100℃)
±2%rdg(100~535℃)
測定素子 サーモパイル
測定波長 5~14μm
測定径 1000mm/φ78mm(距離/測定径:12:1)
再現性 ±1℃以内
放射率設定 0.10~1.00可変(0.01ステップ)出荷時0.95
測定位置確認 レーザービーム(630~670nm 1mW以下 JIS クラス2)にて中心指示
熱電対 使用可能タイプ Kタイプ
測定範囲 -199~1372℃
確度 ±1.5%rdg±1℃:-40~1372℃
応答速度 500ms
分解能 0.1℃
オートパワーオフ機能 無操作状態で約6秒後
表示部照明 アラーム機能時には赤色のバックライトが点滅
表示内容 メインディスプレイに放射温度計測定値、サブディスプレイに最大値/最小値/平均値/温度センサ測定値等を同時表示

一般仕様

適合規格 IEC 61326,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-8
使用温湿度範囲 0~50℃/10~90%RH
使用電池 006P (角型9V)×1
外形寸法 180(L)×130(W)×40(D)mm
質量 約195g(電池なし)
付属品 9152(携帯用ケース),006P(角型9V)×1,取扱説明書
オプション 8085(黒体テープ)×1枚
Kタイプ熱電対温度センサ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5515

1個

10,312( 11,343円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非接触式で安全に温度測定が可能なガンタイプの放射温度計。
【特長】
・暗い場所に便利なバックライト機能付
・測定値と最大値、最小値、平均値などを同時に表示するデュアルディスプレイの採用
・アラーム機能付:上下限の設定した温度を超えると、赤色バックライトの点滅とブザーで警告
・熱電対温度センサ(別売)で接触式でも測定可能
・消費生活用製品安全法(PSCマーク)認定取得
【用途】
・測定対象の温度を非接触で測定が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 KEW 5515の型番5515のページです。
型番5515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

放射温度計 KEW 5515

放射温度計 KEW 5515

    照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)

    照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)

      温度センサ用オプション

      温度センサ用オプション

        高電圧プローブ 80K-40

        高電圧プローブ 80K-40

          非接触検相器 KEW 8035

          非接触検相器 KEW 8035

            各種測定コード

            各種測定コード

              照度計 MODEL 5201・5202

              照度計 MODEL 5201・5202

                アナログ絶縁抵抗計/プローブ

                アナログ絶縁抵抗計/プローブ

                  テストリード TLシリーズ

                  テストリード TLシリーズ

                    ラインセパレータ LS11

                    ラインセパレータ LS11

                      検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

                      検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

                        携帯用小形熱画像カメラ

                        携帯用小形熱画像カメラ

                          メーカー 共立電気計器 日置電機 チノー FLUKE 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 FLUKE 三和電気計器 共立電気計器 チノー
                          通常価格 10,312円 86,147円 30,431円 103,397円 23,600円 3,001円 19,600円 4,501円 4,960円 3,400円 18,513円 251,740円
                          通常出荷日 3日目   2日目   4日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   8日目   3日目   16日目  
                          商品タイプ 放射温度計 - - - - - - - - - - -
                          測定温度範囲(℃) -32~535 - - - - - - - - - - -
                          防滴・防水機能 なし - - - - - - - - - - -
                          電源 006P×1 - - - - - - - - - - -
                          寸法(mm) 180×130×40 - - - - - - - - - - -

                          放射温度計 KEW 5515のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 測定温度範囲はどれくらいですか?
                          A
                          -32~+535℃になります。

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました