(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ絶縁抵抗計/プローブ

アナログ絶縁抵抗計/プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,501円 ~ 58,787円
税込価格
4,951円 ~ 64,666円

電気機器や電路の絶縁状態を調べる測定器。【特長】・6017/6018等では1台...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

型番
商品区分
アナログ/デジタル
レンジ数
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
コンパレータ機能
通信機能
電源
特徴
寸法(mm)
本体質量(g)
付属品
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
アナログ
2
250 ~ 500
0.05~100
あり
なし
なし
単3乾電池×4
-
137×40×90
約340
リモートスイッチ付測定プローブセット、肩掛ベルト、取扱説明書、単3形乾電池(R6)×4
-
-

1個

29,317( 32,249円 )

3日目

本体
アナログ
2
125 ~ 250
0.02~50
あり
なし
なし
単3乾電池×4
-
137×40×90
約340
リモートスイッチ付測定プローブセット、肩掛ベルト、取扱説明書、単3形乾電池(R6)×4
-
-

1個

29,317( 32,249円 )

3日目

本体
アナログ
2
50 ~ 125
0.01~20
あり
なし
なし
単3乾電池×4
-
137×40×90
約340
リモートスイッチ付測定プローブセット、肩掛ベルト、取扱説明書、単3形乾電池(R6)×4
-
-

1個

29,317( 32,249円 )

3日目

本体
アナログ
2
125 ~ 500
0.02~100
あり
なし
なし
単3乾電池×4
-
137×40×90
約340
リモートスイッチ付測定プローブセット、肩掛ベルト、取扱説明書、単3形乾電池(R6)×4
-
-

1個

29,317( 32,249円 )

3日目

本体
アナログ
2
100 ~ 250
0.02~50
あり
なし
なし
単3乾電池×4
-
137×40×90
約340
リモートスイッチ付測定プローブセット、肩掛ベルト、取扱説明書、単3形乾電池(R6)×4
-
-

1個

30,407( 33,448円 )

3日目

本体
アナログ
2
15 ~ 500
0.005~100
あり
なし
なし
単3乾電池×4
-
137×40×90
約340
リモートスイッチ付測定プローブセット、肩掛ベルト、取扱説明書、単3形乾電池(R6)×4
-
-

1個

29,636( 32,600円 )

3日目

本体
アナログ
3
125 ~ 500
0.02~100
あり
なし
なし
単3乾電池×8
-
183×100×130
約1000
リモートスイッチ付測定プローブ、フラットテスト棒、安全ワニグチクリップ、先端金具・ロング、コードケース、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池
-
-

1個

43,828( 48,211円 )

3日目

本体
アナログ
3
125 ~ 500
0.02~100
あり
なし
なし
単3乾電池×8
-
183×100×130
約1000
精密測定コードセット、リモートスイッチ付測定プローブ、フラットテスト棒、安全ワニグチクリップ、先端金具・ロング、コードケース、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池
-
-

1個

58,787( 64,666円 )

3日目

本体
アナログ
3
250 ~ 1000
0.05~2000
あり
なし
なし
単3乾電池×8
-
183×100×130
約1000
リモートスイッチ付測定プローブ、フラットテスト棒、安全ワニグチクリップ、先端金具・ロング、コードケース、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池
-
-

1個

49,305( 54,236円 )

3日目

テストリード・プローブ
-
-
-
-
-
-
-
-
リモートスイッチ付測定プローブ
-
-
-
リモートスイッチ付測定プローブ、フラットテスト棒、安全ワニグチクリップ、先端金具・ロング、先端金具・標準、先端金具・モールド、携帯ケース
-

1個

7,846( 8,631円 )

3日目

テストリード・プローブ
-
-
-
-
-
-
-
-
精密測定用コードセット
-
-
-
精密測定用コード、補助接地棒、コードリール、キャリングバッグ
-

1個

12,515( 13,767円 )

3日目

その他関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
コード収納部付携帯ケース(適合機種:3021A、3022A、3023A、3021、3022、3023)
-
-
-
-
-

1個

4,501( 4,951円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気機器や電路の絶縁状態を調べる測定器。
【特長】
・6017/6018等では1台で絶縁抵抗測定・精密/簡易接地抵抗測定・電圧測定が可能
・リモートスイッチ付きの測定プローブを標準装備(高圧絶縁抵抗計を除く)
・手のひらサイズの小型・軽量2レンジメガ(3144A~3161A)
【用途】
・絶縁抵抗の測定に便利

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品の特長

KEW 3121A

KEW 3121A

定格測定電圧2500V
有効最大表示値
(2重目盛メータ)
2GΩ/100GΩ(自動切替)
第1有効測定範囲0.1~50GΩ
確度指示値の±5%
その他測定範囲の確度指示値の±10%または目盛長の0.5%
電源/使用電池単3形乾電池 R6 (1.5V)×8
外形寸法200 (L) × 140 (W) × 80 (D) mm
質量約1kg(電池含む)
付属品7165A (ラインプローブ)
7224A (アースコード)
7225A (ガードコード)
9158 (ハードケース)
単3形乾電池 R6×8、取扱説明書
オプション7168A (ワニグチタイプラインプローブ)
7253(ワニグチタイプラインプローブ)
8019 (先端金具・フック)
8324 (記録計用アダプタ)
KEW 3123A

KEW 3123A

定格測定電圧5000V/10000V
有効最大表示値
(2重目盛メータ)
5GΩ/200GΩ(自動切替)(5000V)
10GΩ/400GΩ(自動切替)(10000V)
第1有効測定範囲0.2~100GΩ(5000V)
0.4~200GΩ(10000V)
確度指示値の±5%
その他測定範囲の確度指示値の±10%または目盛長の0.5%
電源/使用電池単3形乾電池 R6 (1.5V)×8
外形寸法200 (L) × 140 (W) × 80 (D) mm
質量約1kg(電池含む)
付属品7165A (ラインプローブ)
7224A (アースコード)
7225A (ガードコード)
8019 (先端金具・フック)
8324 (記録計用アダプタ)
9158 (ハードケース)
単3形乾電池 R6×8、取扱説明書
オプション7253(ワニグチタイプラインプローブ)
7168A (ワニグチタイプラインプローブ)
KEW 6022

KEW 6022

適合規格JIS C 1302:2002準拠 JIS C 1304:2002
IEC 61010-1 CAT III 600V, CAT IV 300V 汚染度2
IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1, -2, -5, -10 IEC 61326-2-2
使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6 (1.5V)×6
外形寸法/質量84 (L) × 184 (W) × 133 (D) mm
約900g (電池を含む)
付属品7196A(リモートスイッチ付測定プローブ)
7244A(ワニグチコードセット)
8017(先端金具・ロング)
8072(先端金具・標準)
9155 (肩掛ベルト(コードベルト付))
9156 (ソフトケース)
9172(保管用ケース:6022Lのみ)
単3形アルカリ乾電池 LR6×6、取扱説明書
オプション7243(L型プローブ)
7245A(精密測定コードセット)
8016(先端金具・フック)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ絶縁抵抗計/プローブ

アナログ絶縁抵抗計/プローブ

    接地抵抗計(アナログ・デジタル)

    接地抵抗計(アナログ・デジタル)

      携帯用ケース 9782

      携帯用ケース 9782

        非接触検相器 KEW 8035

        非接触検相器 KEW 8035

          高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

          高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

            電気安全試験ソフト9267

            電気安全試験ソフト9267

              照度計 MODEL 5201・5202

              照度計 MODEL 5201・5202

                温度センサ用オプション

                温度センサ用オプション

                  メーカー 共立電気計器 共立電気計器 日置電機 共立電気計器 FLUKE 日置電機 共立電気計器 チノー
                  通常価格 4,501円 4,126円 17,890円 23,600円 87,909円 23,801円 19,600円 30,431円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   1日目~   6日目   3日目   4日目  

                  アナログ絶縁抵抗計/プローブのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  漏電検査
                  評価 4.0満足度:4.02021/01/28
                  機械装置の漏電が気になり、こちらを購入
                  価格が安かったので助かりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 指針が異常に振れるのですが。
                  A
                  異常ではありません。
                  市販の帯電防止剤、又は水でうすめた中性洗剤の塗布を行なってください。
                  Q 3021/3022/3023で500Vまたは1,000Vが使用出来ません。
                  A
                  3021/3022/3023では誤操作防止のため500Vまたは1,000Vレンジにセーフティロック機能を備えております。
                  500Vまたは1,000Vレンジに切り替えた際、表示部にnoと表示されていればセーフティロックが作動しておりますので、ご使用の際はセーフティロックを解除する必要がございます。
                  セーフティロック解除方法
                  セーフティロックキー(ピンク)を押しながらレンジを500Vまたは1,000Vへ切り替えてください。

                  絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました