(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接地抵抗計(アナログ・デジタル)

接地抵抗計(アナログ・デジタル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,126円 ~ 39,733円  特別価格 
税込価格
4,539円 ~ 43,706円  特別価格 

【特長】・簡易測定(2極法)が可能・A~D種(3極法)の測定が可能【用途】・接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。 型番:4102A(アナログタイプ/本体)
    他接地計、補助接地棒の詳細仕様・外観につきましては、商品情報欄・カタログにてご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
アナログ/デジタル
商品区分
測定項目
最大測定範囲:接地抵抗(Ω)
測定方式
通信機能
電源
詳細種類
寸法(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
本体
接地抵抗
0~1200
2電極法 / 3電極法
なし
単3形乾電池×6
-
105×158×70
600

1個

36,107円

33,388

( 36,727円 )

3日目

アナログ
本体
接地抵抗
0~1200
2電極法 / 3電極法
なし
単3形乾電池×6
-
105×158×70
600

1個

39,733( 43,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
関連部品
-
-
-
-
-
補助接地棒
-
-

1個

4,126( 4,539円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易測定(2極法)が可能
・A~D種(3極法)の測定が可能
【用途】
・接地抵抗の測定に便利
【品揃え】
・接地抵抗計:アナログタイプ(ハード/ソフトケース付き)
・デジタルタイプ(ハード/ソフトケース付き)
・オプション品:補助接地棒2本1組(型番:8032)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。 型番:4102A(アナログタイプ/本体)
    他接地計、補助接地棒の詳細仕様・外観につきましては、商品情報欄・カタログにてご確認ください。

商品情報

外観

接地抵抗計(アナログ・デジタル):関連画像

 

外観

 

MODEL4105A/4105A-Hは在庫がなくなり次第販売終了となり、後継品はKEW4105DLとなります。

この商品の特長

  • 業界最速の応答速度2秒
  • ノイズに強い、地電圧25Vまで測定可能
  • 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
  • 10,000回の連続測定を実現
  • A~D種(3極法)の測定、簡易測定(2極法)の測定にも対応

製品仕様

接地抵抗計20Ω200Ω2000Ω
 測定範囲0.00~20.00Ω0.0~200.0Ω0~2000Ω
確度*1±1.5%rdg±0.08Ω*2±1.5%rdg±4dgt
補助接地抵抗の許容範囲*310kΩ以内50kΩ以内100kΩ以内
コンパレータしきい値10Ω100Ω500Ω
電圧計
 測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz]DC±0.0~±300.0V
確度±1%rdg±4dgt
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3
IEC 61010-2-030,IEC 61010-031,IEC 61557-1,-5
IEC 60529 IP67, IEC 61326-1,-2-2(EMC)
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×6
外形寸法/質量121(L)×188(W) × 59(H)mm/約690g(電池含む)
付属品7267(コードリール+赤コード20m)
7268(コードリール+黄コード10m)
7271(精密測定用コード[緑5m])
7127B(簡易測定プローブ)
8041(補助接地棒[2本1組])
9121(肩掛けベルト)
9190(キャリングバッグ)
単3形乾電池LR6×6,取扱説明書
オプション7269(精密測定用コード[赤20m])
7270(精密測定用コード[黄10m])
7241A(精密測定用コード[赤黄緑1.5m])
8259(端子アダプタ)

*1 精密測定の場合、補助接地抵抗は100Ω±5%以下の条件
*2 簡易測定、または別売りオプションM-7241Aを使用の際は、確度に±0.10Ω加算
*3 許容範囲内の確度は±5%rdg ±10%dgt

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接地抵抗計(アナログ・デジタル)

接地抵抗計(アナログ・デジタル)

    アナログ絶縁抵抗計/プローブ

    アナログ絶縁抵抗計/プローブ

      携帯用ケース 9782

      携帯用ケース 9782

        非接触検相器 KEW 8035

        非接触検相器 KEW 8035

          日置(HIOKI) PCカード512M 9728

          日置(HIOKI) PCカード512M 9728

            LANインタフェース

            LANインタフェース

              1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

              1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

                接地抵抗器用オプション テストリード

                接地抵抗器用オプション テストリード

                  電気安全試験ソフト9267

                  電気安全試験ソフト9267

                    メーカー 共立電気計器 共立電気計器 日置電機 共立電気計器 日置電機 日置電機 三菱電機 日置電機 日置電機
                    通常価格 4,126円 4,501円 17,890円 23,600円 15,465円 49,259円 3,680円 3,072円 23,801円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   3日目   21日目   19日目   5日目   1日目   6日目  

                    接地抵抗計(アナログ・デジタル)のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    仕事で測定しています。
                    評価 4.0満足度:4.02021/05/18
                    アナログ方式で慣れた読み取りができます。
                    測定リ−ド線は手持ちのがあったので不要でした。外して
                    購入出来ればよかったです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 接地抵抗測定時にOKランプが点灯しません。
                    A
                    ・測定コードは確実に装着されていますか?
                     → 測定コードは本体に確実に装着してください。
                    ・補助接地棒に測定コードが確実に装着されていますか?
                     → 補助接地棒に測定コードを確実に装着してください。
                    ・補助接地棒の水分は十分ですか?
                     → 補助接地棒に十分水分を与えてください。
                    ・測定コードに断線はありませんか?
                     → 測定コードの断線を調べ、断線の際には交換してください。
                     (確認方法)・・・抵抗レンジにし、リード線を短絡(ショート)させてください。
                    Q 4102Aでコードを接続してないのに抵抗レンジで針が振れます。
                    A
                    この時、OKランプが点灯していない場合は故障ではありません。
                    OKランプが点灯していない場合の指示値は正確ではありませんので、測定の際はOKランプが点灯しているかご確認ください。

                    アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました