(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5702
検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04 ケンデンキ

検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04 5702

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,513円
税込単価
20,364円

電気を帯びているかを確認(検電)が可能な検電器。【特長】・5702:超小型軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 検出方式:
    接触式
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし

Loading...

5702 の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:交流電圧(V)
感度調節機能
電源
寸法
本体質量
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5702

80~7000
あり
LR44×2
φ23.8×198
50
革ケース、取扱説明書、テスト用電池

1個

18,513( 20,364円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気を帯びているかを確認(検電)が可能な検電器。
【特長】
・5702:超小型軽量設計で携帯に便利。検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。
・検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定。低圧から高圧まで検電可能(AC80~7,000V)。
・5720:交流の低圧や高圧の電線路・電気機器などの充電の有無を音と光で表示。
・伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電。検出部は防滴構造。
・DX-04:ペンタイプの洗練されたデザイン。100V、200Vを判別可能。
・4段階のLED表示と音で検電の確認が可能。裸線、被覆線の切り換えタイプ。50/60ヘルツ共用。
【用途】
・電気を停止させずに行う作業の際、検電による安全確保に使用。

商品情報

KEW 5702の仕様

検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04:関連画像

KEW 5702の外観

  • 高低圧用検電器(AC80~7,000V)。
  • 超小型軽量設計で携帯に便利。
  • 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定。
  • 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。
  • 音と光で安全・確実に検電。
  • 防滴構造IPX1(防滴I形)。
  • TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能。
  • 低圧から高圧まで検電可能(AC80~7,000V)。
  1. ※1検電するときは、安全のため保護具(絶縁手袋、ゴム長靴)を着用してください。
  2. ※2検電する前に労働安全規則第352条に従い、既知電源により継続して発音発光するかどうか検電性能のチェックをしてください。
  3. ※3AC7,000Vを超える電圧では使用しないでください。
測定電圧範囲 AC80~7,000V
動作開始電圧
(裸線・対地電圧)
低圧(断続音光)AC80V
高圧(連続音光)AC600V(※被覆上AC3,000V)
※印は屋外用架橋ポリエチレン電線(芯線直径5mm)の被覆上から検電したときの値です。芯線直径(断面積)が大きくなると動作開始電圧が低くなります。
使用周波数 50Hz/60Hz共用
動作表示 発音:50dB以上(発音口から1mの位置)
発光:8,000lxの明るさの中で確認可能
高圧不動作距離 対地電圧AC4,000Vの電線に対して5cm以下
漏洩電流 絶縁耐力試験時に0.1mA以下
構造 IPX1(防滴I形)水滴によって有害な影響がない
絶縁耐力 AC20kV 1分間(検知子~握り部間)
使用電池 アルカリボタン型電池LR44(1.5V)×2
※電池寿命は、連続動作状態で約3時間、放置状態で約2年
外形寸法/質量 198×φ23.8mm
約50g(電池含む)
付属品 アルカリボタン型電池LR44(1.5V)×2,革ケース,取扱説明書,検知部(本体に取付)
  • ※ 検知部(導電ゴム)は交換可能です。

KEW 5720の仕様

検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04:関連画像

KEW 5720の外観

検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04:関連画像

KEW 5720の外形図

  • 伸縮式高低圧用検電器(AC80~7,000V)。
  • 交流の低圧や高圧の電線路・電気機器などの充電の有無を音と光で表示。
  • 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電。
  • 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造。
  • 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能。
測定電圧範囲 AC80V~7,000V
動作開始電圧 「低圧」(収縮状態)裸線80V
「高圧」(伸長状態)裸線400V(*被覆線3,300V)
電圧値は対地電圧を示し、検出可能電圧がこの数値以上であることを示しています。
*印は屋外用架橋ポリエチレン電線(芯線直径5mm)の被覆上から検電するときの値です。芯線直径(断面積)が大きくなると動作開始電圧が低くなります。
(検出感度が上昇する)
使用周波数 50/60Hz共用
動作表示 発音 1m離れた位置で50dB以上
発光 8,000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能
漏洩電流 絶縁耐力試験時に100μA以下
絶縁抵抗 1,000Vメガにて200MΩ以上(検知子~握り部間)伸長状態において
絶縁耐力 AC20kV 1分間(検知子~握り部間)伸長状態において
使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2
質量 約230g(電池含む)
付属品 携帯用ケース,単4形乾電池R03×2,取扱説明書

MODEL DX-04の仕様

検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04:関連画像

MODEL DX-04の外観

  • 低圧用検電器(AC80~600V)。
  • ペンタイプの洗練されたデザイン。
  • 100V、200Vを判別可能。
  • 4段階のLED表示と音で検電の確認が可能。
  • 裸線・被覆線の切り換えタイプ。
  • 50/60Hz共用。
測定電圧範囲 AC80V~600V
動作開始電圧
(裸線・対地電圧)
・1個目のLEDは対地電圧 55V±15Vで発光
・2個目のLEDは対地電圧 75V±15Vで発光
・3個目のLEDは対地電圧 130V±15Vで発光
・4個目のLEDは対地電圧 150V±15Vで発光
・発音は1個目のLEDの発光時から開始する。
使用周波数 50/60Hz共用
対象電線 裸線・被覆線
絶縁耐力 AC2,000V/1分間(検知子~スイッチ)
発光 8,000lxの場所で確認できる
発音 50cmで50ホン以上
使用電池 コイン型リチウム電池CR2032(3V)×1
外形寸法/質量 147×28×21.5mm
約35g(電池含む)
付属品 コイン型リチウム電池CR2032×1,取扱説明書

カタログ

 

5702で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04の型番5702のページです。
型番5702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

    リニアゲージセンサ用オプションAA-844

    リニアゲージセンサ用オプションAA-844

      出力コード 端子台用 L9096

      出力コード 端子台用 L9096

        片手用リモコン9613

        片手用リモコン9613

          放射温度計 KEW 5515

          放射温度計 KEW 5515

            3447用シース形温度プローブ9478

            3447用シース形温度プローブ9478

              両手用リモコン9614

              両手用リモコン9614

                接続ケーブル(長さ2m)

                接続ケーブル(長さ2m)

                  LANインタフェース

                  LANインタフェース

                    LR5011用シース型温度センサ LR9621

                    LR5011用シース型温度センサ LR9621

                      メーカー 共立電気計器 小野測器 日置電機 日置電機 共立電気計器 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                      通常価格 18,513円 14,377円 2,092円 23,106円 10,312円 13,600円 24,000円 11,506円 49,259円 6,000円
                      通常出荷日 3日目   9日目   7日目   6日目   3日目   6日目   6日目   4日目   19日目   20日目  
                      商品区分 検電器 - - - - - - - - -
                      検出方式 接触式 - - - - - - - - -
                      電池残量チェック機能 あり - - - - - - - - -
                      オートパワーオフ機能 なし - - - - - - - - -
                      LEDライト機能 なし - - - - - - - - -

                      検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 製造国はどこですか?
                      A
                      日本製造となります。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      5720
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      測定範囲:交流電圧
                      (V)
                      感度調節機能 電源 寸法 本体質量 付属品

                      28,725円

                      ( 31,598円 )
                      1個 -

                      3日目

                      80~7000あり単4形乾電池×2φ41×256(伸長時長さ:717)230携帯用革ケース、取扱説明書、テスト用電池

                      検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました