(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非接触検相器 KEW 8035

非接触検相器 KEW 8035

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,600円 22,467円
税込単価
25,960円 24,714円

小型・軽量・簡単操作が可能な検相器。【特長】・8035:電線の被覆の上から安全...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:交流電圧(V)
電池残量チェック機能
オートパワーオフ機能
LEDライト機能
電源
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8035

70~1000
あり
あり
あり
単3乾電池×4
112
36
61
9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4本、取扱説明書

1個

23,600円

22,467

( 24,714円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量・簡単操作が可能な検相器。
【特長】
・8035:電線の被覆の上から安全に測定可能な非接触検相器。
・相順、欠相の有無をおよび接地相をLEDとブザーで確認。
・2mm2~325mm2(IV)の電線に対応(仕上が外径Φ2.4mm~30mm)。
・配電盤の中に設置ができるマグネット付。
・デルタ結線時の接地相を自動認識し、LEDの点滅で表示。
・LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。
・三相AC70~1000Vまでの広い測定電圧範囲。
・国際安全規格CAT.IV 600V、CAT.III 1000Vに準拠。
【用途】
・検相(正相、逆相)、欠相の有無および接地相確認に便利。

商品情報

MODEL 8031の仕様

検相器 MODEL 8031・非接触検相器 KEW 8035:関連画像

MODEL 8031の外観

  • 回転円板方式の検相器。
  • ランプによる欠相判別機能付。
  • AC110~600Vまでの広い測定電圧範囲。
測定電圧範囲 3相 AC110~600V
連続使用時間 500V以上=5分以内
周波数範囲 50Hz/60Hz
外形寸法/質量 106(L)×75(W)×40(D)mm
約350g
付属品 9029(携帯用ケース)
取扱説明書

KEW 8035の仕様

検相器 MODEL 8031・非接触検相器 KEW 8035:関連画像

KEW 8035の外観

  • 電線の被覆の上から安全に測定。
  • 2~325mm2(IV)の電線に対応(仕上がり外径2.4~30mm)。
  • 相順、欠相の有無をLEDとブザーでチェック。
  • デルタ結線時の接地相を自動認識し、LEDの点滅で表示
  • 配電盤の中に設置ができるマグネット付。
  • 三相AC70~1,000Vまでの広い測定電圧範囲。
  • LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。
  • 国際安全規格IEC 61010-1 CAT IV 600V、CAT III 1000V準拠。
測定機能 検相(正相、逆相)、欠相の有無および接地相確認
測定原理 静電誘導方式
測定電圧範囲 三相電源AC70~1,000V(正弦波、連続)
被測定導体径 仕上がり外径φ2.4~30mmの絶縁電線
測定周波数範囲 45~66Hz
検相表示 正相:回転矢印緑色LED順次点滅(右回り)、正相文字緑色LED点灯、ブザー断続音
逆相:回転矢印赤色LED順次点滅(左回り)、逆相文字赤色LED点灯、ブザー連続音
表示機能 LEDライトアップ機能
電池電圧警告 電池消耗時:電源LED点滅
適合規格 IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT IV 600V,CAT III 1000V 汚染度2,IEC 61326,IEC 61557-1,-7
使用温湿度範囲 -10~50℃、80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲 -20~60℃、80%(結露なきこと)
使用電池 単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5V)×4
※連続使用可能時間 約100時間(オートパワーオフ約10分)
測定コード 約70cm
外形寸法/質量 112(L)×61(W)×36(D)mm
質量 約380g
付属品 9096(携帯ケース)
単3形アルカリ乾電池 LR6×4,取扱説明書

カタログ

 

8035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触検相器 KEW 8035の型番8035のページです。
型番8035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非接触検相器 KEW 8035

非接触検相器 KEW 8035

    接地抵抗計(アナログ・デジタル)

    接地抵抗計(アナログ・デジタル)

      ラインセパレータ LS11

      ラインセパレータ LS11

        クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

        クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

          LANインタフェース

          LANインタフェース

            アナログ絶縁抵抗計/プローブ

            アナログ絶縁抵抗計/プローブ

              温度センサ用オプション

              温度センサ用オプション

                携帯用ケース 9782

                携帯用ケース 9782

                  ハンディタコメータオプションHT-0502

                  ハンディタコメータオプションHT-0502

                    携帯用小形熱画像カメラ

                    携帯用小形熱画像カメラ

                      放射温度計 KEW 5515

                      放射温度計 KEW 5515

                        ハンディタコメータオプションHT-0003

                        ハンディタコメータオプションHT-0003

                          メーカー 共立電気計器 共立電気計器 三和電気計器 マルチ計測器 日置電機 共立電気計器 チノー 日置電機 小野測器 チノー 共立電気計器 小野測器
                          通常価格 23,600円 4,126円 3,400円 12,725円 49,259円 4,501円 30,431円 17,890円 18,984円 251,740円 10,312円 7,500円
                          通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目   19日目   3日目   4日目   6日目   9日目   16日目   3日目   9日目  
                          商品区分 検相器 - - - - - - - - - - -
                          検出方式 非接触式 - - - - - - - - - - -
                          感度調節機能 なし - - - - - - - - - - -

                          非接触検相器 KEW 8035のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          社内設備と製品出荷時確認用
                          評価 5.0満足度:5.02018/07/23
                          とても良い製品です。
                          若干高めの価格ですがそれ以上の機能だと思います。
                          被覆より計測できるので安全です。
                          同時に接地相の表示もあるので便利です。
                          誤動作もなく確実に表示してくれました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 電池は何を使用していますか?
                          A
                          単3電池4本となります。

                          検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました