(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小型簡易操作テスタ
  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引

小型簡易操作テスタ (レビュー)

通常価格(税別)
7,501円 ~ 8,560円  特別価格 
税込価格
8,251円 ~ 9,416円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
直流及び交流の電圧・電流、抵抗など、1台で複数の要素を計測できる電気計測器。
【特長】
・安全性に配慮した現場用マルチメータ。
・スタンダード型・カード型・ペン型・クランプ付から使いやすい機種を選ぶことが可能。
・小型で簡易操作のテスタ。
【用途】
・電圧・電流・抵抗などの測定に便利。

小型簡易操作テスタのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備点検
    評価 4.0満足度:4.02022/09/06
    コンパクトで持ち運びやすく、ポケットに入れて持ち運びもできます。
    最低限のチェックができて丁度良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型簡易操作テスタ

小型簡易操作テスタ

    日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

    日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

      アナログマルチテスタ SP-18D

      アナログマルチテスタ SP-18D

        日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

        日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

          日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

          日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

            日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

            日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

              アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

              アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

                デジタルマルチメータ(1019R JB)

                デジタルマルチメータ(1019R JB)

                  FLUKE デジタルマルチメーター

                  FLUKE デジタルマルチメーター

                    アーステスタ

                    アーステスタ

                      デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                      デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                        デジタルマルチメータ PC720M

                        デジタルマルチメータ PC720M

                          日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

                          日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

                            メーカー 共立電気計器 日置電機 三和電気計器 日置電機 日置電機 日置電機 三和電気計器 JAPPY FLUKE テンパール工業 三和電気計器 三和電気計器 日置電機
                            通常価格 7,501円 53,459円 7,480円 12,053円 17,891円 17,891円 6,443円 7,314円 23,024円 28,897円 18,800円 35,800円 59,512円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   8日目   3日目   1日目~   6日目   8日目   8日目   6日目  

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。