(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ

カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
14,980円 ~ 16,970円
税込価格
16,478円 ~ 18,667円

カレンダータイマーSSC。【特長】・小型電線中継タイプコネクタ・コンタクトタブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カレンダタイマ
  • 表示方法:
    デジタル
  • 電源電圧:
    AC専用
  • 消費電力:
    約3VA
  • 接点出力:
    1a
  • 最大許容電流:
    15A
  • 周波数:
    50hz、60hz共有
  • 許容電圧変動範囲:
    AC85V-AC230V

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付方法
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パネル
72
72
59.5
324-9522

1個

16,970( 18,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

壁掛け型
108
50
68.5
324-9531

1個

14,980( 16,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カレンダータイマーSSC。

【特長】
・小型電線中継タイプコネクタ
・コンタクトタブサイズ025、コンタクトビッチ2.5mm、2極と3極の小型中継用コネクタで、狭い場所での使用に最適です
・本体サイズは縦、横共に小型化を図っており、小さな穴を通しての相手側コネクタとの接続にもご利用いただける、使い勝手の良いコネクタです
・振動や引張りに強いメカニカルロック構造
・振動や引張りに強いメカニカルロック構造で、確実な嵌合ができます
・ソケットハウジングのロックレバー部は、外力による変形、破損に強い両持ちバネタイプです
・逆挿入、こじりを防止するキー形状
・嵌合部は、キー付きの形状になっており、逆差しを防止すると共に、嵌合時のこじりを防止します
・3極にはインシュレータ色相が標準の緑色の他に黒色が有り、誤嵌合防止用にご利用いただけます
・コンタクト抜けを防ぐ二重係止構造
・ハウジングへのコンタクト保持は、コンタクトランスによる一次係止と、ハウジング一体型のヒンジ型フラップによる二次係止の2ヵ所で行う二重係止構造で、コンタクトの半挿入及び振動や引っ張りによるコンタクト抜けを確実に防止します
・コンタクトは多くの採用実績を持つIL-AG5シリーズと共通
・固定に便利なクリップホルダ付き形状
・ピン側ハウジングは、壁面等への固定に使用されるナイロンクリップ用ホルダ付き形状です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ

カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ

    デイリータイムスイッチ H5L

    デイリータイムスイッチ H5L

      カレンダータイマー 週間リサイクル ETシリーズ

      カレンダータイマー 週間リサイクル ETシリーズ

        クォーツタイマ H5CN

        クォーツタイマ H5CN

          クォーツタイマ H5AN

          クォーツタイマ H5AN

            デジタルタイマ H5CZ

            デジタルタイマ H5CZ

              デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

              デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

                自動点滅タイマー EEU

                自動点滅タイマー EEU

                  霜取タイマー DFT-1

                  霜取タイマー DFT-1

                    GT5P形小形タイマ

                    GT5P形小形タイマ

                      表示専用8桁LCDタイマ LE8Nシリーズ(48×24)

                      表示専用8桁LCDタイマ LE8Nシリーズ(48×24)

                        GT3シリーズ オールマルチタイマ

                        GT3シリーズ オールマルチタイマ

                          デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                          デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                            メーカー スナオ電気 オムロン スナオ電気 オムロン オムロン オムロン オムロン 河村電器産業 河村電器産業 IDEC AUTONICS(オートニクス) IDEC オムロン
                            通常価格 14,980円 26,217円 49,200円 18,295円 35,624円 6,757円 20,412円 7,744円 15,520円 2,910円 5,190円 4,070円 18,738円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 カレンダタイマ タイムスイッチ カレンダタイマ タイマ タイマ タイムスイッチ タイムスイッチ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイムスイッチ
                            表示方法 デジタル 液晶 アナログ - アナログ 液晶 液晶 - 液晶 アナログ 液晶 アナログ 液晶
                            電源電圧 AC専用 AC専用 - - - - - AC専用 AC専用 - - - AC専用
                            消費電力 約3VA - - - - - - - - - - - -
                            接点出力 1a - - - - - - - - - - - -

                            カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            ホットメルトの電源管理
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/13
                            設定状態が 曜日・自動 手動 切 が見ただけでわかるので 大変便利です。
                            すべて液晶タイプのメーカーもありますが 見ただけでは分かりにくい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            曜日によるタイマon/off
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                            アナログなところで見やすさを出していて使いやすそうです。
                            オムロン製より若干安い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気炉のプレヒート
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/30
                            曜日設定を頻繁に変更するのですが、この機種では単純に、曜日スイッチをスライドさせるだけ
                            と、誰にでも直感的に操作できてとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の電源の入り切り
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            溶解炉電源の自動ON、OFFのために使用。
                            ONとOFFが一目でわかり、スイッチの切替がタイマーの操作がわからない人でも簡単にできるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイマー制御に利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/25
                            制御機器のタイマー制御に利用。
                            年間だとシステムのタイマーを利用したほうがよいが
                            週間でやる単純なタイマーには利用しやすい。
                            通常はパナソニックを使うほうが多いが現場予算が取れない時などに利用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました