【特長】・新たに断線検出出力を装備したことで、外部コントローラ等へ断線検出結果...
終端抵抗付スイッチとの組み合わせで戻り配線が不要
外形図
CEマーキング適合
低電圧指令:EN60947-1、EN60947-5-1
EMC指令:EN55011、EN61000-4-2、3、4、5、6、11
型番 | CG1-210 | CG1-024 | CG1-024S |
---|---|---|---|
入力電源 | AC100~240V±10% 50/60Hz | DC24V±10% | |
感圧スイッチ検出リレー出力接点(a接点) | AC5~250V:0.01~4A、DC5~30V:0.01~4A (抵抗性負荷) | DC5~30V:1~50mA (抵抗性負荷) | |
断線検出リレー出力接点(a接点) | DC5~30V:0.1mA~30mA (抵抗性負荷) | ||
消費電力 | 最大5.5VA | 最大2.0W | |
質量 | 約280g | 約240g | |
適合終端抵抗 | 510Ω | ||
設置場所温度 | -10~+50℃(氷結、結露なきこと) | ||
外形寸法 | 54(W)×110(H)×115(D)mm | ||
保護等級(IEC60529) | IP20 (IEC60529) | ||
適用規格 | 欧州低電圧指令、EN60947-1、EN60947-5-1 | - | |
欧州EMC指令 EN55011、EN61000-4-2,3,4,5,6,11 |
4線式の場合
2線式の場合(断線検出できない)
2線式終端抵抗付の場合(断線検出可能)
感圧スイッチと接続する場合は、4線式または2線式終端抵抗付をご使用ください。
CG1シリーズは接続端子への追加配線により、 2線式テープスイッチを使用することができますが、断線検出はできません。
2線式終端抵抗付テープスイッチとの組み合わせで断線検出が可能、かつ戻り配線が不要となり配線作業が容易になります。
4線式の接続方法
2線式の接続方法(断線検出できない)
マットスイッチと接続する場合は、4線式マットをご使用ください。
CG1シリーズは接続端子への追加配線により、 2線式マットスイッチを使用することができますが、断線検出はできません。
型番 |
補足説明 |
入力電源 |
備考 |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
スイッチ検知 AC5~250V:0.01~4A 、 DC5~30V:0.01~4A
|
DC24V
|
消費電力最大2.0W
|
451-5129
| 10 | 1個 | 58,080円(
63,888円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
スイッチ検知 DC5~30V:1~50mA
|
DC24V
|
消費電力最大2.0W
|
-
| 10 | 1個 | 60,570円(
66,627円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
スイッチ検知 AC5~250V:0.01~4A 、 DC5~30V:0.01~4A
|
AC100~AC240V
|
消費電力最大5.5VA
|
451-5137
| 10 | 1個 | 55,540円(
61,094円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・新たに断線検出出力を装備したことで、外部コントローラ等へ断線検出結果を伝えることができます(WB+、WB-)
・瞬時断線を検知し検知結果を保持します
・CEマーキング適合です
・自己保持出力/直接出力モードを外部から切り替えられます
・ワンタッチでDINレールに取り付けができます
・AC電源入力のCG1-210、DC電源入力のCG1-024、信号出力用のCG1-024Sの3モデル構成です
【用途】
・マット・バンパースイッチ等との組合せの安全回路の信頼性向上に最適
・非常停止回路の信頼性向上に最適