電子電機配線等の被覆保護及び集束を目的とした編組チューブ。【特長】・新製法によ...
製品イメージ
寸法図
ミスミ型番 | メーカー型番 | 寸法(mm) | |
---|---|---|---|
結束径 | φD | ||
SF-A02(クロ) | SF-A02 | 2~9 | (3) |
SF-A05(クロ) | SF-A05 | 5~13 | (6) |
SF-A08(クロ) | SF-A08 | 8~21 | (9) |
SF-A11(クロ) | SF-A11 | 11~29 | (12) |
UはUL規格認定品。
型番 |
適用束線径(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2~9
| 10 | 1個 | 11,143円(
12,257円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5~13
| 10 | 1個 | 17,734円(
19,507円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8~21
| - | 1個 | 21,707円(
23,878円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
11~29
| 10 | 1個 | 24,501円(
26,951円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
電子電機配線等の被覆保護及び集束を目的とした編組チューブ。
【特長】
・新製法により、カット後の切断面がほつれにくくなりました。
・カット作業の効率化に貢献します。
・チューブがつぶれにくいタイプですので、電線の挿入性にすぐれています。
・編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれています。
・取付後使用温度範囲(-20~+120度)。
【用途】
・電子電機配線等の被覆保護及び集束。