(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパークルフラックス T-1

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
117,562円
税込単価
129,318円

【商品仕様】・スパークルフラックス T-1です。・リード線端末処理用・無洗浄タ...

詳細情報を確認する

  • 内容量(mL):
    1kg
  • 種別:
    フラックス

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-1

1個

117,562( 129,318円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スパークルフラックス T-1です。
・リード線端末処理用・無洗浄タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークルフラックス T-1の型番T-1のページです。
型番T-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパークルフラックス T-1

スパークルフラックス T-1

    ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

    ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

      耐熱パッド

      耐熱パッド

        電子用フラックス 001

        電子用フラックス 001

          温調式ハンダゴテ HS-51交換部品

          温調式ハンダゴテ HS-51交換部品

            ホットピンセット(HS-401交換部品)

            ホットピンセット(HS-401交換部品)

              パッキン(HAKKO 809用部品)

              パッキン(HAKKO 809用部品)

                コテホルダー H-106

                コテホルダー H-106

                  FM-203用交換部品

                  FM-203用交換部品

                    ハンダ吸取機 HS-801・HS-802交換部品

                    ハンダ吸取機 HS-801・HS-802交換部品

                      ソレイド 600-01

                      ソレイド 600-01

                        メーカー 千住金属工業 ホーザン 白光 白光 ホーザン ホーザン 白光 ホーザン 白光 ホーザン 白光
                        通常価格 117,562円 31,204円 790円 754円 1,774円 5,389円 160円 1,760円 660円 350円 720円
                        通常出荷日 25日目   3日目~   5日目   1日目   2日目~   3日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                        内容量(mL) 1kg - - - - - - - - - -
                        種別 フラックス - - - - - - - - - -

                        スパークルフラックス T-1のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        ハンダのノリを良くするために利用
                        評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                        機械で作業をするため、サラッとしている方が良いのでこの商品を選定しました。ハンダのノリを良くするために使用しています。エコソルダー棒はんだと一緒に購入しました。長年使用していますが、特に気になる点はありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました