(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパークル70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパークル70

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,780円 ~ 14,302円  特別価格 
税込価格
15,158円 ~ 15,732円  特別価格 

【特長】スパークルハンダの作業性は維持したまま、ヤニ切れとフラックス飛散の改善...

詳細情報を確認する

  • 供給形態:
    ボビン巻き

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番線径供給形態内容量
スパークルハンダ70-SN60-0.40.4mmボビン巻き1巻(250g入)
スパークルハンダ70-SN60-0.60.6mmボビン巻き1巻(500g入)
スパークルハンダ70-SN60-0.80.8mmボビン巻き1巻(1kg入)
スパークルハンダ70-SN60-1.01.0mmボビン巻き1巻(1kg入)
スパークルハンダ70-SN60-1.21.2mmボビン巻き1巻(1kg入)
スパークルハンダ70-SN60-1.61.6mmボビン巻き1巻(1kg入)
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
1巻(1kg入)

1個

14,302( 15,732円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2
1巻(1kg入)

7個

13,891円

11,268

( 12,395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
1巻(1kg入)

6個

13,780円

11,178

( 12,296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スパークルハンダの作業性は維持したまま、ヤニ切れとフラックス飛散の改善がされており、使い勝手に優れています。
また、臭気の改善も行われているためニオイが気になりにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパークル70

スパークル70

    鉛フリー はんだ SN100C-20

    鉛フリー はんだ SN100C-20

      エコソルダー棒はんだ

      エコソルダー棒はんだ

        鉛フリー やに入りハンダ

        鉛フリー やに入りハンダ

          錫鉛系ハンダ すず50%/鉛50%

          錫鉛系ハンダ すず50%/鉛50%

            鉛フリーハンダ HS-341~354

            鉛フリーハンダ HS-341~354

              【有鉛】やに入りはんだ KR19シリーズ

              【有鉛】やに入りはんだ KR19シリーズ

                錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%

                錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%

                  鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363

                  鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363

                    鉛フリーハンダ HS-371・HS-372・HS-374

                    鉛フリーハンダ HS-371・HS-372・HS-374

                      はんだリール台 611

                      はんだリール台 611

                        フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) おねじ

                        フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) おねじ

                          フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) めねじ

                          フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) めねじ

                            メーカー 千住金属工業 日本スペリア 千住金属工業 日本スペリア ホーザン ホーザン 日本アルミット ホーザン ホーザン ホーザン 白光 ミスミ ミスミ
                            通常価格 13,780円 8,404円 180,662円 7,208円 2,000円 2,330円 13,541円 880円 1,160円 2,540円 2,700円 1,080円 1,030円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 22日目   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   9日目   2日目~   2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            供給形態 ボビン巻き - 棒状 - - - - - - - - - -

                            スパークル70のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            組み立ての際のはんだ付けに使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/15
                            以前に組み立ての際に使用していたものと同じものでと指定がありましたので、この商品を購入しました。昨年から電気部品の組み立てをしていて、はんだ付けの際にこの商品を使用しています。以前と変わらないというところが使い続けている理由です。特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組み立ての際のはんだ付けに使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/15
                            以前に組み立ての際に使用していたものと同じものでと指定がありましたので、この商品を購入しました。昨年から電気部品の組み立てをしていて、はんだ付けの際にこの商品を使用しています。以前と変わらないというところが使い続けている理由です。特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました